콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

일반 정보#

이 주제에서는 이미지 취득을 위해 프레임 그래버 또는 CXP 인터페이스 카드로 CXP 라인 스캔 카메라를 설정하는 방법을 설명합니다. 두 가지 옵션이 있습니다:

요구 사항#

프레임 그래버 또는 인터페이스 카드와 함께 Basler racer 2 라인 스캔 CoaXPress 카메라를 사용하려면 다음 항목이 필요합니다:

  • Basler racer 2 L 또는 racer 2 S CoaXPress 카메라 및 렌즈
  • 최고 속도 작동을 위한 CXP-12 데이터 케이블
  • 다음 프레임 그래버 또는 인터페이스 카드 중 하나:
    • imaFlex CXP-12 Quad(옵션 트리거 확장 보드가 장착된 1대, 2대 또는 4대의 카메라용)
    • imaWorx CXP-12 Quad(옵션 트리거 확장 보드가 장착된 1대, 2대 또는 4대의 카메라용)
    • CXP-12 Interface Card 4C(1대, 2대 또는 4대의 카메라용)
    • CXP-12 Interface Card 2C(1대 또는 2대의 카메라용)
    • CXP-12 Interface Card 1C(1대의 카메라용)
  • 다음 소프트웨어 중 하나:
    • 라인 스캔 카메라 설치 및 캘리브레이션을 위한 드라이버, 앱릿(프레임 그래버 FPGA 프로그램), Framegrabber SDK API, GenTL Producer, microDisplay X 이미지 뷰어가 포함된 Framegrabber SDK 5.11.2 이상(Windows, Linux). racer 2 카메라와 함께 작동하는 데 필요한 라인 스캔 앱릿은 Framegrabber SDK 5.11.2 이상에서만 제공됩니다. 따라서 프레임 그래버와 함께 racer 2 카메라를 사용하려면 Framegrabber SDK 5.11.2 이상을 설치해야 합니다.
    • 설정을 확인하기 위한 pylon API 및 pylon Viewer가 포함된 pylon Software Suite 7.5.0 이상(Windows, Linux). Installing the pylon Software Suite 섹션에 설명된 대로 pylon Software Suite 7.5.0(이상)을 구성해야 합니다.

외부 신호원에 대한 추가 요구 사항#

카메라는 카메라의 AUX 커넥터에 직접 연결된 케이블을 통해 트리거하거나, 외부, 내부 또는 소프트웨어 트리거 소스가 있는 프레임 그래버나 인터페이스 카드를 통해 CXP 트리거를 사용하여 트리거할 수 있습니다.

Connecting the Frame Grabber 및 Camera Installation에 대한 지침은 Basler 제품 설명서도 참조하십시오.

외부 신호원을 연결하려면 다음 중 하나가 필요합니다:

  • 프레임 그래버(라인 및 프레임 트리거) 또는 트리거 보드에 연결된 트리거 케이블, 또는
  • 카메라에 연결된 트리거 케이블(라인 트리거 전용), 또는
  • 더 복잡한 구성을 위해 호스트 컴퓨터에 연결하는 I/O 카드입니다.

프레임 그래버 또는 인터페이스 카드용으로 다음 액세서리를 주문할 수 있습니다.

Framegrabber SDK를 통한 트리거 구성에 대한 정보:

pylon Viewer를 통한 트리거 구성에 대한 정보:

Possible Topologies#

racer 2 L용 토폴로지#

Basler racer 2 CoaXPress 카메라를 Basler CoaXPress 프레임 그래버 또는 CXP 인터페이스 카드와 함께 다음과 같이 운용할 수 있습니다.

카메라 수 카메라 채널 수 토폴로지
1 1 카메라 1대, 채널 1개 a
1 2 카메라 1대, 채널 2개
2 1 카메라 2대, 각 채널 1개 a
2 2/1 채널 1개를 사용하는 카메라 1대 및 채널 2개를 사용하는 카메라 1대 a
2 2 카메라 2대, 각 카메라당 채널 2개
3 1 카메라 3대, 각 카메라당 채널 1개 a
3 2/1 채널 1개를 사용하는 카메라 2대 및 채널 2개를 사용하는 카메라 1대 a
4 1 카메라 4대, 각 채널 1개 a

  1. 이 토폴로지는 제한된 대역폭에서만 작동합니다. 자세한 내용은 Bandwidth Limitations 섹션을 참조하십시오.

대역폭 제한#

racer 2 L을 카메라당 하나의 채널로만 연결하는 경우, 카메라에서 전송되는 대역폭은 CXP 표준 대역폭으로 인해 제한됩니다. 카메라에 설정된 대역폭이 CXP 케이블별로 사용 가능한 대역폭에 부합하는지 확인하십시오.

CXP-12 속도가 저하된 카메라가 두 대 있는 경우: 카메라의 포트 1과 2를 사용하여 프레임 그래버의 포트 1과 2 또는 3과 4에 연결하십시오. 카메라와 프레임 그래버 간의 케이블 순서는 상관없습니다. 따라서 케이블 1과 2 또는 3과 4를 서로 바꿔서 연결할 수 있습니다.

racer 2 S용 토폴로지#

Basler racer 2 CoaXPress 카메라를 Basler CoaXPress 프레임 그래버 또는 CXP 인터페이스 카드와 함께 다음과 같이 운용할 수 있습니다.

카메라 수 카메라 채널 수 토폴로지
1 1 카메라 1대, 채널 1개
2 1 카메라 2대, 각 채널 1개
3 1 카메라 3대, 각 카메라당 채널 1개
4 1 카메라 4대, 각 채널 1개

다음 단계#

설정에 따라 다음 항목 중 하나를 계속 진행하십시오.