안전 지침 (dart)#
아래의 안전 지침은 Basler dart 카메라 모듈에 적용됩니다. Basler는 제품의 잘못된 취급 및 안전 지침 무시로 인해 발생하는 손상이나 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.
다른 언어로 된 안전 지침을 보려면 여기를 클릭하십시오.
일반 안전 공지#
경고 – 감전 및 화재 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전이나 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 위 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 화재 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치는 화재 및 화상을 유발할 수 있습니다.
- Limited Power Source (LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치들은 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
CAUTION – 지정된 범위를 벗어난 온도는 화상을 입히거나 카메라 종료를 유발할 수 있습니다.
카메라 사양에 명시된 범위를 벗어난 온도에서 카메라 모듈을 작동하면 다음과 같은 문제가 발생합니다.
- 카메라 모듈이 뜨거워져 만질 경우 화상을 입을 수 있습니다.
- 전기 부품을 보호하기 위해 방열 없이 카메라 모듈을 작동하면 카메라 모듈이 종료될 수 있습니다.
- 카메라 모듈의 수명이 단축됩니다.
충분한 방열을 보장하십시오. 자세한 내용은 방열 제공을 참조하십시오.
주의 – 지정된 범위를 벗어난 전압은 카메라 모듈을 손상시킬 수 있습니다.
- Basler dart M 모듈: 카메라 모듈 사양에 제공된 안전 작동 전압 범위 내에서 I/O 전원을 공급해야 합니다.
- Basler dart M 및 dart E 카메라 모듈: 공칭 작동 전압은 5 VDC입니다.
- PoE(Power over Ethernet)를 지원하는 Basler dart M 인터페이스 보드: 전원 공급 장치는 IEEE 802.3af 사양을 준수해야 합니다.
- Basler dart USB 3.0 카메라: 카메라 전원은 Universal Serial Bus 3.0 사양을 준수해야 합니다. 공칭 작동 전압은 5 VDC입니다.
주의 – 부적절한 렌즈를 사용하면 부품이나 렌즈 자체가 손상될 수 있습니다.
허용되는 최대 렌즈 침투 항목에 제공된 렌즈 마운트 치수와 렌즈가 호환되는지 확인하십시오. 지정된 것보다 전체 렌즈 침투 깊이가 큰 렌즈를 장착하려고 하면 렌즈나 필터 홀더가 손상될 수 있으며 카메라 모듈이 더 이상 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
적합한 렌즈는 Basler 웹사이트에서 구매할 수 있습니다.
주의 – 센서의 먼지는 카메라 모듈의 성능을 저하시킬 수 있습니다.
- 렌즈 또는 렌즈 어댑터를 분리하거나 교체할 때마다 모듈이 아래를 향하도록 하십시오.
- 모듈이 설치되지 않은 경우 원래 포장 상태로 보관하십시오.
주의 – dart M: 이더넷 커넥터의 기계적 응력은 dart M 인터페이스 보드나 GigE 스위치를 손상시킬 수 있습니다.
이더넷 커넥터(RJ-45 잭)에 기계적 응력이 가해지는 경우 dart M 인터페이스 보드 또는 dart M GigE 스위치의 기계적 손상을 방지하기 위해 케이블에 스트레인 Relief를 제공하십시오.
기계적 응력을 방지하는 방법에 대한 정보는 장착 지침 항목의 RJ45 커넥터용 스트레인 Relief 제공 섹션을 참조하십시오.
주의 – dart Classic/R: 잘못된 플러그를 사용하면 I/O 커넥터가 손상될 수 있습니다.
I/O 커넥터에 연결하는 케이블의 플러그에는 6개의 수형 핀이 있어야 하며 1.27 mm 피치 듀얼 로우 플러그로 종단되어야 합니다.
주의 – 전도성 접촉은 회로 기판을 손상시킬 수 있습니다.
카메라 모듈을 다룰 때는 회로 기판이 다른 물체와 전도성 접촉을 하지 않도록 하십시오. 전도성 접촉은 단락이나 과전압을 유발하여 카메라 모듈을 손상시킬 수 있습니다.
주의 – 정전기 방전(ESD)은 센서와 회로 기판을 손상시킬 수 있습니다.
정전기 방전 위험을 줄이기 위해 정전기 방지 의류 및 재질(예: 전도성 신발, 정전기 방지 장갑, ESD 보호 손목 스트랩)을 사용하십시오.
정전기 발생을 방지하기 위해 설치 장소(예: 바닥, 작업장)에 전도성 재질을 사용하고 전도성 매트를 설치하십시오.
주변 환경의 습도를 조절하세요. 습도가 낮으면 ESD 문제가 발생할 수 있습니다.
다음 사항을 준수하십시오.
- S-mount 또는 CS-mount 카메라 모듈을 사용하는 경우 카메라 전면부를 제거하지 마십시오. 카메라 전면부와 회로 기판은 단단히 리벳으로 고정되어 있습니다. 카메라 전면부를 제거하면 두 부품이 모두 손상될 수 있습니다.
- 기판에 액체, 인화성 물질 또는 금속 물질이 닿지 않도록 하십시오. 고장이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 카메라 모듈의 일련번호 라벨을 제거하지 마십시오. 여기에는 일련번호가 포함되어 있습니다.
- 강한 전자기장 근처에서 카메라 모듈을 작동하지 마십시오. 정전기 충전을 피하십시오. 자세한 내용은 Avoiding EMI and ESD Problems를 참조하십시오.
- 카메라 모듈은 반드시 원래 포장 상태로 운반하고 보관하십시오. 포장재를 버리지 마십시오.
- 센서 청소는 피하십시오. 반드시 청소해야 하는 경우 청소 지침을 따르십시오. 이 지침에는 카메라 하우징 청소 방법에 대한 내용도 포함되어 있습니다.
- 카메라 모듈을 사용하기 전에 카메라 문서를 주의 깊게 읽으십시오.
적합성, 용도 및 승인된 사용자#
일반 정보#
생명 유지 장치 응용 분야#
이 제품은 제품의 오작동으로 인해 부상을 초래할 수 있는 생명 유지용 기기, 장치 또는 시스템에 사용하도록 설계되지 않았습니다. 이러한 응용 분야에 이 제품을 사용하거나 판매하는 Basler 고객은 전적으로 자신의 책임하에 수행해야 하며, 이러한 부적절한 사용이나 판매로 인해 발생하는 모든 손해에 대해 Basler를 완전히 면책하는 데 동의하는 것으로 간주됩니다.
FCC 및 CE 적합성#
Basler dart 카메라 모듈은 OEM 부품입니다. 최종 사용자가 직접 장착하도록 제작되지 않았습니다. dart 카메라 모듈을 시스템에 통합하는 사용자는 전자기 간섭과 관련하여 적절한 테스트를 수행하고 CE 및 FCC 적합성을 적용해야 합니다.
그러나 카메라 후면에 금속 백(metallic back)이 장착된 dart 카메라 모듈을 사용하여 적합성 테스트를 수행했습니다. 이 설정은 EN 55022 및 FCC Part 15 Subpart B 규정에 따른 CE 및 FCC 요구 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다.
사용 목적#
머신 비전용 Basler 디지털 카메라는 실내 전문 이미지 캡처용으로만 설계되었습니다. Basler 제품 문서의 "Environmental Requirements" 섹션에 자세히 설명된 바와 같이 온도 및 습도 요구 사항이 적용됩니다. 올바른 카메라 사용 지침을 포함하여 관련 제품 문서를 모두 준수해야 합니다.
카메라는 다음 용도로 사용해서는 안 됩니다.
- Basler 제품 문서에 언급된 것 외에 특수 카메라 인증이 필요한 목적 및 설치.
- 가혹한 조건에서 사용하기 위한 특정 설계 및 예방 조치가 필요한 목적 및 설치.
특정 카메라가 특정 작동 조건 및 용도와 호환되는지 확실하지 않은 경우 담당 영업 사원에게 문의하세요.
권한 사용자#
머신 비전용 Basler 디지털 카메라는 다음 업무를 담당하는 전문가 전용으로 설계되었습니다.
- 사용할 카메라 선정
- 카메라 통합 및 설정
- 일상적인 카메라 사용
Basler 제품 문서는 전기 엔지니어, 시스템 엔지니어, 메카트로닉스 엔지니어, 기술자 및 IT 엔지니어의 기술 수준을 전제로 합니다.
다음 업무를 수행하는 데 지장이 있는 기술이 부족하거나 장애가 있는 사람은 카메라를 사용할 수 없습니다.
- 카메라를 올바르게 사용
- 안전 지침 준수
- 모든 관련 카메라 문서를 완전히 이해