콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

조명#

Basler는 이미징 시스템에 통합할 수 있는 다양한 조명 제품을 제공합니다.

조명 제품 사진

Basler 조명#

조명은 다양한 크기와 LED 파장으로 제공되며, 일부 모델은 IP67 등급 버전을 지원합니다. 또한 Basler는 단파 적외선(SWIR) 및 자외선(UV) 대역의 조명과 고출력 제품군도 제공합니다.

주요 기능#

  • Intelligent Light Control (ILC): 외부 Light Controller가 필요 없는 Basler 카메라를 통한 다이렉트 조명 제어.
  • 통합 LED driver 두 가지 Light Control 모드 지원:
  • Overdrive option(두 가지 Light Control 모드 지원):
    추가 하드웨어 없이 광 출력을 증가시킵니다(Overdriving Light Devices 참조).
  • 자동 조명 감지: 카메라가 연결된 Basler 조명을 자동으로 식별하고 적절한 작동 및 보호 설정을 적용합니다.
  • Basler 카메라를 통한 GenICam 규격 제어: pylon Software Suite와 같은 GenICam 호환 소프트웨어를 사용하여 Basler 카메라에서 직접 밝기, strobe 및 continuous-light operation을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
  • 통합 보호 메커니즘: 과도한 트리거링 및 열 과부하 보호 기능으로 안정적인 작동을 보장하고 수명 기간 동안 조명을 보호합니다.
  • 외부 컨트롤러 지원: 외부 Light Controller를 통해 External Control Mode로 작동할 수도 있습니다.

Light Control Modes#

현재의 Basler 조명은 통합 컨트롤러가 포함된 ILC(Intelligent Light Control) 기능을 제공하므로 외장 Light Controller가 필요 없습니다. 이러한 조명은 다음과 같은 제어 모드로 작동할 수 있습니다.

컨트롤러가 내장된 Basler 조명은 외장 컨트롤러와 함께 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, Basler SLP Strobe Controller와 함께 사용할 경우 External Control Mode를 지원합니다.

카메라와 조명을 통합하고 동기화하기 위해 Basler는 Light Control 기능을 제공합니다. 이 기능을 사용하면 pylon Software Suite를 통해 호환되는 Basler 카메라와 Basler 조명을 중앙에서 구성하고 제어할 수 있으므로 별도의 외장 Light Controller가 필요 없습니다.

구형 Basler 조명, 즉 ILC(Intelligent Light Control)가 없는 조명은 조명 기능을 관리하기 위해 외장 Light Controller가 필요합니다. 예를 들어, Basler SLP Strobe Controller와 함께 External Control Mode 또는 Trigger Control Mode로 작동할 수 있습니다.

기존 조명 및 신형 Basler 조명#

정보

기존 Basler 조명 및 신형 Basler 조명:

  • 이전 세대의 Basler Lights는 ILC(없이 지능형 조명 제어가 없는) 조명이었습니다. 이러한 조명에는 조명 제어를 위한 별도의 컨트롤러가 필요했습니다.
    ILC가 없는 이전 버전의 Basler 조명 및 단종된 Basler Camera Lights에 대한 문서는 현재 Basler Product Documentation에 더 이상 포함되지 않습니다. 이러한 제품에 대한 정보가 필요한 경우 여기를 클릭하여 다운로드할 수 있는 이전 릴리스의 오프라인 문서를 참조하십시오.
  • 설치된 조명 유형을 확인하려면 Basler 조명에 표시된 리비전 번호(예: 2200000841-05)를 확인하십시오. 주문 번호 뒤의 마지막 두 자리는 조명 리비전을 나타냅니다. 리비전 05 이상은 ILC(Intelligent Light Control), 즉 통합 컨트롤러가 있는 Basler 조명을 나타냅니다. 리비전 번호가 05 미만인 경우는 ILC가 없어 통합 컨트롤러가 없는 기존 Basler 조명을 의미합니다.

핀 할당 변경 사항#

정보

Intelligent Light Control(ILC)이 없는 기존 Basler 조명에서 ILC가 있는 최신 Basler 조명으로 핀 배치가 변경되었습니다.

배선을 조정해야 하는 경우

  • 이전 버전의 Basler Light를 ILC(Intelligent Light Control) 기능이 있는 새로운 Basler Light로 교체하고 외부 컨트롤러(Basler SLP Controller 또는 타사 컨트롤러)를 사용하는 경우, 핀 할당을 그에 맞게 조정해야 합니다. 이는 ILC가 있는 Basler Lights의 핀 할당이 이전 버전의 Basler Lights와 다르기 때문에 필요합니다.
    이전 버전의 핀 할당을 사용하는 경우 새 조명이 켜지지 않습니다.
  • 조명을 연결할 때 올바른 핀 배치를 사용하고 있는지 확인하십시오.

다양한 사용 사례에 따른 핀 배치에 대한 정보는 Operating Basler Lights with Internal Controller 또는 Operating Basler Lights with External Controller 항목을 참조하십시오.

Basler SLP Strobe Controller#

Basler SLP Strobe Controller는 통합 컨트롤러가 없는 조명 장치를 사용할 때 선택할 수 있는 옵션입니다. 이 컨트롤러를 사용하면 대부분의 표준 머신 비전 LED 조명 광원을 통합하고 제어할 수 있습니다. 작동 범위가 0~40 VDC이고 최대 전류가 2 A인 거의 모든 조명 장치를 지원하므로 Basler 카메라와 pylon 소프트웨어를 통한 제어가 가능합니다.

카메라의 Light Control 기능과 결합된 Basler SLP Strobe Controller는 ILC가 없는 연결된 조명을 직접 제어할 수 있게 해줍니다.

Partner Illumination Product Line#

다양한 어플리케이션 시나리오와 요구 사항을 충족하기 위해 Basler 파트너들이 제공하는 다양한 조명을 이용할 수 있습니다.

파트너 자외선(UV) 조명에 대한 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 다음 문서를 참조하십시오.