boA13440-17cm#

사양#
일반 사양#
| boA13440-17cm | |
|---|---|
| 해상도 (수평 x 수직 픽셀) | 13376 x 9528 과거 Image ROI를 변경하여 해상도를 바꿀 수 있습니다. |
| 해상력 | 127 MP |
| 센서 유형 | Sony IMX661-AAMR-C 프로그레시브 스캔 CMOS 글로벌 셔터 |
| 센서 형식 | 3.6" |
| 유효 센서 대각선 | 56.73 mm |
| 탭 지오메트리 | 1X-2YE |
| 픽셀 크기 (수평 x 수직) | 3.45 x 3.45 µm |
| 스펙트럼 | 가시광선 |
| 프레임 레이트 @ 2x CXP-12 (기본 설정) | 17.0 fps (Pixel Format이 Mono 8로 설정된 경우). Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)도 참조하세요. |
| 제품군 | boost R |
| 흑백 / 컬러 | Mono |
| 이미지 데이터 인터페이스 | CoaXPress, 2x CXP-12 |
| Pixel Format | Pixel Format을 참조하십시오. |
| Synchronization | 하드웨어 트리거를 통해 소프트웨어 트리거를 통해 프리런을 통해 |
| Exposure Time Control | 하드웨어 트리거를 통해 카메라 API를 통해 프로그래밍 가능 |
| Camera Power Requirements | Power over CoaXPress (PoCXP): 카메라의 Micro-BNC (HD‑BNC) 커넥터를 통해 24 VDC 공급 I/O 커넥터를 통해 18.6–26 VDC 공급 2x CXP-12 ≈10.6 W (일반) @ 24 VDC |
| I/O Lines | 1개 optocoupled input line 2개 general purpose I/O (GPIO) lines |
| Lens Mount | M72x0.75-mount |
| Size (L x W x H) | 54 x 90 x 90 mm |
| 중량 | 700 g (렌즈 마운트 제외) |
| 적합성 | CE (RoHS 포함), EAC, UKCA, KC, GenICam, CoaXPress 2.0, IP30 |
| 소프트웨어 | Basler pylon Windows (버전 7.4 이상) Basler pylon Linux x86 (64 bit) (버전 7.4 이상) |
| 획득 카드 | Basler CXP-12 Interface Card 2C Basler CXP-12 Interface Card 4C Basler imaFlex CXP-12 Quad imaFlex CXP-12 Penta |
| 액세서리 | 카메라 모델용 액세서리 |
| Availability and Pricing | Basler 영업 담당자에게 문의하세요. |
스펙트럼 응답#
분광 응답 곡선에는 렌즈 특성이 포함되지 않습니다.
기계적 사양#
Camera Dimensions and Mounting Points#
→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.
Maximum Allowed Lens Intrusion#
→ 최대 허용 렌즈 침투(Maximum Allowed Lens Intrusion)를 참조하십시오.
Stress Test Results#
→ 스트레스 테스트 결과(Stress Test Results)를 참조하십시오.
Requirements#
환경 요건#
Temperature and Humidity#
| 설명 | Temperature and Humidity |
|---|---|
| 작동 중 하우징 온도 | 0–50 °C (32–122 °F) |
| 작동 중 습도 | 20–80 %, 상대 습도, 비응축 |
| 보관 온도 | -20–80 °C (-4–176 °F) |
| 보관 습도 | 20–80 %, 상대 습도, 비응축 |
Heat Dissipation#
→ Providing Heat Dissipation을(를) 참조하십시오.
Electrical Requirements#
경고 – 감전 및 화재 위험 / Risque de choc électrique et d'incendie
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전이나 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 위 요구 사항을 충족해야 합니다.
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
주의 – 부적절한 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.
아래에 지정된 안전 작동 전압 범위 내에서 카메라 및 I/O 전원을 공급해야 합니다.
I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.
Camera Power#
PoCXP(Power over CoaXPress)를 통해 또는 외부 전원 공급 장치(AUX 전원)를 사용하여 카메라의 I/O 커넥터를 통해 카메라 전원을 공급할 수 있습니다. CoaXPress 인터페이스와 I/O 커넥터를 통해 모두 전원을 공급하는 경우, I/O 커넥터를 통한 전원 공급(AUX 전원)이 우선시됩니다.
정보
I/O 커넥터를 통한 전원 공급이 중단되면 PoCXP를 통해 전원이 공급됩니다. AUX 전원이 복원되면 I/O 커넥터를 통해 다시 전원이 공급됩니다. 이 전환에는 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 소요 시간은 각 전환(AUX 전원에서 PoCXP로 또는 PoCXP에서 AUX 전원으로) 및 사용 중인 인터페이스 카드나 프레임 그래버에 따라 다릅니다.
전환 중에 카메라의 내부 전원 공급이 중단되어 카메라가 재시동되므로 유의하시기 바랍니다.
- PoCXP(Power over CoaXPress)를 통한 전원 공급: 24 VDC
- I/O 커넥터를 통한 전원 공급: 작동 전압은 24 VDC입니다. 최소 18.6 VDC가 공급되어야 합니다. 카메라 손상을 방지하려면 최대 26 VDC를 초과해서는 안 됩니다.
Opto-Coupled I/O Input Line#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대 정격입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 0–24 VDC | 안전 작동 범위입니다. |
| 0–1.0 VDC | 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
| >1.0–2.2 VDC | 로직 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리적 상태가 정의되지 않습니다. |
| >2.2 VDC | 논리적 1을 나타냅니다 (인버터가 비활성화된 경우). |
- Input current (high-level): <15 mA internally limited
- 입력 전류(하이 레벨): 광결합기 구동에 >5 mA 필요
범용 I/O 라인#
주의: 카메라의 GPIO 라인에 부적절한 전기 신호를 가하면 카메라가 심각하게 손상될 수 있습니다.
GPIO 라인에 외부 회로를 연결하기 전에 Line Mode 기능을 사용하여 해당 라인을 입력 또는 출력용으로 설정하십시오.
아래에 명시된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.
입력으로서의 동작#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대 정격입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 0–24 VDC | 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다. |
| 0–0.8 VDC | 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
| >0.8–2.0 VDC | 로직 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리적 상태가 정의되지 않습니다. |
| >2.0 VDC | 논리적 1을 나타냅니다 (인버터가 비활성화된 경우). |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
출력으로 작동#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대 정격입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 3.3–24 VDC | 안전 작동 범위입니다. |
| <3.3 VDC | 불안정한 GPIO 출력. |
- 내부 풀업 저항: 오픈 컬렉터 포함 ≈650 Ω. 많은 응용 프로그램에서 추가 풀업 저항을 제공해야 합니다.
- 잔류 전압("on" 상태): 하우징 온도 50 mA 및 25 °C(77 °F)에서 ≈0.4 VDC. 실제 잔류 전압은 작동 온도, 부하 전류 및 전자 부품의 생산 편차에 따라 달라집니다.
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 최대 부하 전류: 50 mA
- 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
- 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더욱 커집니다.
- 부하 전류가 감소함에 따라 출력의 전파 지연이 증가합니다.
- 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
- 전류가 높을수록 긴 케이블에서 더 큰 전압 강하가 발생합니다.
I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.
회로도#
→ 회로도 (ace 2, boost) 참조.
Cable Requirements#
CoaXPress Data Cable#
카메라와 호스트 측 모두에 Micro-BNC(HD-BNC) 플러그가 있는 고품질 CoaXPress 데이터 케이블을 사용하십시오.
데이터 케이블은 CoaXPress 표준 버전 2.0을 준수해야 합니다. 다음 표는 CoaXPress 데이터 케이블 사양을 보여줍니다.
| CoaXPress 데이터 케이블 사양 | |
|---|---|
| 임피던스 | 75 Ω ± 4 Ω |
| 최대 반사 손실 | -15 dB |
| 최대 감쇠 | -17.9 dB |
| 주파수 범위 | 1–6.25 GHz |
| 커넥터 | Micro-BNC(HD-BNC), 75 Ω 유형 |
| 총 DC 왕복 저항 | <4.98 Ω |
| 케이블 전류 용량 | 1 A(일반 작동) |
- 최대 케이블 길이 30 m를 초과해서는 안 됩니다.
- 다른 제조사의 케이블을 사용하는 경우 반드시 CoaXPress 인증 케이블을 사용하십시오. 이 케이블에는 지원되는 최대 속도가 항상 표시되어 있습니다.
- Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 CoaXPress 데이터 케이블 사용을 권장합니다. 다양한 길의 CoaXPress 데이터 케이블을 사용할 수 있습니다.
I/O Cable#
- I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
- I/O 케이블의 단면적은 0.25 mm² 이상(AWG24에 가까움)이어야 합니다.
- 권장 최대 케이블 길이: 10 m
- 카메라측 커넥터: M8 6핀 수형, A 표준 코딩, IEC 61076-2-104 준수
- 강한 자기장 근처에 두지 않아야 합니다.
- Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 I/O 케이블 사용을 권장합니다.
Physical Interface#
카메라 커넥터 및 상태 LED#
I/O Connector#
- M8 6핀 암놈 커넥터, IEC 61076-2-104에 따른 A-standard 코딩
- 권장 결합 커넥터: M8 6핀 수형, A 표준 코딩, IEC 61076-2-104 준수
Micro-BNC (HD-BNC) 커넥터#
CoaXPress 표준 버전 2.0에 따른 두 개의 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터:
- 이미지 데이터, 제어 신호, 구성 명령을 전송하고 카메라 전원(PoCXP, Power over CoaXPress)을 공급하기 위한 마스터 커넥터
- 이미지 데이터 전송을 위한 확장 커넥터
상태 LED#
상태 LED는 CoaXPress 표준 버전 2.0에 따라 연결된 CoaXPress의 상태를 나타냅니다.
LED 상태#
| LED 상태 | 의미 |
|---|---|
| Off | 전원 꺼짐 |
| 주황색 켜짐 | 시스템 부팅 중 |
| 12.5 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 | 시스템 오류 (예: 내부 오류) |
| 1 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 | 전원이 켜져 있으나 CXP 케이블이 연결되지 않음 |
| 0.5 Hz 주파수로 초록색/주황색 번갈아 깜박임 | 연결 테스트 패킷 전송 중 |
| 초록색 켜짐 | 장치/호스트가 연결되었으나 데이터가 전송되지 않음 |
| 1 Hz 주기로 주황색 깜박임 | 장치/호스트가 연결됨, 이벤트(예: 트리거) 대기 중 |
| 12.5 Hz 주파수로 초록색 깜박임 | 장치/호스트가 연결되고 데이터가 전송 중임 |
| 12.5 Hz 주파수로 초록색/주황색 번갈아 깜박임 (연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) | 연결 감지 진행 중, PoCXP 활성화됨 |
| 12.5 Hz 주파수로 주황색 깜박임 (연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) | 연결 감지 중, PoCXP 미사용 |
Connector Pinout#
| 핀 | 라인 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | - | 24 VDC 카메라 전원 |
| 2 | Line 1 | Opto-coupled I/O 입력 라인 |
| 3 | - | opto-coupled I/O lines용 접지 |
| 4 | Line 2 | 범용 I/O(GPIO) 라인 |
| 5 | Line 3 | 범용 I/O(GPIO) 라인 |
| 6 | - | 카메라 전원 및 General Purpose I/O (GPIO) 라인용 접지 |
Precautions#
→ Safety Instructions (boost, racer 2 L, racer 2 XL)을(를) 참조하십시오.
설치#
→ Camera Installation을 참조하십시오.
→ Basler boost CXP-12 Quick Install Guide도 참조하십시오.
기능#
→ Features를 참조하십시오.