Triggered Image Acquisition (dart E)#
대부분의 최신 머신 비전 애플리케이션은 트리거된 이미지 취득을 사용합니다.
기능 사용법#
하드웨어 및 소프트웨어 트리거링#
카메라가 하드웨어 트리거로 설정된 경우, 카메라의 입력 라인 중 하나에 인가되는 전기 신호가 트리거 신호로 작용할 수 있습니다.
카메라가 소프트웨어 트리거로 구성된 경우, 소프트웨어 명령 또는 신호가 트리거 신호로 작동합니다. 소프트웨어 명령은 pylon API를 사용하여 실행할 수 있습니다.
구성 관점에서 하드웨어 트리거링과 소프트웨어 트리거링의 유일한 차이점은 Trigger Source입니다. 하드웨어 트리거링의 경우 하드웨어 Trigger Source를 선택해야 합니다. 소프트웨어 트리거링의 경우 소프트웨어 Trigger Source를 선택해야 합니다.
또한 trigger activation mode 선택과 같은 일부 설정 단계는 소프트웨어 트리거에는 적용되지 않습니다.
트리거된 이미지 취득 구성#
트리거된 이미지 Acquisition Start을 설정하려면:
- 다음 값 중 하나로
TriggerMode매개변수:On트리거된 이미지 취득을 활성화하려면 다음을 수행합니다. - 트리거 설정:
- 다음 값 중 하나로
TriggerSource정의할 파라미터 어떤 신호가 트리거를 트리거합니다. - 해당하는 경우 다음 설정으로 지정하세요.
TriggerActivation정의할 파라미터 어떤 신호 전환에서 트리거를 트리거합니다.
- 다음 값 중 하나로
정보
-
다음 제한 요인 중 하나 또는 두 가지를 초과하는 속도로 카메라를 트리거하지 마십시오.
- 현재 카메라 설정에 허용되는 최대 프레임 레이트입니다. 카메라가 수신할 준비가 되지 않은 상태에서 Frame Start 트리거 신호를 인가하면 해당 신호는 무시됩니다.
- 호스트 컴퓨터의 데이터 전송, 저장 또는 둘 다에 대한 용량 제한. 호스트 컴퓨터가 처리할 수 있는 것보다 더 많은 이미지를 Acquisition 하려고 하면 프레임이 누락될 수 있습니다.
Trigger Sources#
다음을 사용하여 Trigger Source을(를) 설정할 수 있습니다. TriggerSource 파라미터.
트리거가 발생하는 방식을 정의합니다.
사용 가능한 Trigger Source는 다음과 같습니다.
하드웨어 Trigger Source#
Line1: 선택한 트리거는 I/O line 1에 전기 신호를 인가하여 트리거할 수 있습니다.PeriodicSignal1: 선택한 트리거는 다음을 사용하여 트리거할 수 있습니다. Periodic Signal feature.
소프트웨어 Trigger Source#
Software: 선택한 트리거는 다음을 실행하여 트리거할 수 있습니다.TriggerSoftwarepylon API를 통한 명령.
Trigger Activation Modes#
다음 항목을 사용하여 활성화 모드를 설정할 수 있습니다. TriggerActivation 파라미터.
이 설정은 하드웨어 트리거에만 적용됩니다. 이 설정은 어떤 신호 전환이 선택한 트리거를 활성화하는지 정의합니다. 예를 들어, 트리거 신호가 하강할 때 트리거가 활성화되도록 지정할 수 있습니다.
사용 가능한 Trigger Activation 모드는 다음과 같습니다.
LevelHigh: 트리거가 활성화된 상태입니다 다음 조건이 충족되는 동안 트리거 신호가 high.LevelLow: 트리거가 활성화된 상태입니다 다음 조건이 충족되는 동안 트리거 신호가 low.
샘플 코드#
// Enable triggered image acquisition for the Frame Start trigger
camera.TriggerMode.SetValue(TriggerMode_On);
// Set the trigger source to Line 1
camera.TriggerSource.SetValue(TriggerSource_Line1);
// Set the trigger activation mode to level high
camera.TriggerActivation.SetValue(TriggerActivation_LevelHigh);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Enable triggered image acquisition for the Frame Start trigger
CEnumParameter(nodemap, "TriggerMode").SetValue("On");
// Set the trigger source to Line 1
CEnumParameter(nodemap, "TriggerSource").SetValue("Line1");
// Set the trigger activation mode to level high
CEnumParameter(nodemap, "TriggerActivation").SetValue("LevelHigh");
// Enable triggered image acquisition for the Frame Start trigger
camera.Parameters[PLCamera.TriggerMode].SetValue(PLCamera.TriggerMode.On);
// Set the trigger source to Line 1
camera.Parameters[PLCamera.TriggerSource].SetValue(PLCamera.TriggerSource.Line1);
// Set the trigger activation mode to level high
camera.Parameters[PLCamera.TriggerActivation].SetValue(PLCamera.TriggerActivation.LevelHigh);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Enable triggered image acquisition for the Frame Start trigger */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TriggerMode", "On");
CHECK(errRes);
/* Set the trigger source to Line 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TriggerSource", "Line1");
CHECK(errRes);
/* Set the trigger activation mode to level high */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TriggerActivation", "LevelHigh");
CHECK(errRes);
You can also use the pylon Viewer to easily set the parameters.