Temperature State (Stereo ace)#
온도가 너무 높을 경우 즉시 냉각 조치를 취해야 합니다.
Device Temperature 기능을 사용하여 카메라의 현재 온도를 확인하십시오.
기능 사용법#
작동 원리#
내부 온도에 관한 정보는 다음 파라미터로 제공됩니다.
- 이
DeviceTemperatureparameter 값은 카메라 코어 보드의 현재 온도를 보여줍니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. Device Temperature 항목. - 이
BslTemperatureStatus파라미터 값은 카메라의 현재 내부 Temperature State를 알려줍니다.Ok: 디바이스 온도가 정상 작동 온도 범위 내에 있습니다.Critical: 디바이스 온도가 허용 최댓값에 근접했거나 도달했습니다. 냉각을 제공하십시오.Error: 디바이스 온도가 허용 최댓값을 초과했습니다. 즉시 냉각하십시오.
다음과 같은 추가 파라미터를 사용할 수 있습니다.
- 이
BslTemperatureStatusErrorCount파라미터는 Temperature State가 Error로 변경된 횟수를 나타냅니다. - 이
BslTemperatureMax파라미터는 작동 중 카메라가 도달한 최고 온도를 나타냅니다.
언제 TemperatureState 파라미터 값이 Critical 또는 Error인 경우, 카메라는 사용자에게 경고하고 카메라를 보호하는 데 도움이 되는 일련의 메커니즘을 제공합니다.
이러한 메커니즘은 경고 수준 및 카메라가 가열되는지 혹은 냉각되는지에 따라 서로 다른 디바이스 온도에서 작동합니다.
정보
정상적인 카메라 작동을 위해서는 Temperature State가 다음 상태로 유지되어야 합니다. Ok 그리고 하우징 온도가 허용 범위 내에 유지되어야 합니다. 이를 보장하려면 카메라 항목의 "Environmental Requirements" 섹션에 명시된 지침을 따르십시오. 카메라 항목은 다음에서 찾을 수 있습니다. Basler Stereo ace 섹션.
온도가 높아지면 카메라가 손상되거나 수명이 단축될 수 있으며, 화질이 저하될 수 있습니다. 또한 고온 현상이 빈번하게 발생해도 수명이 단축됩니다.
가열 경로#
Critical Temperature Threshold#
Device Temperature가 임계 온도 임계값(76 °C(168.8 °F))에 도달하면 카메라가 과열 상태에 임박했음을 의미합니다.
이 상황에서 BslTemperatureStatus Property 값이 다음과 같이 변경됩니다. Critical.
정보
다른 Critical Temperature 이벤트는 Device Temperature 가 critical temperature threshold보다 최소 4 °C 아래로 떨어진 후에만 전송될 수 있습니다.
Over Temperature Threshold#
Device Temperature가 과열 온도 임계값(81 °C(177.8 °F))에 도달하면 카메라가 과열된 것입니다. 카메라를 즉시 냉각해야 합니다. 그렇지 않으면 카메라가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
이 상황에서는 다음과 같은 현상이 발생합니다.
- 이
BslTemperatureStatusProperty 값이 다음과 같이 변경됩니다.Error. - 카메라의 전류 소모량이 감소합니다.
- Image acquisition이 중지되며 장치가 냉각될 때까지 시작할 수 없습니다.
- 카메라는 과열 error code를 보고합니다.
- 이
BslTemperatureStatusErrorCountProperty 값이 1 증가합니다.
정보
다른 Over Temperature 이벤트는 Device Temperature 가 over temperature threshold보다 최소 4 °C 아래로 떨어진 후에만 전송될 수 있습니다.
냉각 경로#
Over Temperature Threshold#
Device Temperature가 과열 온도 임계값(81 °C(177.8 °F)) 아래로 떨어지면 다음과 같은 현상이 발생합니다.
- 이
BslTemperatureStatusProperty 값이 다음과 같이 변경됩니다.Error(으)로Critical.
Device Temperature 이/가 over temperature threshold보다 4 °C 아래로 떨어지면 다음과 같은 현상이 발생합니다.
- Image acquisition을 다시 시작할 수 있습니다.
Critical Temperature Threshold#
Device Temperature가 임계 온도 임계값(76 °C(168.8 °F)) 아래로 떨어지면 다음과 같은 현상이 발생합니다.
- 이
BslTemperatureStatusProperty 값이 다음과 같이 변경됩니다.Ok.
카메라의 Temperature State 및 내부 온도가 정상 범위이므로 카메라를 정상적으로 작동할 수 있습니다.
Temperature State 확인#
- 다음 값을 가져옵니다.
BslTemperatureStatus파라미터 값입니다. - 파라미터 값이
Critical또는Error인 경우 파라미터 값이 될 때까지 카메라를 냉각해야 합니다.Ok.
Temperature State 기능을 최대한 활용하려면 Device Temperature 기능을 사용하여 정확한 코어 보드 온도를 확인하십시오.