콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Temperature State (blaze)#

blaze 카메라에서 제공되는 Temperature State 기능은 카메라 내부 온도가 정상인지 혹은 너무 높은지를 나타냅니다.

카메라의 현재 온도를 확인하려면 Device Temperature (blaze) 기능을 사용하십시오.

기능 사용#

작동 방식#

내부 온도에 대한 정보는 다음 파라미터에서 제공됩니다.

  • The DeviceTemperature 파라미터 값은 다음 항목으로 지정된 위치의 현재 온도를 보여줍니다. DeviceTemperatureSelector. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. Device Temperature (blaze) 항목입니다.
  • The TemperatureState 파라미터 값은 카메라의 현재 내부 Temperature State을 알려줍니다.
    • Ok: 디바이스 온도가 정상 작동 온도 범위 내에 있습니다.
    • Critical: 디바이스 온도가 허용되는 최대치에 가깝거나 도달했습니다. 냉각을 제공하십시오.
    • Error: 디바이스 온도가 허용되는 최댓값을 초과했습니다. 냉각 조치를 취하십시오.

When the TemperatureState 파라미터 값은 Critical 또는 Error, 카메라는 사용자에게 경고하고 카메라를 보호하는 데 도움이 되는 일련의 메커니즘을 제공합니다.

이러한 메커니즘은 경고 수준과 카메라가 가열되는지 또는 냉각되는지에 따라 서로 다른 디바이스 온도에서 작동합니다.

정보

정상적인 카메라 작동을 위해서는 Temperature State이 다음 상태로 유지되어야 합니다. Ok 또한 하우징 온도가 허용 범위 내로 유지되도록 하십시오. 이를 위해 다음의 가이드라인을 따르십시오. 방열 제공(blaze) 항목입니다.

온도가 높아지면 카메라의 수명이 단축되고 화질이 저하될 수 있습니다.

Heating Path 및 Cooling Path

가열 경로#

Critical Temperature Threshold#

디바이스 온도가 임계 온도 임계값에 도달하면 카메라가 과열 임계점에 가까워졌음을 의미합니다.

이러한 상황에서는 다음과 같은 현상이 발생합니다.

  • The TemperatureState 파라미터 값이 다음으로 변경됩니다. Critical.
Over Temperature Threshold#

디바이스 온도가 과온 온도 임계값에 도달하면 카메라가 과열된 상태입니다. 카메라 손상을 방지하기 위해 이미지 Acquisition Stop이 자동으로 수행됩니다.

이러한 상황에서는 다음과 같은 현상이 발생합니다.

  • The TemperatureState 파라미터 값이 다음으로 변경됩니다. Error.
  • Image acquisition이 중지되며 디바이스가 냉각될 때까지 다시 시작할 수 없습니다(아래 참조).
  • Error Code (blaze) 기능은 과열 오류 코드를 보고합니다.

정보

또 다른 Over Temperature 이벤트는 Device Temperature가 over temperature threshold보다 최소 4 °C 낮아진 이후에만 전송될 수 있습니다.

냉각 경로#

Over Temperature Threshold#

디바이스 온도가 과온 온도 임계값 아래로 떨어지면 다음과 같은 현상이 발생합니다.

  • The TemperatureState 파라미터 값이 다음과 같이 변경됩니다. Error 에서 Critical.

디바이스 온도가 과온 온도 임계값보다 4 °C 낮아지면 이미지 acquisition을 다시 시작할 수 있습니다.

Critical Temperature Threshold#

디바이스 온도가 임계 온도 임계값 아래로 떨어지면 TemperatureState 파라미터 값이 다음으로 변경됩니다. Ok.

카메라의 Temperature State 및 내부 온도가 정상 범위이므로 정상적인 카메라 작동이 가능합니다.

온도 임계값#

온도 센서 Critical Temperature Threshold Over Temperature Threshold
CPU 81 °C 85 °C
센서 보드 71 °C 75 °C
조명 보드 81 °C 85 °C

센서 중 한 곳의 온도가 임계값을 초과하는 즉시 Temperature State가 변경됩니다.

Temperature State 결정#

  1. 가져오기: TemperatureState 매개변수 값.
  2. 파라메터 값이 Critical 또는 Error인 경우, 파라메터 값이 다음 수준으로 떨어질 때까지 카메라를 냉각해야 합니다: Ok.

Temperature State 기능을 최대한 활용하려면 다음을 수행하십시오:

  • Device Temperature 기능을 사용하여 카메라의 다양한 위치에서의 정확한 온도를 확인하십시오.
  • 다음 항목을 확인합니다: LastError 파라메터 값을 읽어 카메라가 과열되었는지 확인합니다.