시스템 통합#
지정된 조건을 벗어나서 사용할 경우 장치가 고장 나거나 오작동할 수 있습니다. 이러한 조건은 모든 작동 조건에서 장치 바로 주변 환경에 적용됩니다. 외부 인클로저와 함께 사용하는 경우, 장치가 이 범위 내에서 유지되도록 활성 온도 제어 및/또는 기타 냉각 솔루션을 권장합니다.
설치 권장 사항#
- 방진 목적으로 카메라 주변에 외부 하우징을 사용하는 경우 카메라 전면과 외부 하우징 사이에 폼 인서트나 고무 개스킷을 사용하십시오.
- 설치 과정에서 카메라 섀시에 외부 힘이 가해지지 않도록 하십시오.
- 섀시를 분해하면 보증이 무효화됩니다.
- 상세한 설치 참조 솔루션은 Reference Design: Mounting Stereo mini USB Cameras 항목을 참조하십시오.
방열#
- 카메라와 가까운 곳에 직접적인 열원이 오지 않도록 하십시오.
- 외부 하우징 내부에 더 많은 공간을 확보하면 작동 온도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 상세한 방열 참조 솔루션은 Reference Design: Thermal Best Practices 항목을 참조하십시오.
케이블 설계 가이드#
- Basler에서는 1m USB Type-C 케이블 사용을 권장합니다. 더 긴 케이블이 필요한 경우 전원과 데이터를 모두 지원하는 USB-IF 인증 케이블을 선택하십시오(3.0m 이상 권장).
- 상세한 케이블 설계 지침은 Reference Design: USB Cable 항목을 참조하십시오.