스트레스 테스트 결과#
카메라는 독립적인 기계 테스트 연구소에 제출되어 아래 나열된 스트레스 테스트를 거쳤습니다. 기계적 스트레스 테스트는 일부 선택된 카메라 모델을 대상으로 수행되었습니다. 기계적 테스트 후, 카메라는 감지 가능한 물리적 손상을 보이지 않았으며 표준 작동 테스트 중에 정상적인 이미지를 생성했습니다.
| 테스트 | Standard | 조건 |
|---|---|---|
| 사인파 (각 축) | DIN EN 60068-2-6 | 10–58 Hz / 1.5 mm; 58–500 Hz / 20 g; 1 옥타브/분 10회 반복 |
| 충격 (각 축) | DIN EN 60068-2-27 | 20 g / 11 ms / 양방향 충격 100회 20 g / 11 ms / 음방향 충격 100회 |
| 랜덤 (각 축) | DIN EN 60068-2-64 | 15-500 Hz / 0.05 PSD (ESS 표준 프로필) / 00:30 h |
ace, ace 2 및 racer 2 S 카메라#
기계적 스트레스 테스트는 C-mount에 더미 렌즈를 연결한 상태로 수행되었습니다. 더미 렌즈는 길이가 35 mm이고 질량이 67 g이었습니다. 더 무겁거나 긴 렌즈를 사용하는 경우 렌즈를 위한 추가 지지대가 필요합니다.
boost 카메라#
- C-mount가 장착된 카메라의 기계적 스트레스 테스트는 더미 렌즈를 부착한 상태로 수행되었습니다. 더미 렌즈는 길이가 35 mm이고 질량이 67 g이었습니다. 더 무거운 렌즈를 사용하는 경우 렌즈를 위한 추가 지지대가 필요합니다.
- F-mount가 장착된 카메라의 기계적 스트레스 테스트는 더미 렌즈를 부착한 상태로 수행되었습니다. 더미 렌즈는 길이가 48 mm이고 질량이 246 g이었습니다. 더 무거운 렌즈를 사용하는 경우 렌즈를 위한 추가 지지대가 필요합니다.
pulse 카메라#
기계적 스트레스 테스트는 더미 렌즈를 부착한 상태로 수행되었습니다. 더미 렌즈의 질량은 67 g이었습니다.
dart Classic/R/E 카메라#
- S-mount 카메라의 기계적 스트레스 테스트는 더미 렌즈를 부착한 상태로 수행되었습니다. 더미 렌즈의 질량은 30 g이었습니다. 더 무거운 렌즈를 사용하는 경우 렌즈를 위한 추가 지지대가 필요합니다.
- CS-mount 카메라의 기계적 스트레스 테스트는 더미 렌즈를 부착한 상태로 수행되었습니다. 더미 렌즈의 질량은 67 g이었습니다. 더 무거운 렌즈를 사용하는 경우 렌즈를 위한 추가 지지대가 필요합니다.
- Bare board 카메라: 베어 보드 모델의 회로 기판은 S-mount 및 CS-mount 모델의 회로 기판과 동일하므로, 베어 보드 카메라에 대한 개별 스트레스 테스트는 수행되지 않습니다.
dart M 카메라 모듈#
dart M 카메라 모듈의 기계적 스트레스 테스트는 dart M bare board 모델을 사용하여 수행되었습니다.
dart M 카메라 모듈에 사용된 S-mount 및 CS-mount의 부품은 dart Classic/R 카메라의 마운트 부품과 동일하므로, 스트레스 테스트 결과는 dart M 카메라 모듈의 S-mount 및 CS-mount에도 유효합니다.