안전 지침(Stereo ace)#
Basler는 제품의 잘못된 취급 및 안전 지침 무시로 인해 발생하는 손상이나 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.
일반 안전 공지#
경고 – 감전 및 화재 위험 / Risque d'électrocution et d'incendie
필수 요구 사항을 충족하지 않는 전원 공급 장치 및 전기 회로는 감전, 화재 또는 둘 다를 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 광학 결합 I/O 라인에 연결된 모든 전기 회로는 Electrical Source 1(ES1) 및 Power Source 1(PS1) 요구 사항을 충족해야 합니다.
Les blocs d'alimentation et les circuits électriques qui ne répondent pas aux exigences requises peuvent provoquer une électrocution ou un incendie, voire les deux. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir.
- Vous devez utiliser des blocs d'alimentation conformes aux exigences de Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) et Source d'Alimentation Limitée (LPS) ou aux exigences de Source Électrique 1 (ES1) et Source d'Alimentation 2 (PS2).
- Tous les circuits électriques connectés aux lignes E/S optocouplées doivent respecter les exigences de Source Électrique 1 (ES1) et Source d'Alimentation 1 (PS1).
경고 – 부상 위험 / Risque de blessure
카메라를 단단히 고정하지 않으면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있으며 카메라가 손상될 수 있습니다.
카메라의 크기와 무게로 인해 일정 높이에서 카메라가 떨어질 경우 심각한 부상이나 사망을 초래하고 카메라가 파손될 위험이 있습니다.
- 최소 3개의 M5 나사를 사용하여 카메라가 적절한 마운팅 바디에 단단히 부착되었는지 확인하십시오.
- 나사산 맞물림 깊이가 최소 5 mm 이상, 최대 6 mm를 넘지 않도록 하십시오.
마운팅 포인트 및 나사 구멍 크기에 대해서는 해당 카메라 모델의 항목을 참조하십시오.
Une mauvaise fixation de la caméra peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, et endommager la caméra.
En raison de la taille et du poids de la caméra, il existe un risque de blessures graves, voire mortelles, et d'endommager la caméra si elle tombe d'une certaine hauteur.
- Assurez-vous que la caméra est solidement fixée à un support de montage approprié à l'aide d'au moins trois vis M5.
- Assurez-vous que le filetage est d'au moins 5 mm et ne dépasse pas 6 mm.
Vous trouverez de plus amples informations quant aux points de montage et à la taille des fixations dans la rubrique relative au modèle de votre caméra.
알림 – 지정된 범위를 벗어난 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.
카메라 사양에 제공된 안전 작동 전압 범위 내에서 카메라 및 I/O 전원을 공급해야 합니다.
주의 – 잘못된 플러그를 사용하면 I/O 커넥터가 손상될 수 있습니다.
카메라의 8핀 I/O 커넥터에 연결하는 케이블의 플러그에는 6개의 수놈 핀이 있어야 합니다. 더 적거나 많은 수의 핀을 위해 설계된 플러그를 사용하면 커넥터가 손상될 수 있습니다.
다음에 유의하십시오.
- 카메라가 완전히 또는 부분적으로 분해된 상태에서 작동하지 마십시오.
- 카메라 라벨을 제거하지 마십시오.
- 카메라 하우징 내부로 이물질이 유입되거나 들어가지 않도록 하십시오. 내부에 이물질이 있는 상태로 작동하면 카메라가 고장 나거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 강한 전자기장 근처에서 카메라를 작동하지 마십시오. 정전기 방전(ESD)을 피하십시오. 자세한 내용은 EMI 및 ESD 문제 방지(Stereo ace)를 참조하십시오.
- 카메라는 원래 포장 상태로만 운반하십시오. 포장재를 버리지 마십시오.
- 카메라를 청소할 때는 물, 알코올 또는 중성 세제만 사용하십시오. 다른 세제는 표면 마감을 손상시킬 수 있습니다. 청소 지침을 따르십시오.
- 카메라를 사용하기 전에 이 문서를 주의 깊게 읽고 안전 정보를 준수하십시오.
주의 – 카메라 전원 케이블을 잘못 연결하거나 분리하면 카메라가 손상될 수 있습니다.
서지 전압으로 인한 카메라 손상을 방지하려면 전원 공급 장치가 꺼져 있는 상태에서만 카메라의 전원 커넥터에 전원 케이블을 꽂거나 뽑으십시오.
규정 준수, 용도 및 승인된 사용자#
일반 정보#
생명 유지 장치 응용 분야#
이 제품은 이 제품의 오작동으로 인해 부상을 초래할 수 있는 생명 유지용 기기, 기기 또는 시스템에 사용하도록 설계되지 않았습니다. 이러한 응용 분야에서 이 제품을 사용하거나 판매하는 Basler 고객은 자신의 책임하에 이를 수행하며, 그러한 부적절한 사용 또는 판매로 인해 발생하는 모든 손해에 대해 Basler를 전적으로 면책할 것에 동의합니다.
미국 내 고객 대상#
이 장비는 FCC 규정 제15조에 의거하여 테스트를 거쳤으며 클래스 B 디지털 기기의 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 주거 환경에서 장비를 작동할 때 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지침 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다.
본 설명서에서 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정을 가할 경우 이 장비를 운용할 수 있는 권한이 무효화될 수 있으므로 주의하십시오.
FCC 규정 제15조 서브파트 B에 따른 컴퓨팅 장치 제한 사항을 준수하려면 이 설명서에서 권장하는 차폐 케이블을 본 장비와 함께 사용해야 합니다.
캐나다 고객용 안내#
이 장치는 무선 간섭 규정에 명시된 무선 노이즈 방출에 대한 클래스 B 제한을 준수합니다.
Pour utilisateurs au Canada#
Cet appareil est conforme aux normes Classe B pour bruits radioélectriques, spécifiés dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique.
Basler Stereo ace 카메라의 의도된 용도#
이 카메라는 머신 비전 애플리케이션에 사용됩니다.
온도 및 습도 요구 사항은 카메라 모델 항목의 "환경 요구 사항" 섹션에 자세히 설명된 대로 적용됩니다. 올바른 카메라 사용 지침을 포함하여 관련 제품 문서 전체를 준수해야 합니다.
카메라는 다음 용도로 사용해서는 안 됩니다.
- Basler Product Documentation에 언급된 것 외에 특수 카메라 인증이 필요한 목적 및 설치.
- 가혹한 조건에서 사용하기 위해 특정 설계 및 예방 조치가 필요한 목적 및 설치.
특정 카메라가 특정 작동 조건 및 용도와 호환되는지 확실하지 않은 경우 담당 영업 사원에게 문의하십시오.
Basler Stereo ace 카메라의 승인된 사용자#
머신 비전용 Basler 디지털 카메라는 다음 작업과 관련된 전문가만 사용하도록 설계되었습니다.
- 사용할 카메라 선정
- 카메라 통합 및 설정
- 일상적인 카메라 사용
Basler Product Documentation은 전기 공학, 시스템 공학, 메카트로닉스 공학, 기술 및 정보 기술 분야 엔지니어의 기술을 전제로 합니다.
기술이 부족하거나 다음 작업을 수행하는 것을 방해하는 장애가 있는 사람은 카메라를 사용할 수 없습니다.
- 카메라의 올바른 사용
- 안전 지침 준수
- 관련 카메라 문서 완벽 숙지