Safety Instructions (blaze)#
Basler는 제품의 잘못된 취급 및 안전 지침 무시로 인해 발생하는 손상이나 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.
정보
이 항목의 모든 정보는 모든 blaze 및 Smart blaze 카메라 모델에 적용됩니다. 간결함을 위해 모든 모델을 통틀어 "blaze"로 지칭합니다.
다른 언어로 된 안전 지침을 보려면 여기를 클릭하십시오.
일반 안전 공지#
경고 – 감전 및 화재 위험 / Risque d'électrocution et d'incendie
필수 요구 사항을 충족하지 않는 전원 공급 장치 및 전기 회로는 감전, 화재 또는 둘 다를 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 광학 결합 I/O 라인에 연결된 모든 전기 회로는 Electrical Source 1(ES1) 및 Power Source 1(PS1) 요구 사항을 충족해야 합니다.
Les blocs d'alimentation et les circuits électriques qui ne répondent pas aux exigences requises peuvent provoquer une électrocution ou un incendie, voire les deux. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir.
- Vous devez utiliser des blocs d'alimentation conformes aux exigences de Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) et Source d'Alimentation Limitée (LPS) ou aux exigences de Source Électrique 1 (ES1) et Source d'Alimentation 2 (PS2).
- Tous les circuits électriques connectés aux lignes E/S optocouplées doivent respecter les exigences de Source Électrique 1 (ES1) et Source d'Alimentation 1 (PS1).
경고 – 레이저 안전 지침 / Consignes de sécurité pour le laser 
부상을 방지하려면 항상 다음 안전 지침을 따르십시오.
- 카메라에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 임의 개조나 완전 또는 부분 분해 상태에서의 작동은 금지됩니다.
- 카메라를 취급할 때는 주의해야 합니다. 사양에 명시된 범위를 벗어나는 환경 조건에 노출하지 마십시오. 떨어뜨리거나 심한 기계적 충격을 주지 말고, 극단적인 온도, 강한 진동 또는 습도에 노출하지 마십시오.
- 더 이상 안전한 작동이 불가능하다고 판단되는 경우 카메라 작동을 중단하고 의도치 않게 사용되지 않도록 조치하십시오. 특히 다음과 같은 상황에서는 안전한 작동이 불가능합니다.
- 카메라에 눈에 띄는 손상이 있는 경우(특히 레이저 조사의 디퓨저나 커버 글래스).
- 카메라가 의도한 대로 작동하지 않는 경우.
Pour éviter les blessures, suivez toujours ces instructions de sécurité :
- La caméra ne contient aucune pièce réparable. Toute modification non autorisée ou utilisation en état partiellement ou totalement démonté est interdite.
- La caméra doit être manipulée avec soin. Ne l'exposez pas à des conditions environnementales en dehors des spécifications. Ne la laissez pas tomber et ne la soumettez pas à des chocs mécaniques violents, à des températures extrêmes, à des vibrations intenses, ni à une humidité élevée.
- S'il y a des raisons de croire que l'utilisation sécuritaire n'est plus possible, mettez la caméra hors service et sécurisez-la contre toute utilisation non intentionnelle. En particulier, l'utilisation sécuritaire n'est plus possible dans les situations suivantes :
- si la caméra présente des dommages visibles (notamment sur un diffuseur ou la vitre de l'ouverture laser)
- si la caméra ne fonctionne plus comme prévu
경고 – 디퓨저에 손상 흔적이 있는 경우 카메라를 작동하지 마십시오. / N'utilisez pas la caméra si un diffuseur montre des signes de dommages.
디퓨저가 누락되거나 손상된 경우, 접근 가능한 방출량이 Class 1 레이저 제품의 안전 한도를 초과할 수 있습니다.
이 경우 안전한 작동이 불가능합니다. 특히 단기 노출 시에도 망막과 각막에 열적 손상을 입을 위험이 있습니다. 또한 수정체에 장기적인 영향(백내장 유발)을 줄 가능성도 있습니다.
Si un diffuseur est manquant ou endommagé, l'émission accessible peut dépasser les limites de sécurité d'un produit laser de Classe 1.
Dans ce cas, l'utilisation sécuritaire n'est plus possible. En particulier, il existe un risque de blessure thermique à la rétine et à la cornée de l'œil même en cas d'exposition de courte durée. Il existe également une possibilité d'effets à long terme sur le cristallin de l'œil (cataractogenèse).
경고 – 레이저 개구부 앞의 커버 글래스에 손상 흔적이 있는 경우 카메라를 작동하지 마십시오. / N'utilisez pas la caméra si la vitre de protection devant l'ouverture laser montre des signes de dommages.
유리가 손상된 경우 안전한 작동이 불가능합니다. 특히 피부나 눈 앞부분에 화상을 입을 위험이 있습니다.
Si la vitre est endommagée, l'utilisation sécuritaire n'est plus possible. En particulier, il existe un risque de brûlure de la peau ou des parties antérieures de l'œil.
경고 – 부상 위험 / Risque de blessure
카메라를 단단히 고정하지 않으면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있으며 카메라가 손상될 수 있습니다.
카메라의 크기와 무게로 인해 일정 높이에서 카메라가 떨어질 경우 심각한 부상이나 사망을 초래하고 카메라가 파손될 위험이 있습니다.
- 카메라가 최소 2개의 M4 나사를 사용하여 적절한 마운팅 바디에 단단히 부착되었는지 확인하십시오.
- 나사산 맞물림 깊이가 최소 5 mm 이상, 최대 6 mm를 넘지 않도록 하십시오.
마운팅 포인트 및 나사 구멍 크기에 대해서는 해당 카메라 모델의 항목을 참조하십시오.
Une mauvaise fixation de la caméra peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, et endommager la caméra.
En raison de la taille et du poids de la caméra, il existe un risque de blessures graves, voire mortelles, et d'endommager la caméra si elle tombe d'une certaine hauteur.
-
Assurez-vous que la caméra est solidement fixée à un support de montage approprié à l'aide d'au moins deux vis M4.
-
Assurez-vous que la caméra est solidement fixée à un support de montage approprié à l'aide d'au moins deux vis M4.
- Assurez-vous que le filetage est d'au moins 5 mm et ne dépasse pas 6 mm.
Vous trouverez de plus amples informations quant aux points de montage et à la taille des fixations dans la rubrique relative au modèle de votre caméra.
주의 – 알레르기 경고 / Avertissement d'allergie
Basler blaze 카메라의 니켈 코팅은 알레르기 또는 알레르기 반응을 유발할 수 있습니다.
- 이미 니켈 알레르기가 있는 경우 접촉을 피하십시오.
- 알레르기 발생을 방지하려면 장시간 피부 접촉을 피하십시오.
- 적절한 보건 및 안전 조치를 이행하십시오.
Le revêtement en nickel de la caméra Basler blaze peut provoquer des allergies ou des réactions allergiques.
- Si vous avez déjà une allergie au nickel, évitez tout contact.
- Pour éviter de développer une allergie, évitez tout contact prolongé avec la peau.
- Mettez en œuvre les mesures de santé et de sécurité applicables.
공지 – 극단적인 온도는 카메라를 손상시킬 수 있습니다.
카메라 손상을 방지하고 최적의 성능을 달성하려면 카메라 모델 항목의 "환경 요구 사항" 섹션에 명시된 최대 및 최소 하우징 온도를 준수하십시오.
공지 – 지정된 한계를 초과하는 충격 및 진동은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.
카메라는 다음 충격 및 진동 테스트를 거쳐 통과했습니다.
- DIN EN 60068-2-6에 따른 사인파 스윕 테스트
테스트 파라미터(x/y/z): 10 sweeps, 10–58 Hz/±1,5 mm; 58–50 Hz/20 g; 1 oct./min - DIN EN 60068-2-27에 따른 충격 테스트
테스트 파라미터(x/y/z): 100회 충격 @ 20 g/11 ms; 양/음방향 - DIN EN 60068-2-64에 따른 ESS
테스트 파라미터(x/y/z): 15–500 Hz/0.05 PSD(ESS 표준 프로파일); 00:30 h
이러한 조건을 초과하는 하중이 카메라에 가해지면 디퓨저 등 카메라의 핵심 부품이 손상될 수 있습니다. 이로 인해 카메라 사용 시 안전 문제가 발생할 수 있습니다.
알림 – 지정된 범위를 벗어난 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.
카메라 사양에 제공된 안전 작동 전압 범위 내에서 카메라 및 I/O 전원을 공급해야 합니다.
주의 – 잘못된 플러그를 사용하면 I/O 커넥터가 손상될 수 있습니다.
카메라의 6핀 I/O 커넥터에 연결하는 케이블의 플러그에는 6개의 암놈 핀이 있어야 합니다. 핀 수가 더 적거나 더 많은 플러그를 사용하면 커넥터가 손상될 수 있습니다.
주의 – 카메라 취급 방법
- 렌즈의 위치를 변경하려고 하지 마십시오.
각 카메라는 정밀한 측정을 수행할 수 있도록 공장에서 기하학적 보정을 거칩니다. 따라서 렌즈는 센서로부터 특정 거리에 고정되어 밀봉되어 있습니다. 어떤 방식으로든 렌즈의 위치를 변경하려고 하면 이 보정이 손실되어 측정 오류가 발생합니다. - 카메라 하우징을 열지 마십시오. 내부 부품을 만지면 손상될 수 있습니다.
- 카메라를 사용하지 않을 때는 원래 포장 상태로 보관하십시오.
주의 – 카메라 하우징 청소
카메라 하우징 표면을 청소하려면:
- 용제나 시너를 사용하지 마십시오. 표면이 손상될 수 있습니다. 청소 시 정전기가 발생하지 않는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오(면 소재 권장).
- 잘 지워지지 않는 얼룩을 제거하려면 소량의 중성 세제를 묻힌 부드러운 천을 사용한 후 마른 상태로 닦아내십시오.
- 청소 후 세제가 완전히 증발했는지 확인한 후 카메라 전원을 다시 연결하십시오.
다음에 유의하십시오.
- 카메라가 완전히 또는 부분적으로 분해된 상태에서 작동하지 마십시오.
- 카메라 라벨을 제거하지 마십시오.
- 카메라 하우징 내부로 이물질이 유입되거나 들어가지 않도록 하십시오. 내부에 이물질이 있는 상태로 작동하면 카메라가 고장 나거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 강한 전자기장 근처에서 카메라를 작동하지 마십시오. 정전기 방전(ESD)을 피하십시오. 자세한 내용은 EMI 및 ESD 문제 방지(blaze)를 참조하십시오.
- 카메라는 원래 포장 상태로만 운반하십시오. 포장재를 버리지 마십시오.
- 카메라를 청소할 때는 물, 알코올 또는 중성 세제만 사용하십시오. 다른 세제는 표면 마감을 손상시킬 수 있습니다. 청소 지침을 따르십시오.
- 카메라를 사용하기 전에 이 문서를 주의 깊게 읽고 안전 정보를 준수하십시오.
규정 준수, 용도 및 승인된 사용자#
일반 정보#
생명 유지 장치 응용 분야#
이 제품은 이 제품의 오작동으로 인해 부상을 초래할 수 있는 생명 유지용 기기, 기기 또는 시스템에 사용하도록 설계되지 않았습니다. 이러한 응용 분야에서 이 제품을 사용하거나 판매하는 Basler 고객은 자신의 책임하에 이를 수행하며, 그러한 부적절한 사용 또는 판매로 인해 발생하는 모든 손해에 대해 Basler를 전적으로 면책할 것에 동의합니다.
미국 내 고객 대상#
본 장비는 연방통신위원회( FCC ) 규정 제15부에 따라 테스트를 거쳤으며, A급 디지털 기기의 제한 기준을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 기준은 본 장비가 상업 환경에서 작동될 때 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 마련되었습니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 사용 설명서에 따라 설치 및 사용되지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 주거 지역에서 이 장비를 작동할 경우 유해한 간섭을 유발할 가능성이 높으며, 이 경우 사용자는 자비로 간섭을 해소해야 합니다.
본 설명서에서 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정을 가할 경우 이 장비를 운용할 수 있는 권한이 무효화될 수 있으므로 주의하십시오.
FCC 규정 제15조 서브파트 B에 따른 컴퓨팅 장치 제한 사항을 준수하려면 이 설명서에서 권장하는 차폐 케이블을 본 장비와 함께 사용해야 합니다.
캐나다 고객용 안내#
본 기기는 무선 간섭 규정에 명시된 무선 노이즈 방출에 대한 Class A 한계를 준수합니다.
Pour utilisateurs au Canada#
Cet appareil est conforme aux normes Classe A pour bruits radioélectriques, spécifiés dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique.
Basler blaze 카메라의 사용 목적#
Basler blaze 카메라는 ToF(Time-of-Flight) 방식의 3D 카메라입니다. 카메라의 통합 레이저 광원에서 방출된 빛의 왕복 시간을 측정하여 피사체와 카메라 사이의 거리를 계산할 수 있습니다. 레이저 광원에서 빛이 발사되어 피사체에 반사된 후 카메라의 이미지 센서에 감지됩니다. 이미지의 각 지점에 대해 빛의 왕복 시간을 기준으로 거리가 계산됩니다.
이 카메라는 머신 비전 애플리케이션에 사용됩니다.
온도 및 습도 요구 사항은 카메라 모델 항목의 "환경 요구 사항" 섹션에 자세히 설명된 대로 적용됩니다. 올바른 카메라 사용 지침을 포함하여 관련 제품 문서 전체를 준수해야 합니다.
카메라는 다음 용도로 사용해서는 안 됩니다.
- Basler Product Documentation에 언급된 것 외에 특수 카메라 인증이 필요한 목적 및 설치.
- 가혹한 조건에서 사용하기 위해 특정 설계 및 예방 조치가 필요한 목적 및 설치.
특정 카메라가 특정 작동 조건 및 용도와 호환되는지 확실하지 않은 경우 담당 영업 사원에게 문의하십시오.
Basler blaze 카메라의 권장 사용자#
머신 비전용 Basler 디지털 카메라는 다음 작업과 관련된 전문가만 사용하도록 설계되었습니다.
- 사용할 카메라 선정
- 카메라 통합 및 설정
- 일상적인 카메라 사용
Basler Product Documentation은 전기 공학, 시스템 공학, 메카트로닉스 공학, 기술 및 정보 기술 분야 엔지니어의 기술을 전제로 합니다.
기술이 부족하거나 다음 작업을 수행하는 것을 방해하는 장애가 있는 사람은 카메라를 사용할 수 없습니다.
- 카메라의 올바른 사용
- 안전 지침 준수
- 관련 카메라 문서 완벽 숙지