콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

참조 디자인: USB Cable#

표준 1 m 길이의 USB 3.0 케이블이 제공됩니다. 해당 길이가 요구 사항을 충족하지 않는 경우, 다음 요구 사항에 따라 직접 케이블을 제작하거나 이러한 요구 사항을 충족하는 적절한 케이블을 제공할 수 있는 타사 업체를 찾을 수 있습니다. 다음은 USB 3.0 케이블의 몇 가지 기본 요구 사항입니다.

  • 신호 라인 구조: USB 2.0의 기존 전원 및 데이터 라인(D+, D-) 외에도, USB 3.0 케이블은 4개의 고속 데이터 채널을 추가로 제공하여 SuperSpeed 차동 쌍(RX1+/RX1- 및 TX+/TX-)을 형성합니다. 최대 5 Gbps의 전이중 데이터 전송을 지원합니다.
  • 재질 및 Quality:
    • 낮은 저항과 신호 전송 선명도를 보장하기 위해 도체 재질은 무산소 구리와 같은 고품질 구리선을 사용해야 합니다.
    • 절연 재료는 신호 감쇠와 지연을 줄이기 위해 특정 유전율과 유전 손실을 충족해야 합니다. 일반적으로 유전율(DK)이 낮은 재료가 선택됩니다.
    • 차폐층은 전자기 간섭(EMI)과 신호 Crosstalk를 줄일 수 있을 만큼 충분히 조여져 있어야 하며, 일반적으로 하나 또는 두 개의 금속 호일 차폐층과 접지 편조층을 포함합니다.
    • 와이어 색상: USB 3.0 와이어 표준에서는 내부 SuperSpeed 차동선이 와이어의 외피를 구별하기 위해 파란색이어야 하며, 이는 USB 3.0의 고유한 식별 특징입니다.
  • 길이 제한: USB 3.0 표준에는 와이어 길이에 대한 명확한 제한이 없습니다. 신호 감쇠와 노이즈의 영향을 고려할 때, 실제 엔지니어링 응용 분야에서는 케이블 길이가 3미터를 초과하지 않아야 하며, 이를 초과할 경우 데이터 전송 속도와 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 인터페이스 호환성: 와이어 양쪽 끝의 USB 플러그는 USB 3.0 장치와의 물리적 호환성을 보장하기 위해 USB 3.0 인터페이스 표준을 준수해야 하며, USB 2.0 장치와도 하위 호환되어야 합니다.
  • 전기적 성능: 와이어는 신호 무결성 및 일관성 테스트를 포함한 엄격한 전기적 성능 테스트를 거쳐, 신호 아이 다이어그램, 복사, 정전기 등 USB 3.0 사양에서 요구하는 다양한 지표를 충족하는지 검증해야 합니다.

참조 디자인 도면

참조 디자인 도면 USB Cable