콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

레퍼런스 디자인: 발열 관리 우수 사례#

이 항목에서는 제품 개발 및 배포 과정에서 효과적인 냉각 전략을 신속하게 구현할 수 있도록 최적의 발열 관리 설계 솔루션을 위한 레퍼런스 디자인을 제공합니다.

STM-501u 및 STM-502u용 Thermal Reference Solution#

  • 능동 냉각: 능동 냉각을 위해 팬을 사용하는 것이 좋습니다. 다음 작동 온도 범위를 준수하십시오.
    • Laser diode module: <60 °C
    • IR module: <60 °C
    • RGB module: <60 °C
    • Temperatures of all chips on the motherboard: <70 °C
  • 수동 냉각:

    • 측면에 흑연 써멀 패드를 부착하십시오. 500 W 이상의 사양을 가진 흑연 써멀 패드를 사용하는 것이 좋습니다.

    써멀 패드를 이용한 수동 냉각

    • 냉각 성능을 향상시키기 위해 외부에 통풍구를 마련하는 것이 좋습니다. 통풍구를 뚫기에 가장 효과적인 방향은 수직 방향(상단 및 하단)입니다. 상단에 통풍구를 배치할 수 없는 경우, 공기 흐름을 개선하기 위해 수평 방향(좌우) 및 하단 배치를 고려하십시오.

    외부 케이싱의 통풍구

STM-951u 및 STM-952u용 Thermal Reference Solution#

  • 능동 냉각: 능동 냉각을 위해 팬을 사용하는 것이 좋습니다. 다음 작동 온도 범위를 준수하십시오.
    • Laser diode module: <60 °C
    • IR module: <60 °C
    • RGB module: <60 °C
    • Temperatures of all chips on the motherboard: <70 °C
  • 수동 냉각:

    • 측면에 흑연 써멀 패드를 부착하십시오. 500 W 이상의 사양을 가진 흑연 써멀 패드를 사용하는 것이 좋습니다.

    써멀 패드를 이용한 수동 냉각

    • 냉각 성능을 향상시키기 위해 케이싱에 통풍구를 마련하는 것이 좋습니다. 이 통풍구를 뚫기에 가장 효과적인 방향은 수직 방향(상단 및 하단)입니다. 상단에 통풍구를 배치할 수 없는 경우, 공기 흐름을 개선하기 위해 수평 방향(좌우) 및 하단 배치를 고려하십시오.

시스템 설계 요구사항#

  • 실링 요구 사항
    • 먼지 유입을 방지하기 위해 3D 카메라와 장치 사이에 폼 패딩 또는 실리콘 씰을 사용하십시오.
  • 렌즈 요구 사항
    • 3D 카메라 전면에 추가 렌즈나 커버를 추가할 수 없습니다.
  • 냉각 요구 사항
    • 냉각 영역을 넓히기 위해 열전도성 소재를 사용하여 카메라를 외부 금속 부품에 연결하십시오. 팬을 이용한 능동형 냉각을 적용하는 것이 좋습니다.
    • 다른 열원에 의해 카메라가 가열되어서는 안 됩니다.