콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

rc_visard 65c#

rc_visard 65c는 컴팩트한 컬러 스테레오 카메라로, 특히 색상 구분이 필요한 픽앤플레이스(pick-and-place) 애플리케이션 등 로봇 및 로봇 암에 장착하기에 적합합니다.

Basler rc_visard 65c 스테레오 카메라

사양#

일반 사양#

rc_visard 65c
측정 방식 스테레오 비전
베이스라인 65 mm
초점 거리 4 mm
셔터 글로벌 셔터
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 1280 x 960
시야각 (수평 x 수직) 61° x 48°
흑백/컬러 컬러
깊이 이미지 해상도 및 FPS 214 × 160 픽셀 @ 25 fps
320 × 240 픽셀 @ 15 fps
640 × 480 픽셀 @ 3 fps (Cube 사용 시 25 fps)
1280 × 960 픽셀 @ 1 fps (Cube 사용 시 12.5 fps)
깊이 해상도 0.04 mm @ 0.2 m
0.9 mm @ 1.0 m
EGO-Motion (IMU) 200 Hz, 저지연
Interface GigE
프로세서 제조업체 NVIDIA Tegra K1
작업 범위 0.2–1 m
작업 공간 0.2 m 거리: 0.17 m x 0.18 m
0.5 m 거리: 0.54 m x 0.45 m
1.0 m 거리: 1.14 m x 0.90 m
데이터 커넥터 GigE용 8핀 A코딩 M12 소켓
전원 커넥터 GPIO 및 전원용 8핀 A코딩 M12 플러그
전원 공급 장치 18–30 V
냉각 장치 패시브
인클로저 등급 IP54
크기(너비 x 높이 x 길이) 135 x 75 x 96 mm
중량 680 g
기능 기능(Features) 항목을 참조하세요.
적합성 AS/NZS CISPR32, CE, CISPR 24 : 2015 +A1:2015, CISPR 32, EAC, EN 55024 : 2010 +A1:2015, EN 55032, EN 61000-6-2 : 2005, EN 61000-6-3 : 2007+A1:2011, GB 9254, GenICam, GigE Vision 2.0, Rest API, UDP 기반 EGO-motion 인터페이스, Web GUI
소프트웨어 온보드 소프트웨어 모듈: 3D Camera Operation, Navigation, Detection, Configuration, Database
소프트웨어 구성 요소 API, 사용자 매뉴얼, 뷰어
Operating System ARM Linux
프로그래밍 언어 .NET, C, C++, Python
타사 지원 HALCON, OpenCV, Point Cloud Library (PCL), ROS
액세서리 카메라 모델용 액세서리

기술 도면, 주변 환경 조건, 전원 요구 사항 등 세부 사양은 하드웨어 사양을 참조하십시오.

Precautions#

카메라를 설치하기 전에 안전 정보를 읽어보십시오.

설치#

설치를 참조하십시오.

문서#

전체 설명서는 여기에서 확인할 수 있습니다.