콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

rc_visard 160c#

rc_visard 160c는 50cm 이상의 시야 거리를 위한 컬러 스테레오 카메라로, 예를 들어 로봇 셀 내부의 고정 장치나 색상 구분이 필요한 모바일 애플리케이션에 특히 적합합니다.

Basler rc_visard 160c 스테레오 카메라

사양#

일반 사양#

rc_visard 160c
Measuring Method Stereo Vision
Baseline 160 mm
Focal Length 4 mm
셔터 Global shutter
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 1280 x 960
시야각 (수평 x 수직) 61° x 48°
모노/컬러 Color
깊이 이미지 해상도 및 FPS 214 × 160 픽셀 @ 25 fps
320 × 240 픽셀 @ 15 fps
640 × 480 픽셀 @ 3 fps (Cube 사용 시 25 fps)
1280 × 960 픽셀 @ 1 fps (Cube 사용 시 12.5 fps)
깊이 해상도 0.1 mm @ 0.5 m
0.4 mm @ 1.0 m
1.5 mm @ 2.0 m
3.3 mm @ 3.0 m
EGO-Motion (IMU) 200 Hz, 저지연
Interface GigE
프로세서 제조사 NVIDIA Tegra K1
Working Range 0.5–3 m
작업 영역 0.5 m 거리: 0.44 m x 0.45 m
1.0 m 거리: 1.04 m x 0.90 m
2.0 m 거리: 2.24 m x 1.80 m
데이터 커넥터 GigE용 8핀 A-coded M12 소켓
Power Connector GPIO 및 전원용 8핀 A-coded M12 플러그
전원 공급 18~30 V
냉각 패시브
인클로저 등급 IP54
크기(W x H x L) 230 x 75 x 84 mm
중량 840 g
기능 Features 항목을 참조하십시오.
적합성 AS/NZS CISPR32, CE, CISPR 24 : 2015 +A1:2015, CISPR 32, EAC, EN 55024 : 2010 +A1:2015, EN 55032, EN 61000-6-2 : 2005, EN 61000-6-3 : 2007+A1:2011, GB 9254, GenICam, GigE Vision 2.0, Rest API, UDP 기반 EGO 모션 인터페이스, Web GUI
소프트웨어 온보드 소프트웨어 모듈: 3D Camera Operation, Navigation, Detection, Configuration, Database
소프트웨어 구성 요소 API, 사용자 설명서, Viewer
운영 체제 ARM Linux
프로그래밍 언어 .NET, C, C++, Python
타사 지원 Halcon, OpenCV, Point Cloud Library (PCL), ROS
액세서리 카메라 모델용 액세서리

기술 도면, 환경 조건, 전원 요구 사항 등 세부 사양은 Hardware specification을 참조하십시오.

주의 사항#

카메라를 설치하기 전에 safety information을 읽어보십시오.

설치#

Installation을 참조하십시오.

문서#

전체 설명서는 여기에서 확인할 수 있습니다.