콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

r2L2048-172cm#

r2L2048-172cm Basler racer 2 S 카메라에는 Gpixel GL3504 센서가 장착되어 있습니다.

Basler racer 2 S CoaXPress Camera

사양#

일반 사양#

r2L2048-172cm
해상력 2048 x 1 픽셀
센서 유형 Gpixel GL3504, 흑백 라인 스캔 CMOS, 1라인
Global shutter
센서 형식 14.34 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 7 x 7 µm
스펙트럼 가시광선
Line Rate Line Rates를 참조하십시오.
Basler 프레임 레이트 계산기(baslerweb.com)도 참조하십시오.
제품군 racer 2 S
흑백 / 컬러 Mono
이미지 데이터 인터페이스 CoaXPress, 1x CXP-12 (2.5–12.5 Gbps)
Pixel Format Pixel Format을 참조하십시오.
Sensor Bit Depth 12비트
Synchronization 하드웨어 트리거를 통해
소프트웨어 트리거를 통해
프리런을 통해
Exposure Time Control 하드웨어 트리거를 통해
카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
Camera Power Requirements PoCXP(Power over CoaXPress): 카메라의 Micro-BNC(HD‑BNC) 커넥터를 통해 24 VDC 공급
≈3.1 W(일반) @ 24 VDC
I/O Lines 1개 optocoupled input line
2개 general purpose I/O (GPIO) lines
Lens Mount C-mount
Size (L x W x H) 48.9 x 29 x 29 mm (렌즈 마운트 또는 커넥터 제외)
62.2 x 29 x 29 mm (렌즈 마운트 및 커넥터 포함)
중량 <85 g
적합성 CE (RoHS 포함), UKCA, EAC, UL Listed, FCC, KC, GenICam, CoaXPress 2.0, IP30
카메라 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
소프트웨어 Basler pylon Windows(버전 7.5 이상)
Basler pylon Linux x86 (64 bit)(버전 7.5 이상)
Basler Framegrabber SDK Windows (64 bit)(버전 5.11 이상)
Basler Framegrabber SDK Linux x86 (64 bit)(버전 5.11 이상)
액세서리 Basler Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open
라인 스캔 애플리케이션용 파트너 LED 조명
카메라 모델용 기타 액세서리
Availability and Pricing Basler 웹사이트의 product page를 참조하십시오.

라인 레이트#

다음 라인 레이어는 노출 시간을 최소값으로 설정하고 카메라 속도가 저하되지 않도록 ROI 크기를 설정하여 측정되었습니다. GPIO Line 2 및/또는 Line 3을 통한 Trigger Width 및 Trigger Controlled Exposure Mode.

Camera Settings Line Rate [kHz]
(Sensor Bit Depth이 Bpp12로 설정된 경우)
이미지 취득: 프리런(Free run) 방식 172.7
이미지 취득: 하드웨어 트리거 사용
Exposure Mode: Timed
Line Start 트리거: CXP Trigger 0 또는 1
171.1
이미지 취득: 하드웨어 트리거 사용
Exposure Mode: Trigger Controlled
Exposure Start 트리거: CXP Trigger 0
Exposure End 트리거: CXP Trigger 1
프레임 그래버의 라인 노출: 1.5 µs
171.1
이미지 취득: 하드웨어 트리거 방식
Exposure Mode: Timed
171.5
이미지 취득: 하드웨어 트리거 방식
Exposure Mode: Trigger Width
Line Start Trigger: GPIO 라인 사용
171.5
이미지 취득: 하드웨어 트리거 방식
Exposure Mode: Trigger Controlled
Exposure Start Trigger/Exposure End Trigger:
GPIO 라인 사용
171.5

Basler 프레임 레이트 계산기(baslerweb.com)도 참조하십시오.

정보

I/O를 통해 외부 트리거를 사용하는 경우, 카메라의 클록 제너레이터와 외부 장치의 클록 제너레이터 간 클록 정확도 차이로 인해 라인 레이트가 저하될 수 있습니다.
카메라 구성 시 라인 레이트를 너무 높게 설정하지 않도록 주의하십시오.

상대 양자 효율#

Gpixel GL3504 상대 양자 효율

양자 효율 곡선에는 렌즈 특성과 광원 특성이 제외되어 있습니다.

기계적 사양#

Camera Dimensions and Mounting Points#

C-마운트 렌즈 마운트가 장착된 카메라의 기계적 치수(단위: mm)

→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

Maximum Allowed Lens Intrusion#

→ 최대 허용 렌즈 침투(Maximum Allowed Lens Intrusion)를 참조하십시오.

장착 지침#

→ Mounting Instructions를 참조하십시오.

Stress Test Results#

→ 스트레스 테스트 결과(Stress Test Results)를 참조하십시오.

Requirements#

환경 요건#

Temperature and Humidity#

작동 중 하우징 온도 -10–50 °C(14–122 °F)
작동 중 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -20–80 °C (-4–176 °F)
보관 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
UL 62368-1에 따른 하우징 온도 최대 70 °C (158 °F)
UL 62368-1에 따른 주변 온도 최대 30 °C (86 °F)

Heat Dissipation#

→ Providing Heat Dissipation을(를) 참조하십시오.

Electrical Requirements#

경고 – 감전 및 화재 위험 / Risque de choc électrique et d'incendie

승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전이나 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 위 요구 사항을 충족해야 합니다.

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
주의 – 부적절한 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

아래에 지정된 안전 작동 전압 범위 내에서 카메라 전원을 공급해야 합니다.

I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.

Camera Power#

CoaXPress 표준 버전 2.0에 따라 PoCXP(Power over CoaXPress)를 통해 카메라 전원을 공급해야 합니다.

PoCXP를 통한 전원 공급은 24 VDC입니다.

Opto-Coupled I/O Input Line#

전압 설명
30 VDC 절대 최대 정격입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전 작동 범위입니다.
0–1.0 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>1.0–2.2 VDC 로직 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리적 상태가 정의되지 않습니다.
>2.2 VDC 논리적 1을 나타냅니다 (인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <15 mA internally limited
  • 입력 전류(하이 레벨): 광결합기 구동에 >5 mA 필요

범용 I/O 라인#

주의: 카메라의 GPIO 라인에 부적절한 전기 신호를 가하면 카메라가 심각하게 손상될 수 있습니다.

GPIO 라인에 외부 회로를 연결하기 전에 Line Mode 기능을 사용하여 해당 라인을 입력 또는 출력용으로 설정하십시오.

아래에 명시된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.

입력으로서의 동작#
전압 설명
30 VDC 절대 최대 정격입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다.
0–0.8 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>0.8–2.0 VDC 로직 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리적 상태가 정의되지 않습니다.
>2.0 VDC 논리적 1을 나타냅니다 (인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
출력으로 작동#
전압 설명
30 VDC 절대 최대 정격입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
3.3–24 VDC 안전 작동 범위입니다.
<3.3 VDC 불안정한 GPIO 출력.
  • 내부 풀업 저항: 오픈 컬렉터 포함 ≈650 Ω. 많은 응용 프로그램에서 추가 풀업 저항을 제공해야 합니다.
  • 잔류 전압("on" 상태): 하우징 온도 50 mA 및 25 °C(77 °F)에서 ≈0.4 VDC. 실제 잔류 전압은 작동 온도, 부하 전류 및 전자 부품의 생산 편차에 따라 달라집니다.
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 최대 부하 전류: 50 mA
  • 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
    • 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더욱 커집니다.
    • 부하 전류가 감소함에 따라 출력의 전파 지연이 증가합니다.
    • 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
    • 전류가 높을수록 긴 케이블에서 더 큰 전압 강하가 발생합니다.

I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.

회로도#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

Cable Requirements#

CoaXPress Data Cable#

카메라와 호스트 측 모두에 Micro-BNC(HD-BNC) 플러그가 있는 고품질 CoaXPress 데이터 케이블을 사용하십시오. 데이터 케이블은 CoaXPress 표준 버전 2.0을 준수해야 합니다. 다음 표는 CoaXPress 데이터 케이블 사양을 보여줍니다.

CoaXPress 데이터 케이블 사양
임피던스 75 Ω ± 4 Ω
최대 반사 손실 -15 dB
최대 감쇠 -17.9 dB
주파수 범위 1–6.25 GHz
커넥터 Micro-BNC(HD-BNC), 75 Ω 유형
총 DC 왕복 저항 <4.98 Ω
케이블 전류 용량 1 A(일반 작동)
  • 최대 케이블 길이 30 m를 초과해서는 안 됩니다.
  • 다른 제조사의 케이블을 사용하는 경우 반드시 CoaXPress 인증 케이블을 사용하십시오. 이 케이블에는 지원되는 최대 속도가 항상 표시되어 있습니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 CoaXPress 데이터 케이블 사용을 권장합니다. 다양한 길의 CoaXPress 데이터 케이블을 사용할 수 있습니다.

I/O Cable#

Physical Interface#

카메라 커넥터 및 상태 LED#

Camera Connectors

I/O Connector#

  • M8 6핀 암형 커넥터, A 표준 코딩, IEC 61076-2-104 준수
  • 권장 결합 커넥터: M8 6핀 수형, A 표준 코딩, IEC 61076-2-104 준수

Micro-BNC (HD-BNC) Connector#

CoaXPress 표준 버전 2.0에 따른 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터

상태 LED#

CoaXPress 표준 버전 2.0에 따른 카메라 연결 상태 표시

LED 상태#

LED 상태 의미
Off 전원 꺼짐
주황색 켜짐 시스템 부팅 중
12.5 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 시스템 오류 (예: 내부 오류)
1 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 전원이 켜져 있으나 CXP 케이블이 연결되지 않음
0.5 Hz 주파수로 초록색/주황색 번갈아 깜박임 연결 테스트 패킷 전송 중
초록색 켜짐 장치/호스트가 연결되었으나 데이터가 전송되지 않음
12.5 Hz 주파수로 초록색 깜박임 장치/호스트가 연결되고 데이터가 전송 중임
12.5 Hz 주파수로 초록색/주황색 번갈아 깜박임 (연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) 연결 감지 진행 중, PoCXP 활성화됨
12.5 Hz 주파수로 주황색 깜박임 (연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) 연결 감지 중, PoCXP 미사용

Connector Pinout#

I/O 커넥터의 핀 번호 지정

핀 라인 기능
1 - 예약됨, 연결하지 마십시오.
2 Line 1 Opto-coupled I/O 입력 라인
3 - opto-coupled I/O lines용 접지
4 Line 2 범용 I/O(GPIO) 라인
5 Line 3 범용 I/O(GPIO) 라인
6 - 범용 I/O(GPIO) 라인용 접지

Precautions#

→ Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S)를 참조하십시오.

설치#

→ Camera Installation을 참조하십시오.

→ 카메라와 Basler 프레임 그래버 또는 인터페이스 카드 및 소프트웨어를 함께 설치하는 방법에 대한 정보는 Configuring CXP Line Scan Cameras and Frame Grabbers를 참조하십시오.

기능#

→ Features를 참조하십시오.