콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

r2L16384-120cm#

r2L16384-120cm Basler racer 2 L camera는 Gpixel GL3516 센서를 탑재하고 있습니다.

Basler racer 2 L CoaXPress Camera

사양#

일반 사양#

r2L16384-120cm
해상도 16384 x 2 pixels
센서 유형 Gpixel GL3516, 흑백 라인 CMOS, 2 라인
예: TDI/HDR 등을 위한 멀티 라인 기능
Global shutter
센서 포맷 57.34 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 3.5 x 3.5 µm
스펙트럼 가시광선
Max. Line Rate Line Rates를 참조하십시오.
Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)도 참조하십시오.
제품군 racer 2 L
모노 / 컬러 모노
Image Data Interface CoaXPress, 2x CXP-12 (채널당 2.5–12.5 Gbps)
Pixel Format Pixel Format 참고.
Sensor Bit Depth 10비트
동기화 하드웨어 트리거 사용
소프트웨어 트리거 사용
프리 런 사용
Exposure Time 제어 하드웨어 트리거 사용
카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
카메라 전원 요구 사항 Power over CoaXPress (PoCXP): 카메라의 Micro-BNC (HD‑BNC) 커넥터를 통해 24 VDC 공급
I/O 커넥터를 통해 18.6–26 VDC 공급
≈8 W (일반적) @ 24 VDC
I/O 라인 3개의 차동 general purpose I/O (GPIO) lines
렌즈 마운트 M72x0.75-mount
크기(길이 x 너비 x 높이) 36 x 80 x 90 mm
중량 420 g
적합성 CE (RoHS 포함), EAC, UKCA, FCC, KC, GenICam, CoaXPress 2.0, IP30
카메라 모델별 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
소프트웨어 Basler pylon Windows (버전 7.5 이상)
Basler pylon Linux x86 (64 bit) (버전 7.5 이상)
Basler Framegrabber SDK Windows (64 bit) (버전 5.11 이상)
Basler Framegrabber SDK Linux x86 (64 bit) (버전 5.11 이상)
액세서리 카메라 모델용 액세서리
가용성 및 가격 Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오.

라인 레이트#

다음 라인 레이어는 두 개의 CXP 케이블(AUX 전원 또는 PoCXP), Pixel Format을 8비트 픽셀 포맷으로 설정하고 Exposure Time을 최소값으로 설정한 상태에서 측정되었습니다.

Camera Settings Line Rate [kHz] in
Single Line Mode
Line Rate [kHz] in
Dual Line Mode
Image acquisition: Via free run 120 60
이미지 획득: 하드웨어 트리거 사용
Exposure Mode: Timed
Line Start trigger: CXP Trigger 0 또는 1
119 59
이미지 획득: 하드웨어 트리거 사용
Exposure Mode: Trigger Controlled
Exposure Start trigger: CXP Trigger 0
Exposure End trigger: CXP Trigger 1
프레임 그래버의 라인 노출: 1.5 µs
119 59
Image acquisition: 하드웨어 트리거 사용
Exposure Mode: Timed
Line Start trigger: Line 1, 2, 또는 3
119 60
Image acquisition: 하드웨어 트리거 사용
Exposure Mode: Trigger Width
Line Start trigger: Line 1, 2, 또는 3
119 60
Image acquisition: 하드웨어 트리거 사용
Exposure Mode: Trigger Controlled
Exposure Start trigger: Line 1
Exposure End trigger: Line 2
120 60

상대 양자 효율#

Gpixel GL3516 상대 양자 효율

기계적 사양#

카메라 크기 및 마운팅 포인트#

racer 2 L Cameras의 Mechanical Dimensions (단위: mm)

→ Basler 카메라의 CAD/도면 다운로드.

요구 사항#

환경 요구 사항#

온도 및 습도#

설명 온도 및 습도
작동 중 하우징 온도 0–50 °C(32–122 °F)
작동 중 습도 <1–80 %, relative, non-condensing
보관 온도 -20–80 °C(-4–176 °F)
보관 습도 <1–80 %, relative, non-condensing
EN 62368-1에 따른 하우징 온도 최대 70 °C(158 °F)
EN 62368-1에 따른 주변 온도 최대 30 °C(86 °F)

방열#

→ 열 방출 제공 참조.

전기적 사양#

WARNING – Electric Shock and Fire Hazard / Risque de choc électrique et d'incendie

승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용할 경우 감전, 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
주의 – 잘못된 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.

I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.

카메라 전원#

Power over CoaXPress (PoCXP)를 통하거나 외부 전원 공급 장치(AUX 전원)를 사용하는 카메라의 I/O 커넥터를 통해 카메라 전원을 공급할 수 있습니다. CoaXPress 인터페이스와 I/O 커넥터 양쪽을 통해 전원을 공급하는 경우, I/O 커넥터를 통한 전원 공급(AUX 전원)이 우선시됩니다.

정보

I/O 커넥터를 통한 전원 공급이 중단되면 PoCXP를 통해 전원이 공급됩니다. AUX 전원이 복구되면 다시 I/O 커넥터를 통해 전원이 공급됩니다. 이 전환에는 몇 초 정도 소요될 수 있습니다. 소요 시간은 각 전환 (AUX 전원에서 PoCXP로, 또는 PoCXP에서 AUX 전원으로) 및 사용 중인 인터페이스 카드나 프레임 그래버에 따라 다릅니다.

전환 중에 카메라의 내부 전원 공급이 중단되어 카메라가 재시작되므로 이 점에 유의하십시오.

  • Power over CoaXPress(PoCXP)를 통한 전원 공급: 24 VDC
  • I/O 커넥터를 통한 전원 공급: 작동 전압은 24 VDC입니다. 최소 18.6 VDC를 공급해야 합니다. 카메라 손상을 방지하려면 최대 26 VDC를 초과해서는 안 됩니다.

I/O 라인#

→ I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras 참조.

회로도#

→ I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras 참조.

케이블 요구 사항#

CoaXPress 데이터 케이블#

카메라와 호스트 측 모두에 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터가 있는 고품질 CoaXPress 데이터 케이블을 사용하십시오.

데이터 케이블은 CoaXPress Standard 버전 2.0을 준수해야 합니다. 다음 표는 CoaXPress 데이터 케이블 사양을 보여줍니다.

CoaXPress 데이터 케이블 사양
임피던스 75 Ω ± 4 Ω
최대 반사 손실 -15 dB
최대 감쇄 -17.9 dB
주파수 범위 1–6.25 GHz
커넥터 Micro-BNC(HD-BNC), 75 Ω 타입
총 DC 왕복 저항 <4.98 Ω
케이블 전류 용량 1 A (정상 작동)
  • 최대 케이블 길이 30 m를 초과해서는 안 됩니다.
  • 타사 제조사의 케이블을 사용하려는 경우 반드시 CoaXPress 인증 케이블을 사용하십시오. 이러한 케이블에는 항상 지원하는 최대 속도가 표시되어 있습니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 CoaXPress 데이터 케이블 사용을 권장합니다. 다양한 길이의 CoaXPress 데이터 케이블을 이용할 수 있습니다.

I/O 케이블#

물리적 인터페이스#

카메라 커넥터 및 상태 LED#

카메라 커넥터

I/O 커넥터#

  • 12핀 Hirose 마이크로 리셉터클 (부품 번호: HR10A-10R-12P)
  • 권장 체결 커넥터: 12핀 Hirose 마이크로 플러그 (부품 번호: HR10A-10P-12S) 또는 동등한 제품

Micro-BNC (HD-BNC) 커넥터#

CoaXPress Standard 버전 2.0에 따른 두 개의 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터:

  • 이미지 데이터, 제어 신호, 구성 명령을 전송하고 카메라 전원을 공급하기 위한 마스터 커넥터(Power over CoaXPress; PoCXP)
  • 이미지 데이터 전송을 위한 확장 커넥터

상태 LED#

상태 LED는 CoaXPress Standard 버전 2.0에 따라 해당 CoaXPress 연결의 상태를 나타냅니다.

LED 상태#

LED State 의미
꺼짐 전원 없음
주황색 점등 시스템 부팅 중
12.5 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 시스템 오류 (예: 내부 오류)
1 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 전원은 켜져 있으나 CXP 케이블이 연결되지 않음
0.5 Hz 주파수로 녹색/주황색 번갈아 깜박임 연결 테스트 패킷 전송 중
녹색 켜짐 디바이스/호스트가 연결되었으나 데이터가 전송되지 않음
1 Hz 주기로 주황색 깜박임 장치/호스트 연결됨, 이벤트 대기 중(예: 트리거)
12.5 Hz 주파수로 녹색 깜박임 디바이스/호스트 연결됨, 데이터 전송 중
12.5 Hz 주파수로 녹색/주황색 번갈아 깜박임(연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) 연결 감지 진행 중, PoCXP 활성화됨
12.5 Hz 주파수로 주황색 깜박임(연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) 연결 감지 진행 중, PoCXP 사용 안 함

커넥터 핀 배열#

I/O 커넥터의 핀 번호 지정

핀 라인 기능
1 - 24 VDC 카메라 전원
2 - 24 VDC 카메라 전원
3 Line 1 - General purpose I/O (GPIO) 라인 1, 음수 핀
4 Line 1 + General purpose I/O (GPIO) 라인 1, 양수 핀
5 - General purpose I/O (GPIO) 라인용 접지
6 Line 2 - General purpose I/O (GPIO) 라인 2, 음수 핀
7 Line 2 + General purpose I/O (GPIO) 라인 2, 양수 핀
8 - 카메라 전원용 접지
9 - 카메라 전원용 접지
10 - Not connected
11 Line 3 - General purpose I/O (GPIO) 라인 3, 음수 핀
12 Line 3 + General purpose I/O (GPIO) 라인 3, 양수 핀

정보

  • General purpose I/O (GPIO) 라인용 접지(핀 5)와 카메라 전원용 접지(핀 8 및 9)는 카메라 내부에서 서로 연결되어 있습니다.

  • 카메라 전원(핀 1 및 2)과 접지(핀 8 및 9)를 위한 두 핀을 항상 모두 연결하십시오.

주의 사항#

→ 안전 지침(boost, racer 2 L, racer 2 XL)을 참조하십시오.

설치#

→ Camera Installation 참고.

→ 카메라를 Basler 프레임 그래버 또는 인터페이스 카드 및 소프트웨어와 함께 설치하는 방법에 대한 정보는 Configuring CXP Line Scan Cameras and Frame Grabbers를 참조하십시오.

기능#

→ Features 참고.