콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

puA1600-60uc#

puA1600-60uc Basler pulse USB 3.0 camera는 e2v EV76C570 센서를 장착하고 있습니다.

Basler pulse USB 3.0 Camera

사양#

일반 사양#

puA1600-60uc
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 1600 x 1200
해상도 2 MP
센서 유형 e2v EV76C570
Progressive scan CMOS
Global shutter
센서 포맷 1/1.8"
유효 센서 대각선 9 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 4.5 x 4.5 μm
스펙트럼 가시광선
프레임 레이트 (기본 설정 시) 60 fps
또한 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)을 참조하십시오.
모노 / 컬러 Color
Image Data Interface USB 3.0, 정격 최대 5 Gbit/s (SuperSpeed)
Pixel Format Pixel Format 참고.
동기화 소프트웨어 트리거를 통해
프리런을 통해
Exposure Time 제어 카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
카메라 전원 요구 사항 ≈1.3 W (일반) @ 5 VDC
렌즈 마운트 CS 마운트
크기 (ø x L) 38.8 x 28.2 mm
중량 <60 g
적합성 CE (RoHS 포함), EAC, UKCA, UL Listed, GenICam 2.x (PFNC 1.x 및 SFNC 2.x 포함), USB3 Vision, REACH, KC
카메라 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
소프트웨어 Basler pylon Software Suite (버전 4.0 이상)
Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS 및 Android 지원
액세서리 카메라 모델용 액세서리
가용성 및 가격 Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오.

분광 응답#

e2v EV76C570 스펙트럼 응답

분광 감도 곡선에는 렌즈 특성, 광원 특성 및 IR 컷 필터 특성이 포함되지 않습니다.

IR Cut Filter#

카메라에는 IR 컷 필터가 장착되어 있습니다. 필터는 렌즈 마운트 내부의 필터 홀더에 장착되어 있습니다.

IR 컷 필터는 Fujita Electric Works Ltd.에서 제조했으며 다음과 같은 분광 특성을 가지고 있습니다:

파장 [nm] 투과율
420–600 Tmin ≥ 90 %
Tavg ≥ 92%
650 ± 10 T = 50 %
700–1000 Tavg ≤ 1 %
1000–1100 Tavg ≤ 5 %

기계적 사양#

카메라 크기 및 마운팅 포인트#

pulse 카메라 기계적 치수 (단위: mm)

→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

최대 허용 렌즈 침투#

→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.

스트레스 테스트 결과#

→ Stress Test Results 참조.

요구 사항#

환경 요구 사항#

온도 및 습도#

작동 중 하우징 온도 0–50 °C(32–122 °F)
보관 중 하우징 온도 -20–80 °C(-4–176 °F)
습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
보관 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
UL 60950-1 규격에 따른 하우징 온도 최대 70 °C(158 °F)
UL 60950-1 규격에 따른 주변 온도 최대 30 °C(86 °F)

전기적 사양#

경고 – 감전 위험

승인되지 않은 전원 공급 장치는 감전을 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 SELV 및 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 화재 위험

승인되지 않은 전원 공급 장치는 화재 및 화상을 유발할 수 있습니다.

  • Limited Power Source (LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.

카메라 전원#

Universal Serial Bus 3.0 사양을 준수하는 카메라 전원을 공급해야 합니다.

카메라의 공칭 작동 전압은 카메라 커넥터 기준 5 VDC입니다.

케이블 요구 사항#

  • USB 3.0 Micro-B 플러그가 장착된 고품질의 USB 3.0 케이블을 사용하십시오.
  • 카메라를 USB 2.0 포트에 연결하는 경우라도 USB 1.x/2.0 Micro-B 케이블 플러그가 있는 케이블을 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 카메라가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

    케이블 권장 사항

  • EMI를 방지하려면 USB 3.0 표준에 명시된 대로 케이블이 차폐되어야 합니다.

  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 USB 3.0 케이블 사용을 권장합니다.

권장되는 USB 3.0 케이블에 대한 자세한 내용은 Recommended Accessories for Basler USB 3.0 Cameras 문서를 참조하십시오.

USB 2.0 호환성#

모든 Basler pulse USB 3.0 카메라는 USB 2.0과 하위 호환됩니다.

그러나 USB 2.0 포트에 연결할 경우 성능이 제한됩니다:

  • 낮은 USB 2.0 대역폭을 처리하기 위해 DeviceLinkThroughputLimit 파라미터 값은 32 000 000(32 MByte/s)으로 설정됩니다.
  • 이로 인해 가능한 최대 frame rate가 감소합니다.
  • 또한 이는 Sensor Readout Time, Trigger Delay, 지터(jitter) 또는 설정된 Exposure Time의 정밀도와 같은 성능의 다른 측면에도 영향을 미칩니다.
  • 다음 모델을 운영하는 경우: puA1280-54um/uc USB 2.0 포트에서 카메라 모듈을 작동하면 이미지 노이즈가 증가할 수 있습니다. 이는 이미지 센서가 낮은 frame rate에서 더 많은 이미지 노이즈를 생성하기 때문입니다. 낮은 frame rate에서 이미지 노이즈를 줄이려면 다음을 시도해 보세요.

적절한 USB 2.0 호스트 컨트롤러 및 USB 2.0 데이터 전송 속도 최적화에 대한 정보는 Recommended USB 2.0 Host Controllers for Basler dart and pulse Cameras 어플리케이션 노트를 참조하십시오.

물리적 인터페이스#

카메라 커넥터

USB 3.0 Connector#

카메라의 USB 3.0 커넥터는 표준 Micro-B USB 3.0 커넥터입니다. 이 커넥터는 카메라에 전원을 공급하고 비디오 데이터 및 제어 신호를 전송하기 위한 USB 3.0 연결을 제공합니다.

연결 할당 및 번호 매기기는 Universal Serial Bus 3.0 표준을 따릅니다. 권장되는 결합 커넥터는 Micro-B USB 3.0 플러그입니다.

Tripod Socket#

모든 pulse 카메라에는 삼각대에 카메라를 장착할 수 있는 삼각대 소켓이 장착되어 있습니다. 소켓에는 표준 1/4-20 UNC 나사산이 있습니다.

주의 사항#

→ Safety Instructions (dart Cameras) 참조.

설치#

→ Camera Installation 참고.

기능#

→ Features 참고.