Providing Heat Dissipation (blaze)#
정보
이 항목의 모든 정보는 모든 blaze 및 Smart blaze 카메라 모델에 적용됩니다. 간결함을 위해 모든 모델을 통틀어 "blaze"로 지칭합니다.
일반 지침#
설치 환경은 저마다 다르므로, Basler는 다음과 같은 일반적인 가이드라인만 제공합니다.
- Temperature State 파라미터를 모니터링하세요. 이는 내부에서 측정된 온도가 임계 범위 또는 과열 범위 내에 있는지 확인하는 가장 쉬운 방법입니다.
- 대안으로, 다음을 사용하여 카메라의 내부 온도를 모니터링할 수 있습니다. Device Temperature 정상 작동 중 각 위치의 온도가 권장 범위 내에 유지되도록 합니다.
- Sensor board: 60 °C
- Laser board: 75 °C
- CPU: 75 °C
- 충분한 방열 대책을 마련하세요. 다음 옵션 중 하나를 고려해 보세요.
- 방열판 역할을 할 수 있는 단단하고 열 전도성이 좋은 부품에 카메라를 장착합니다.
- 팬을 사용하여 카메라에 공기 흐름을 제공합니다.
- 과열을 방지하기 위해 합리적인 카메라 설정을 선택하세요.
Operating Mode, Exposure Time, 그리고 특히 Frame Rate와 같은 파라미터는 카메라의 내부 온도에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 Basler는 실제로 필요하지 않은 속도로 카메라를 작동하는 대신, 애플리케이션에 적합한 설정을 선택할 것을 권장합니다. 이 접근 방식의 다른 이점은 다음과 같습니다.- 온도가 낮을수록 카메라는 더 나은 이미지를 제공합니다.
- 카메라의 수명이 연장됩니다.
과열 방지#
Basler blaze 카메라는 laser board, sensor board, CPU의 온도를 측정하는 온도 센서가 장착되어 있습니다.
카메라의 안전한 작동을 더 이상 보장할 수 없는 온도에 도달하면 Image Acquisition이 자동으로 중지되며, 이는 VCSEL도 꺼진다는 의미입니다. 이 경우 Exposure Time이나 Frame Rate를 낮추거나 방열을 강화하여(위 참조) 카메라 온도를 낮추십시오.
Image Acquisition이 중단되는 온도:
- Sensor board: 75 °C
- Laser board: 85 °C
- CPU: 85 °C
Automatic Acquisition Stop 이후 Image Acquisition 재시작#
Image Acquisition을 다시 시작해도 안전한 시기를 확인하려면 다음 단계를 따르세요.
- 다음의 값을 확인하세요.
TemperatureState파라미터.
상태가Ok이면 카메라가 충분히 냉각된 것입니다.
또는 카메라 내 여러 위치의 온도를 확인할 수 있습니다.
- 다음 값 중 하나로
DeviceTemperatureSelectorparameter를 원하는 위치로 설정합니다. - 다음의 값을 가져옵니다:
DeviceTemperature파라미터.
온도가 충분히 내려가 안전한 온도 범위 내로 돌아오면 이미지 취득을 다시 켤 수 있습니다. 안전한 온도 범위는 카메라 모델 항목의 "Environmental Requirements" 섹션에 명시되어 있습니다. - 다음을 실행합니다.
ClearLastError명령입니다. - 이미지 취득을 시작합니다.