콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

제품 정보#

제품 사진#

STM-501u STM-502u
전면 뷰 STM-501u 전면 뷰 STM-502u 전면 뷰
후면 뷰 STM-501u 후면 뷰 STM-502u 후면 뷰
STM-951u STM-952u
전면 뷰 STM-951u 전면 뷰 STM-952u 전면 뷰
후면 뷰 후면 뷰 STM-951u 후면 뷰 STM-952u
STM-951g STM-955g
전면 뷰 전면 뷰 STM-951g 전면 뷰 STM-955g
후면 뷰 후면 뷰 STM-951g 후면 뷰 STM-955g

제품 도면#

STM-501u#

STM-501u 기계 도면

STM-502u#

STM-502u 기계 도면

STM-951u#

STM-951u 기계 도면

STM-952u#

STM-952u 기계 도면

STM-951g#

STM-951g 기계적 도면

STM-955g#

STM-955g 기계적 도면

제품 치수 및 중량#

STM-501u STM-502u STM-951u STM-952u STM-951g STM-955g
너비 (mm) 90 90 124 124 124 138.5
높이 (mm) 25 25 29 29 29 40.5
깊이 (mm) 30 30.7 27 27.7 50 70
중량 (g) 97 99 133 135 220 520

제품 인터페이스#

USB 카메라#

STM-501u / STM-502u STM-951u / STM-952u
USB Type-C USB Type-C 커넥터 STM-501u 및 STM-502u USB Type-C 커넥터 STM-951u 및 STM-952u
8-Pin Sync Port 8핀 동기화 포트 STM-501u 및 STM-502u 8핀 동기화 포트 STM-951u 및 STM-952u

핀에 대한 자세한 내용은 Functional Specifications 항목을 참조하십시오.

GigE 카메라#

STM-951g STM-955g
전원 커넥터 (DC 전원 입력, 동기화 입출력, RS485) M8 A-coded M12 A-coded
이더넷 커넥터 (데이터, Power over Ethernet (PoE)) M12 X-coded M12 X-coded
일러스트레이션 STM-951g 커넥터 STM-955g 커넥터

STM-951g 커넥터#

이더넷 커넥터 (M12, X-Coded, 암놈)#

이더넷 인터페이스는 카메라 구성에 대한 액세스를 제공하며 이미지 데이터 전송에도 사용됩니다.

Pin Number Signal 설명
1 TX_DA+ Tranceive Data+
2 TX_DA- Tranceive Data-
3 RX_DB+ Receive Data+
4 RX_DB- Receive Data-
5 BI_DD+ Bidirectional Pair D+
6 BI_DD- Bidirectional Pair D-
7 BI_DC- Bidirectional Pair C-
8 BI_DC+ Bidirectional Pair C+

STM-951g 이더넷 커넥터의 핀 번호 지정

전원 커넥터 (M8, A-Coded, 수형)#

M8 커넥터는 I/O 인터페이스와 전원 입력을 제공합니다.

Pin Number Signal 설명
1 POWER IN 9–24 V DC 전원 공급장치, 9–24 V DC (± 5 %)
2 VSYNC VCC 3.3–24 V 동기식 I/O 레벨 설정 전원 입력: VCC 인터페이스에서 5 V, 12 V 또는 24 V 레벨 전압이 제공되는 경우, 필요에 따라 I/O 레벨을 5 V, 12 V 또는 24 V로 조정할 수 있습니다. VCC 단자가 3.3 V 전원 공급장치에 연결되어 있는지 여부와 관계없이 전압은 3.3 V로 유지됩니다. 특별한 상황이 아니라면 연결할 필요가 없습니다.
3 VSYNC IN 3.3–24 V 동기식 트리거 입력: 동기식 트리거 신호는 주 장치로부터 트리거/동기화 신호를 수신하는 데 사용됩니다. 상승 에지 펄스 감지 신호이며, 하이 레벨 상태에서 활성화되고 펄스 지속 시간은 최소 50 µs입니다.
4 VSYNC OUT 3.3–24 V 동기식 트리거 출력: 부 장치를 위한 트리거 신호는 하이 레벨 펄스 신호로 제공되며, 신호의 하이 레벨이 활성 레벨입니다. 펄스 신호 지속 시간은 1 ms입니다.
5 SIGNAL GND VSYNC I/O용 접지
6 RS485B RS-485 인터페이스 차동 쌍 신호의 양극 전압 단자
7 RS485A RS-485 인터페이스 차동 쌍 신호의 음수 전압 단자
8 POWER GND 전원 접지

STM-951g 전원 커넥터의 핀 번호

STM-955g 커넥터#

이더넷 커넥터 (M12, X-Coded, 암놈)#

이더넷 인터페이스는 카메라 구성에 대한 액세스를 제공하며 이미지 데이터 전송에도 사용됩니다.

Pin Number 이더넷 커넥터
1 양방향 데이터 페어 A+
2 양방향 데이터 페어 A-
3 양방향 데이터 페어 B+
4 양방향 데이터 페어 B-
5 양방향 데이터 페어 D+
6 양방향 데이터 페어 D-
7 양방향 데이터 페어 C-
8 양방향 데이터 페어 C+

STM-955g 이더넷 커넥터의 핀 번호

전원 커넥터(M12, A-Coded, Male)#

M12 커넥터는 I/O 인터페이스와 전원 입력을 제공합니다.

Pin Number Signal
1 POWER IN 9–24 V
2 VSYNC VCC 3.3–24 V
3 VSYNC IN 3.3–24 V
4 VSYNC OUT 3.3–24 V
5 SIGNAL GND
6 RS485B
7 RS485A
8 POWER GND

STM-951g 전원 커넥터의 핀 번호

제품 구성품#

STM-501u / STM-502u#

STM-501u STM-502u
STM-501u 정면도 STM-502u 정면도

STM-951u / STM-952u#

STM-951u STM-952u
STM-951u 전면도 STM-952u 전면도

STM-951g / STM-955g#

STM-951g STM-955g
STM-951g 전면도 STM-955g 전면도

레이저 다이오드 모듈#

레이저 다이오드 모듈(LDM)은 VCSEL(수직 표면 발광 레이저) 어레이와 기타 광학 부품으로 구성됩니다. 이 모듈은 장면에 정적 적외선 패턴을 투사하여 텍스처가 부족한 장면에 텍스처를 추가함으로써 깊이 카메라 시스템의 깊이 정보 감지 능력을 향상시킵니다. Stereo mini 시리즈의 레이저 모듈은 일반적인 조건에서 Class 1 레이저 제품입니다.

STM-501u / STM-502u / STM-951u / STM-952u / STM-951g / STM-955g
Type 적외선
구성품 수직 표면 발광 레이저(VCSEL) + 광학계
레이저 컨트롤러 Pulse
파장 850 nm ±6 nm
레이저 준수 규격 a Class 1, EN IEC 60825-1:2007 Edition 2, EN IEC 60825-1:2014 Edition 3
레이저 전원 차단 온도 b 73 °C
수평 FOV 101°
수직 FOV 72.5°
FOV 허용 오차 ±3.0°

  1. LDM은 Basler Stereo mini 카메라에 통합될 때 Class 1으로 간주됩니다.

  2. NTC 테스트 온도가 73 °C 이상일 경우 LDM의 전원이 차단됩니다.

적외선 모듈#

STM-501u / STM-502u / STM-952u STM-951u / STM-951g / STM-955g
Filter Type All-pass filter Visible + NIR-pass filter
Active Pixels 1280 x 800 1280 x 800
Sensor Aspect Ratio 16:10 16:10
Focus Type Fixed Fixed
Shutter Type Global shutter Global shutter
수평 FOV 94° 94°
수직 FOV 68° 68°
Diagonal FOV 104° 104°
FOV 허용 오차 ±3.0° ±3.0°
Distortion <1.5 % <1.5 %

RGB 모듈#

STM-501u / STM-502u STM-951u / STM-952u / STM-951g / STM-955g
Filter Type IR-cut IR-cut
Active Pixels 1920 x 1080 1280 x 800
Sensor Aspect Ratio 16:9 16:10
Focus Type Fixed Fixed
Shutter Type Rolling shutter Global shutter
수평 FOV 86° 94°
수직 FOV 55° 68°
Diagonal FOV 94° 104°
FOV 허용 오차 ±3.0° ±3.0°
Distortion <1.5 % <1.5 %

레이저 거리 측정 모듈#

Stereo mini 카메라는 단일 포인트 레이저 거리 측정 모듈(LRM)을 탑재하고 있습니다. 기본적으로 이는 빛이 방출되어 수신될 때까지 걸리는 시간을 측정하여 상대 거리를 계산하는 단일 포인트 dToF(Direct Time-of-Flight) 센서입니다. 근거리 측정에 사용되어 3D 카메라가 짧은 거리의 사각지대를 Fill 하는 데 도움을 주며, 깊이 카메라의 전반적인 거리 측정 성능을 향상시킵니다.

LRM Properties Stereo mini Series
Type 적외선
파장 940 nm (typical)
Tx (Projector) DFOV 19°
Rx (Receiving) DFOV 37°
FOV 허용 오차 ±2.0°
LRM Accuracy @ Distance Value Unit
1–100 mm ±15 mm
100–200 mm ±10 mm
200–400 mm ±5 % 해당 없음
STM-501u / STM-502u STM-951u / STM-952u
후면 뷰 LRM Rear View STM-501u 및 STM-502u LRM Rear View STM-951u 및 STM-952u
측면 뷰 LRM Side View STM-501u 및 STM-502u LRM Side View STM-951u 및 STM-952u
STM-951g STM-955g
후면 뷰 LRM Rear View STM-951g LRM Rear View STM-955g
측면 뷰 LRM Side View STM-951g LRM Side View STM-955g

IR 패스 필터 커버 (STM-502u 및 STM-952u 커버 글라스)#

Stereo mini STM-502u 모델에는 Stereo mini STM-501u 기본 모델에 비해 IR 패스 필터가 추가되었습니다. Stereo mini STM-952u 역시 Stereo mini STM-951u 기본 모델에 비해 IR 패스 필터가 추가되었습니다. 광학 필터에 대한 자세한 내용은 Optical Filters for Stereo mini Cameras 항목을 참조하세요.

깊이 카메라의 파장에 따른 투과율#

USB 카메라#

USB 카메라용 깊이 카메라 투과율 대 파장 다이어그램

GigE 카메라#

GigE 카메라용 깊이 카메라 투과율 대 파장 다이어그램

IMU#

IMU 파라미터 사양
Timestamp 단위 µs (IMU, IR, RGB 및 깊이 스트림에 동일한 소스 하드웨어 Timestamp 사용)
전송 프로토콜 I2C / UDP (STM-951g 전용)
X/Y/Z 축 X, Y, Z축은 카메라 전면을 기준으로 각각 오른쪽, 아래쪽, 앞쪽을 향합니다.
자이로스코프 포맷: 3 x 16-bit
범위: ±17.45 rad/s (1000 dps)
주파수 (Hz): 50/100/200/500/1000
가속도계 포맷: 3 x 16-bit
범위: ± 39.2 m/s² (4 g)
주파수 (Hz): 50/100/200/500/1000
온도 Format: 1 x 16-bit
Range: -40–85 °C
Frequency (Hz): 자이로스코프 및 가속도계 주파수 따름