성능#
Depth Performance#
Depth Quality Assessment#
Depth Accuracy (Z-accuracy) 계산: Depth accuracy (Z-accuracy)는 카메라 배치를 제외한 단일 프레임 깊이 이미지에서 실측값(Ground Truth, GT)에 대한 픽셀별 깊이 정확도를 측정합니다. GT는 깊이 원점에서 기준 타겟까지의 거리를 측정하여 얻습니다. Depth accuracy는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다:
DepthAccuracySigned = Median (CPL – GT + PPD)
여기서:
CPL = GT 측정 방향을 따라 깊이 원점과 피팅된 평면 사이의 실제 길이
PPD = 피팅된 평면에 대한 포인트 클라우드의 픽셀별 거리
Spatial Precision 계산: Spatial precision은 각 유효 픽셀과 최적 피팅 평면 사이의 제곱 평균 제곱근 오차(RMS Error)가 실제값(GT)에 대비하여 차지하는 백분율로 계산됩니다.
Temporal Precision 계산: Temporal precision은 ROI 내에서 시간에 따른 깊이 값의 변동을 측정합니다. 깊이 이미지의 품질은 시간적 일관성을 바탕으로 평가할 수 있으며, 고품질 깊이 이미지는 시간에 따라 부드럽고 안정적이어야 합니다. 이 방법은 특정 프레임 수(예: 30개)에 걸친 깊이 값의 표준 편차(STD)로 정의됩니다. 시간적 노이즈의 정량화는 픽셀 단위로 수행된 다음, 지정된 시간에 걸쳐 각 픽셀의 STD를 계산하여 진행됩니다.
Depth Fill Rate 계산: Fill rate는 타겟 영역(ROI) 내의 전체 픽셀 대비 유효 픽셀의 비율을 계산하는 데 사용되며, 주로 깊이의 완성도를 측정하는 데 사용됩니다.
계산 원리에 대한 자세한 내용은 Depth Quality Metrics를 참조하십시오.
Typical Depth Performance#
Stereo mini 시리즈 카메라의 일반적인 depth performance는 아래 표와 같습니다.
| STM-501u / STM-502u | STM-951u / STM-952u / STM-951g | STM-955g | |
|---|---|---|---|
| Depth Accuracy | ≤±2 % (1280 x 800 @ 2 m & 90 % x 90 % ROI) | ≤±1 % (1280 x 800 @ 2 m & 90 % x 90 % ROI) ≤±2 % (1280 x 800 @ 4 m & 80 % x 80 % ROI) | ≤±1 % (1280 x 800 @ 2 m & 90 % x 90 % ROI) ≤±2 % (1280 x 800 @ 4 m & 80 % x 80 % ROI) |
| Spatial Precision | ≤1.5 % (1280 x 800 @ 2 m & 90 % x 90 % ROI) | ≤0.8 % (1280 x 800 @ 2 m & 90 % x 90 % ROI) ≤1.6 % (1280 x 800 @ 4 m & 80 % x 80 % ROI) | ≤0.4 % (1280 x 800 @ 2 m & 90 % x 90 % ROI) ≤0.8 % (1280 x 800 @ 4 m & 80 % x 80 % ROI) |
| Temporal Precision | ≤0.9 % @ 2 m | ≤0.4 % @ 2 m | ≤0.1 % @ 2 m (1280 x 800) |
| Fill Rate | ≥99.5 % (1280 x 800 @ 2 m & 90 % x 90 % ROI) | ≥99.5 % (1280 x 800 @ 2 m & 90 % x 90 % ROI) | ≥99.5 % (1280 x 800 @ 2 m & 90 % x 90 % ROI) |
정보
- 실제 작동 범위와 정확도는 주변 조명 및 측정 대상 객체에 따라 달라질 수 있습니다.
- 테스트 대상은 반사율 > 80 % 평면이며, 기준 범위는 81 % FOV(81 % FOV는 깊이 맵의 상하좌우에서 5 %를 자른 후 남은 중앙 81 %의 깊이 맵 영역) 또는 64 % FOV(64 % = 80 % x 80 % 및 이와 유사한 정의)입니다.

- 각 3D 카메라의 깊이 성능은 고객에게 배송되기 전 생산 라인에서 검증됩니다. 측정항목은 일반적인 조건에서의 깊이 성능을 반영합니다. 3D 카메라의 전체 수명 동안 외부 영향 요인은 깊이 성능에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
거리별 공간 정밀도 성능 참고 자료
STM-501u / STM-502u의 공간 정밀도에 대한 일반적인 깊이 성능 참고 자료

STM-951u / STM-952u의 공간 정밀도에 대한 일반적인 깊이 성능 참고 자료

시간별 시간적 정밀도 성능 참고 자료
STM-501u의 시간적 정밀도에 대한 일반적인 깊이 성능 참고 자료

STM-951u의 시간적 정밀도에 대한 일반적인 깊이 성능 참고 자료

거리별 Fill Rate 성능 참고 자료
STM-501u / STM-502u의 Fill Rate에 대한 일반적인 깊이 성능 참고 자료

STM-951u / STM-952u의 Fill Rate에 대한 일반적인 깊이 성능 참고 자료

Electrical Performance#
전원 공급#
Stereo mini 시리즈의 USB 카메라는 USB 3.0 Type-C 커넥터가 있는 전원 공급 장치가 필요합니다. 전력 출력이 표준을 충족하는지, 전원 포트의 최대 전류가 1.5 A 이상인지 확인하는 것이 중요합니다.
Stereo mini 시리즈의 GigE 카메라는 PoE 또는 DC 전원으로 구동될 수 있으며 다음과 같은 전원 사양이 필요합니다.
| 전원 공급 방식 | STM-951g | STM-955g |
|---|---|---|
| PoE | IEEE 802.3af | IEEE 802.3af |
| DC | ≥1 A @ 9–24 V | ≥2 A @ 9–24 V |
소비 전력#
소비 전력은 선택한 작동 모드에 따라 다릅니다.
USB#
| STM-501u / STM-502u | STM-951u / STM-952u | |
|---|---|---|
| 일반적인 구성 | Laser power level: 6 Disparity search range: 128 D2C: Off Depth: 1280 x 800 @ 30 fps Y16 AE On RGB: 1920 x 1080 @ 30 fps MJPEG AE On IR: Off IMU ODR (output data rate): 200 Hz | Laser power level: 6 Disparity search range: 256 D2C: Off Depth: 1280 x 800 @ 30 fps Y16 AE On RGB: 1280 x 720 @ 30 fps MJPEG AE On IR: Off IMU ODR (output data rate): 200 Hz |
| 평균 소비 전력 | 2.3 W | 2.5 W |
| STM-501u / STM-502u | STM-951u / STM-952u | |
|---|---|---|
| 최대 전력 구성 | Laser power level: 6 Disparity search range: 128 D2C: Off Depth: 1280 x 800 @ 30 fps Y16 & exposure: 32ms RGB: 1920 x 1080 @ 30 fps MJPEG AE On IR: 1280 x 800 @ 30 fps Y8 & exposure: 32 ms IMU ODR (output data rate): 1000 Hz | Laser power level: 6 Disparity search range: 256 D2C: Off Depth: 1280 x 800 @ 30 fps Y16 & exposure: 32 ms RGB: 1280 x 720 @ 30 fps MJPEG AE On IR: 1280 x 800 @ 30 fps Y16 & exposure: 32 ms IMU ODR (output data rate): 1000 Hz |
| 평균 소비 전력 | 3.0 W | 3.0 W |
GigE#
STM-951g#
| PoE | DC Power | |
|---|---|---|
| 일반적인 구성 | Laser power level: 6 Disparity search range: 256 D2C: Off Depth: 1280 x 800 @ 15 fps Y16, AE On RGB: 1280 x 800 @ 15 fps MJPEG AE On IR: Off IMU ODR (output data rate): 1000 Hz | Laser power level: 6 Disparity search range: 256 D2C: Off Depth: 1280 x 800 @ 15 fps Y16, AE On RGB: 1280 x 800 @ 15 fps MJPEG AE On IR: Off IMU ODR (output data rate): 1000 Hz |
| 평균 소비 전력 | 4.42 W | 3.25 W |
| PoE | DC Power | |
|---|---|---|
| 최대 전력 구성 | Laser power level: 6 Disparity search 256 D2C: Off Depth: 848 x 530 @ 60 fps Y16, exposure: 7.58 ms RGB: 1280 x 800 @ 60 fps MJPEG AE On IR: 1280 x 800 @ 15 fps Y8 IMU ODR (output data rate): 1000 Hz | Laser power level: 6 Disparity search range: 256 D2C: Off Depth: 848 x 530 @ 60 fps Y16, exposure: 7.58 ms RGB: 1280 x 800 @ 60 fps MJPEG AE On IR: 1280 x 800 @ 15 fps Y8 IMU ODR (output data rate): 1000 Hz |
| 평균 소비 전력 | 4.82 W | 3.43 W |
STM-955g#
| PoE | DC Power | |
|---|---|---|
| 일반적인 구성 | Laser power level: 5 D2C: On Operating temperature: 25 °C Depth: 1280 x 800 @ 10 fps RVL, AE On RGB: 1280 x 800 @ 10 fps MJPEG AE On IR x 2: 1280 x 800 @ 10 fps Y8 AE On IMU ODR (output data rate): 1000 Hz | Laser power level: 5 D2C: On Operating temperature: 25 °C Depth: 1280 x 800 @ 10 fps RVL, AE On RGB: 1280 x 800 @ 10 fps MJPEG AE On IR x 2: 1280 x 800 @ 10 fps Y8 AE On IMU ODR (output data rate): 1000 Hz |
| 평균 소비 전력 | 7.57 W | 6.07 W |
| PoE | DC Power | |
|---|---|---|
| 최대 전력 구성 | Laser power level: 6 D2C: On Operating temperature: 50 °C Depth: 1280 x 800 @ 10 fps RVL, AE On RGB: 1280 x 800 @ 10 fps MJPEG AE On IR x 2: 1280 x 800 @ 10 fps Y8 AE On IMU ODR (output data rate): 1000 Hz | Laser power level: 6 D2C: On Operating temperature: 50 °C Depth: 1280 x 800 @ 10 fps RVL, AE On RGB: 1280 x 800 @ 10 fps MJPEG AE On IR x 2: 1280 x 800 @ 10 fps Y8 AE On IMU ODR (output data rate): 1000 Hz |
| 평균 소비 전력 | 8.08 W | 6.55 W |
Storage and Powered Conditions#
| 조건 | 설명 | 최소–최대 |
|---|---|---|
| 보관 (주위 온도), 미전원 상태 | 장기 보관 | 0–50 °C STM-955g 전용: 0–60 °C |
| 운송 또는 단기 노출 시 허용되는 임시 한계값 | -20–60 °C | |
| 습도 | 온도 / 상대 습도: 60 °C / 95 % | |
| 주위 온도, 전원 켜짐 | 전원이 켜진 상태에서의 카메라 주위 온도 | STM-501u, STM-502ua: -10–45 °C STM-951ub, STM-952ub, STM-951gc, STM-955g: -10–50 °C |
| LDM 보호 온도 | 전원이 켜진 상태에서의 LDM 온도 | 최소: 해당 없음 최대: 73 °C |
| 후면 케이스 온도, 전원 켜짐(STM-501u / STM-502u) | 카메라를 45 °C의 주위 온도에서 작동할 때 후면 케이스의 최대 온도가 발생합니다. | 0–60 °C |
| 후면 케이스 온도, 전원 켜짐(STM-951u / STM-952u) | 카메라를 50 °C의 주위 온도에서 작동할 때 후면 케이스의 최대 온도가 발생합니다. | 0–60 °C |
| 후면 케이스 온도, 전원 켜짐(STM-951g) | 카메라를 50 °C의 주위 온도에서 작동할 때 후면 케이스의 최대 온도가 발생합니다. | 0–65 °C |
| 후면 케이스 온도, 전원 켜짐(STM-955g) | 카메라를 50 °C의 주위 온도에서 작동할 때 후면 케이스의 최대 온도가 발생합니다. | -3–65 °C |
-
STM-501u 및 STM-502u의 경우 -10 °C ~ 45 °C 온도 범위 내에서 15 fps의 모든 해상도 조합으로 카메라를 작동할 수 있습니다. 카메라가 30 fps 및 60 fps의 고해상도 이미지 출력으로 설정된 경우 전력 소비량이 크게 증가하여 작동 온도 범위가 -10 °C ~ 40 °C로 줄어듭니다.
-
STM-951u 및 STM-952u의 경우 -10 °C ~ 50 °C 온도 범위 내에서 15 fps 및 30 fps의 모든 해상도 조합으로 카메라를 작동할 수 있습니다. 카메라가 60 fps의 고해상도 이미지 출력으로 설정된 경우 전력 소비량이 크게 증가하여 작동 온도 범위가 -10 °C ~ 45 °C로 줄어듭니다.
-
STM-951g의 경우 -10 °C ~ 50 °C 온도 범위 내에서 15 fps의 모든 해상도 조합으로 카메라를 작동할 수 있습니다. 카메라가 30/60/90 fps의 고해상도 이미지 출력으로 설정된 경우 전력 소비량이 크게 증가하여 작동 온도 범위가 -10 °C ~ 45 °C로 줄어듭니다.
정보
더 넓은 온도 범위에서 작동해야 하는 경우 추가적인 열 관리 조치를 고려해야 합니다.
ESD Performance#
Stereo mini 카메라의 ESD 성능:
| 전원 켜짐 | 전원 꺼짐 | 인증 표준 | |
|---|---|---|---|
| 접촉 방전 | ±8 KV Class A | ±8 KV Class A | EN 61000-6-2 |
| 기중 방전 | ±15 KV Class A | ±15 KV Class A | EN 61000-6-2 |
Physical Performance#
Ingress Protection#
USB#
| Camera | IP 등급 | 보호 능력 | 조건 | 참조 표준 |
|---|---|---|---|---|
| STM-501u / STM-502u | IP5X |
|
| IEC 60529:2013 |
| STM-951u / STM-952u | IP65 (USB Type-C 커넥터: IP67) |
|
| IEC 60529:2013 |
GigE#
| IP 등급 | 전원 공급 | 보호 능력 | 조건 |
|---|---|---|---|
| IP67 | PoE |
|
|
| IP67 | DC Power |
|
|