콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Operating Mode#

Operating Mode 기능을 통해 blaze 카메라의 작업 범위를 결정할 수 있습니다. Short Range와 Long Range 중에서 선택할 수 있습니다.

기능 사용#

작동 방식#

blaze 카메라도 작동 원리는 주파수가 다른 여러 노출을 사용하고 해당 노출 데이터를 결합하는 방식을 기반으로 합니다. 그 결과 매우 정확한 깊이 데이터를 얻을 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 카메라의 작업 범위 외부에 있는 객체로 인한 간섭을 최소화할 수 있습니다. 또 다른 장점은 최대 10m의 작업 범위가 가능하다는 점입니다. 단점은 일정량의 모션 블러가 발생한다는 것입니다.

blaze 카메라로 이미지를 획득할 때 각 프레임은 8개의 서브프레임으로 구성됩니다. 이 중 4개의 서브프레임은 Short Range(100 MHz 주파수 사용)에서 촬영되고, 나머지 4개의 서브프레임은 Long Range(15 MHz 주파수 사용)에서 촬영됩니다. 이를 통해 Short Range 모드의 더 높은 정확도와 Long Range 모드의 더 긴 범위를 결합합니다.

Operating Mode를 선택하면 다음의 값들이 변경됩니다. WorkingRangeMin 및 WorkingRangeMax 파라미터가 그에 따라 변경됩니다. 이러한 파라미터는 읽기 전용입니다. 작업 범위를 조정하려면 다음 값 중 하나로 DepthMin 및 DepthMax 매개변수.

Operating Mode 선택#

  1. 파라미터를 원하는 OperatingMode 파라미터를 설정하십시오:

    • ShortRange: Short Range Operating Mode를 활성화합니다.
    • LongRange: Long Range Operating Mode를 활성화합니다.

사용 가능한 Operating Mode#

Short Range Long Range
Range 0.3–1.5 m 0.3–10 m
정확도 ±5 mm (0.5–5.5 m) ±5 mm (0.5–5.5 m)
시간적 노이즈 <0.3 mm (up to 1.5 m) <1 mm (up to 5.5 m)

프레임 레이트 증가#

일반 Operating Mode에서 blaze 카메라는 20 fps의 프레임 레이트를 달성합니다. 이 프레임 레이트는 Fast Mode 기능을 활성화하여 높일 수 있습니다. 그러나 Long Range 모드에서 작업할 때는 깊이 데이터의 정확도와 속도(즉, 프레임 레이트) 사이에 상충 관계가 있습니다. 일반적인 권장 사항은 더 높은 프레임 레이트가 필요하거나 모션 아티팩트를 줄이고 싶은 경우가 아니라면 Fast Mode를 비활성화 상태로 두는 것입니다.