장착 지침#
ace 2 및 racer 2 S 카메라#
시스템에 ace 2 및 racer 2 S 카메라를 장착할 때는 특정 순서에 따라 나사를 조여야 합니다. 이를 통해 카메라의 최적 정렬을 보장할 수 있습니다.
M3 나사 조이기#
M3 나사를 조이려면:
- 아래 그림의 마운팅 나사 구멍 (a)에 있는 나사를 조입니다.
- 아래 그림의 마운팅 나사 구멍 (b)에 있는 나사를 조입니다.
USB 3.0, CoaXPress 및 GMSL 카메라#
GigE 카메라#
GigE 카메라(IP67 전용)#
케이블 커넥터 조이기(IP67 카메라 전용)#
주의 – Basler ace 2 IP67 카메라: 체결 토크가 올바르지 않으면 커넥터가 손상되거나 IP67 보호 기능이 저하될 수 있습니다.
지정된 토크를 적용하고 제어할 수 있는 토크 렌치만을 사용하여 M8 I/O 케이블 커넥터, M12 이더넷 케이블 커넥터 및 M8 블랭킹 플러그를 조여야 합니다.
다음 체결 토크를 적용하십시오:
- M8 I/O 케이블 커넥터: 25–40 Ncm
- M12 이더넷 케이블 커넥터: 40–60 Ncm
- M8 블랭킹 플러그: 20 Ncm (카메라와 함께 제공된 블랭킹 플러그를 다시 장착하는 경우)
ace Classic/U/L USB 3.0 카메라#
시스템에 ace USB 3.0 카메라를 장착할 때는 특정 순서에 따라 나사를 조여야 합니다. 이를 통해 카메라의 최적 정렬을 보장할 수 있습니다.
M2 또는 M3 나사 중 어떤 것을 사용하느냐에 따라 나사 체결 순서가 달라집니다.
정보
- Basler ace L USB 3.0 카메라는 길이가 다른 M3 나사를 사용합니다. 이 카메라는 M2 나사를 사용하여 장착할 수 없습니다.
- 다음 그림은 C-mount가 장착된 카메라를 보여줍니다. 그러나 이 장착 지침은 CS-mount가 장착된 카메라에도 적용됩니다.
M2 나사 사용#
M2 나사를 조이려면:
- 아래 그림의 마운팅 나사 구멍 (a)에 있는 나사를 조입니다.
- 아래 그림의 마운팅 나사 구멍 (b)에 있는 나사를 조입니다.
M3 나사 사용#
M3 나사를 조이려면:
- 아래 그림의 마운팅 나사 구멍 (a)에 있는 나사를 조입니다.
- 아래 그림의 마운팅 나사 구멍 (b)에 있는 나사를 조입니다.
dart 카메라#
dart Classic/R/E#
시스템에 dart 카메라의 bare board 제품군을 장착할 때는 장착에 사용되는 나사의 헤드 직경이 4.6 mm를 초과하지 않도록 하십시오.
그렇지 않으면 카메라 장착 시 보드상의 부품이 손상될 수 있습니다.
dart M 카메라 모듈#
기계적 요구 사항#
시스템에 dart M 카메라 모듈을 장착할 때는 부품 손상을 방지하기 위해 다음 사항을 준수하십시오.
- 장착에 사용되는 나사의 헤드 직경은 4.5 mm를 초과해서는 안 됩니다.
- 0.2~0.25 Nm의 토크 범위 내에서 나사를 체결하십시오(최대 토크: 0.25 Nm).
- 마운트의 텅(tongue)이 카메라 모듈의 올바른 홈에 맞물리는지 확인하십시오(아래 그림 참조). 필요한 경우 텅이 카메라 모듈의 홈에 맞을 때까지 마운트를 돌려주십시오.
FFC 커넥터#
FPC 커넥터에서 플렉서블 플랫 케이블(FFC)을 분리하려면 케이블을 빼내기 전에 잠금 바를 위로 젖혀 FPC 커넥터의 잠금을 해제해야 합니다.
RJ45 커넥터 케이블 장력 완화 제공#
공지사항 – 케이블 릴리프(strain relief)가 불충분할 경우 dart M 인터페이스 보드 또는 dart M GigE 스위치가 손상될 수 있습니다.
네트워크 연결용 RJ45 커넥터는 SMD 부품으로 장착되어 있습니다. 이는 연결된 케이블의 기계적 부하를 견딜 수 있도록 설계되지 않았습니다. 적절한 릴리프 없이 네트워크 케이블에 기계적 힘이 가해지면 RJ45 커넥터나 해당 솔더 패드가 인터페이스 보드 또는 GigE 스위치에서 떨어져 나가 영구적인 하드웨어 손상 및 네트워크 연결 끊김을 초래할 수 있습니다.
기계적 응력을 방지하려면 네트워크 케이블에 적절한 릴리프를 적용하십시오.
- Ethernet/RJ45 커넥터 근처에서 케이블을 고정하십시오.
- 커넥터에 인장력, 휨 응력, 비틀림력이 가해지지 않도록 하십시오.
- 기계적 부하를 흡수하고 커넥터의 응력을 방지할 수 있도록 하우징, 패널 또는 이와 유사한 견고한 구조물에 RJ45 커넥터를 장착하십시오. 다음 도면은 dart M 인터페이스 보드의 패널 마운트 예시를 보여줍니다. 패널은 하우징의 일부를 형성할 수도 있습니다.
공지사항 상자 아래 그림에 표시된 관련 치수를 준수하십시오.
권장 패널 컷아웃 및 M2 장착 홀 위치