콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Image ROI (dart E)#

Image ROI camera feature를 사용하면 이미지 취득에 사용할 센서 배열의 영역을 지정할 수 있습니다.

ROI는 관심 영역(Region of Interest)의 약어입니다.

Image ROI가 지정된 경우, 카메라는 해당 영역 내의 픽셀 데이터만 전송합니다. 대부분의 카메라에서는 이로 인해 카메라의 최대 프레임 레이트가 크게 증가합니다.

기능 사용법#

Image ROI의 위치 및 크기 변경#

공장 출고 시 설정이 활성화된 상태에서 카메라는 기본 해상도로 설정됩니다. 그러나 필요에 따라 위치와 크기를 변경할 수 있습니다.

Image ROI의 위치와 크기를 변경하려면 다음을 수행하십시오.

  1. 카메라가 유휴 상태인지, 즉 이미지를 캡처하고 있지 않은지 확인하십시오.
  2. 다음 파라미터를 사용하여 Image ROI의 크기를 지정합니다.

    • Width
    • Height
  3. 다음 파라미터를 사용하여 Image ROI의 위치를 지정합니다.

    • OffsetX
    • OffsetY

Image ROI의 원점은 센서 배열의 좌측 상단 모서리(열 0, 행 0)입니다.

예: 다음과 같이 설정했다고 가정해 보겠습니다.

  • Width = 16
  • Height = 10
  • OffsetX = 2
  • OffsetY = 6

이렇게 하면 다음과 같은 Image ROI가 생성됩니다.

Image ROI 예시

Image ROI의 크기(특히 높이)를 줄이면 카메라의 최대 프레임 레이트가 크게 증가합니다.

가이드라인#

Image ROI를 지정할 때는 다음 가이드라인을 따르십시오.

가이드라인 예시
OffsetX + Width ≤ WidthMax 1920 x 1080 픽셀 센서를 탑재한 카메라:
OffsetX + Width ≤ 1920
OffsetY + Height ≤ HeightMax 1920 x 1080 픽셀 센서를 탑재한 카메라:
OffsetY + Height ≤ 1080

세부 정보#

Image ROI 크기#

카메라 모델 최소 너비 너비 증가분 최소 높이 높이 증가분
daA2500-60mc 2 2 2 2
daA2500-60mci 96 8 64 8
daA3840-30mc 2 2 2 2
daA4200-30mci 96 8 64 8

Image ROI 오프셋#

카메라 모델 Offset X Increment Offset Y Increment
daA2500-60mc 2 2
daA2500-60mci 8 8
daA3840-30mc 2 2
daA4200-30mci 8 8

샘플 코드#

// Set the width to the maximum value
int64_t maxWidth = camera.WidthMax.GetValue();
camera.Width.SetValue(maxWidth);
// Set the height to 500
camera.Height.SetValue(500);
// Set the offset to 0
camera.OffsetX.SetValue(0);
camera.OffsetY.SetValue(0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the width to the maximum value
int64_t maxWidth = CIntegerParameter(nodemap, "WidthMax").GetValue();
CIntegerParameter(nodemap, "Width").SetValue(maxWidth);
// Set the height to 500
CIntegerParameter(nodemap, "Height").SetValue(500);
// Set the offset to 0
CIntegerParameter(nodemap, "OffsetX").SetValue(0);
CIntegerParameter(nodemap, "OffsetY").SetValue(0);
// Set the width to the maximum value
Int64 maxWidth = camera.Parameters[PLCamera.WidthMax].GetValue();
camera.Parameters[PLCamera.Width].SetValue(maxWidth);
// Set the height to 500
camera.Parameters[PLCamera.Height].SetValue(500);
// Set the offset to 0
camera.Parameters[PLCamera.OffsetX].SetValue(0);
camera.Parameters[PLCamera.OffsetY].SetValue(0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
int64_t maxWidth = 0;
/* Set the width to the maximum value */
errRes = PylonDeviceGetIntegerFeature(hdev, "WidthMax", &maxWidth);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Width", maxWidth);
CHECK(errRes);
/* Set the height to 500 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Height", 500);
CHECK(errRes);
/* Set the offset to 0 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "OffsetX", 0);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "OffsetY", 0);
CHECK(errRes);
# Set the width to the maximum value
maxWidth = camera.WidthMax.Value
camera.Width.Value = maxWidth
# Set the height to 500
camera.Height.Value = 500
# Set the offset to 0
camera.OffsetX.Value = 0
camera.OffsetY.Value = 0
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
int64_t maxWidth = 0;
/* Set the width to the maximum value */
errRes = PylonDeviceGetIntegerFeature(hdev, "WidthMax", &maxWidth);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Width", maxWidth);
CHECK(errRes);
/* Set the height to 500 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Height", 500);
CHECK(errRes);
/* Set the offset to 0 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "OffsetX", 0);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "OffsetY", 0);
CHECK(errRes);

You can also use the pylon Viewer to easily set the parameters.