콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

HDR (Stereo ace)#

HDR 기능은 이미지 취득 중 다이내믹 레인지를 넓혀 더 넓은 측정 범위를 제공합니다.

기능 사용법#

작동 원리#

HDR 기능을 사용하면 대상 장면의 더 밝은 영역과 더 어두운 영역, 즉 카메라에 더 가까운 영역과 더 먼 영역을 이미지에 모두 담을 수 있습니다. 이를 통해 카메라의 다이내믹 레인지가 향상됩니다.

이를 위해 카메라가 2장, 3장 또는 4장의 이미지(서브 노출)를 촬영한 후 결합하여 HDR 이미지를 생성하도록 구성할 수 있습니다. 개별 노출 사이에 장면의 피사체가 움직이지 않는 것이 중요합니다.

첫 번째 이미지는 가장 짧은 Exposure Time을 사용하여 카메라에 가까운 피사체를 캡처하고 더 좁은 이미지 간격을 허용해야 합니다. 후속 이미지는 장면의 더 먼 영역을 캡처하기 위해 점진적으로 더 긴 Exposure Time을 사용해야 합니다. 사용 가능한 수보다 적은 서브 노출이 구성된 경우 사용되지 않는 Exposure Time은 무시됩니다.

다음 그림은 측정 범위에 맞게 Exposure Time을 조절하는 것과 비교하여 HDR 기능의 장점을 보여줍니다. 특정 측정 범위에 가장 적합한 Exposure Time, 즉 카메라가 반사율이 10%~90%인 피사체에 대해 유효한 측정 데이터를 제공하는 범위를 보여줍니다. 또한 HDR 기능이 전체 스펙트럼을 거의 완벽하게 커버한다는 것을 보여줍니다.

Dynamic Range

가까운 거리에서는 반사율이 높은 피사체를 캡처하고 먼 거리에서는 반사율이 낮은 피사체를 동시에 캡처하려는 경우 HDR 기능을 활성화하는 것이 유용합니다. 이렇게 하면 과노출이나 저노출 없이 전체 측정 범위에서 유효한 데이터를 얻을 수 있습니다.

정보

HDR 기능은 최대 가능한 프레임 레이트를 절반으로 줄입니다.

HDR 기능 구성하기#

  1. 다음 값 중 하나로 BslHdrEnable 매개변수: Off.
  2. 다음 값 중 하나로 BslHdrSubExposures parameter를 원하는 서브 노출 횟수로 설정합니다.
  3. 개별 서브 노출에 대한 Exposure Time을 지정합니다.
    1. 다음 값 중 하나로 BslHdrExposureTimeSelector 매개변수: ExposureTime1.
    2. 다음 값 중 하나로 BslHdrExposureTime (을)를 원하는 Exposure Time으로 설정합니다.
    3. 나머지 서브 노출에 대해 a)와 b) 단계를 반복합니다.
  4. 다음 값 중 하나로 BslHdrEnable 매개변수: On.