콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

하드웨어 설치 (Stereo ace)#

이 항목에서는 Basler Stereo ace 카메라를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

사용한 그림은 STA-100-547C-082609W 카메라 모델을 보여줍니다. 그러나 이 항목의 정보는 모든 모델에 적용됩니다.

일반 정보#

카메라를 설치하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

  • 안전 지침을 읽고 이해했습니다.
  • pylon Software Suite 및 Stereo ace용 pylon Supplementary Package가 컴퓨터에 설치되어 있습니다.
  • 필요한 모든 액세서리(마운팅 브래킷, 카메라를 프로젝터에 연결하는 케이블, GigE 케이블, 전원 공급 장치 등)가 준비되어 있습니다.

설치#

카메라 마운팅

카메라 손상을 방지하려면 제공된 마운팅 포인트(M5 및 1/4" 나사산)만을 사용하여 카메라를 장착하십시오. 이들은 카메라의 상단과 하단에 있습니다.

마운팅 나사산

카메라를 설치하려면:

  1. 패키지에 제공된 케이블을 사용하여 오른쪽 및 왼쪽 카메라를 프로젝터에 연결하십시오.
    카메라를 프로젝터에 연결하기
  2. 이더넷 케이블을 오른쪽 및 왼쪽 카메라에 꽂습니다. (이더넷 케이블은 포함되어 있지 않습니다.)
  3. GigE 케이블의 RJ45 커넥터를 컴퓨터 또는 네트워크 스위치의 이더넷 포트에 연결하십시오.
  4. 전원 공급 케이블의 M12 8핀 플러그를 카메라 뒷면의 M12 전원 커넥터에 연결하십시오. 권장 토크(60 Ncm)로 커넥터를 조입니다.
    프로젝터에 전원 연결하기
  5. 전원 공급 장치의 AC 전원 플러그를 주전원 콘센트에 꽂습니다.

카메라의 Status LED와 프로젝터의 Power LED가 녹색으로 켜져 있으면 Stereo ace 카메라를 사용할 준비가 된 것입니다. LED 상태에 대한 자세한 내용은 카메라 모델 항목의 "LED States" 섹션을 참조하십시오.

주의 – 카메라 전원 케이블을 잘못 연결하거나 분리하면 카메라가 손상될 수 있습니다.

서지 전압으로 인한 카메라 손상을 방지하려면 전원 공급 장치가 꺼져 있는 상태에서만 카메라의 전원 커넥터에 전원 케이블을 꽂거나 뽑으십시오.

다음 단계#

네트워크 구성을 계속 진행합니다.