Hardware Installation (blaze)#
일반 정보#
정보
신뢰할 수 있는 거리 측정 결과를 얻으려면 다음 팁을 참고하는 것이 좋습니다.
- 940 nm 스펙트럼(925~975 nm) 대역의 빛을 방출하는 광원을 blaze 카메라 근처에 두지 마십시오.
- 대역 통과 필터가 차단할 수 있는 한계가 있으므로 직사광선과 같이 극도로 밝은 빛을 피하십시오.
- 다음과 같은 현상이 발생할 가능성을 최소화하십시오. 산란광 효과:
- 측정하려는 대상이 아닌 물체, 특히 거울이나 기타 광택이 있는 표면/물체를 장면에 두지 마십시오.
- 카메라를 평평한 표면 한가운데에 밀착하여 배치하지 마십시오.
- 카메라의 시야각(Field of View)을 벗어난 물체도 산란광을 발생시킬 수 있음을 유의하십시오.
- 작동 중에는 안정적인 하우징 온도를 유지하십시오.
- 냉각을 제공하기 위한 조치를 취하십시오.
- 카메라를 단단히 장착하십시오.
카메라를 설치하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.
- 경고 사항을 읽고 숙지했습니다.
- pylon Software Suite 및 pylon Supplementary Package for blaze가 컴퓨터에 설치되어 있습니다.
- 필요한 모든 액세서리가 준비되어 있습니다.
설치#
카메라를 설치하려면:
- 카메라 브래킷 등의 적절한 고정 장치에 카메라를 장착하십시오.
- GigE 케이블의 M12 8핀 플러그를 카메라 뒷면의 M12 8핀 x코딩 커넥터에 연결합니다.
커넥터를 조일 때 권장되는 토크는 60 Ncm입니다. - RJ45 커넥터를 컴퓨터의 이더넷 포트에 연결합니다.
- 전원 공급 케이블의 M12 8핀 플러그를 카메라 뒷면의 M12 전원 커넥터에 삽입합니다.
커넥터를 조일 때 권장되는 토크는 60 Ncm입니다. - 전원 공급기의 AC 전원 플러그를 주전원 콘센트에 꽂습니다.
상태 LED가 녹색으로 깜박이고 이더넷 LED가 녹색으로 켜져 있으면 카메라를 사용할 준비가 된 것입니다. LED 상태에 대한 자세한 내용은 카메라 모델 토픽의 "LED 상태" 섹션을 참조하십시오.
정보
카메라가 안정적인 작동 온도에 도달하는 데는 다소 시간이 걸립니다. 5분 후에도 3~4 cm의 측정 오차가 발생할 수 있습니다. 20분이 지나면 거리 측정이 신뢰할 수 있는 수준이 됩니다.
주의 – 카메라 전원 케이블을 잘못 연결하거나 분리하면 카메라가 손상될 수 있습니다.
전원 서지로 인한 카메라 손상을 방지하려면, 전원 공급 장치가 꺼진 상태에서만 카메라의 전원 커넥터에 전원 케이블을 연결하거나 분리하십시오.
다음 단계#
네트워크 구성을 계속 진행합니다.