콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

범용 I/O(GPIO) 라인#

Basler 카메라의 General Purpose I/O (GPIO) 라인은 입력 또는 출력 라인으로 작동하도록 설정할 수 있습니다.

특징#

  • 광耦合 I/O 라인과 달리, GPIO 라인은 입력 또는 출력 라인으로 미리 설정되어 있지 않습니다. Line Mode를 수동으로 지정할 수 있습니다.
  • GPIO 라인은 광耦合 I/O 라인에 비해 propagation delay가 매우 짧다는 장점이 있습니다. 지연 시간이 약 10배 더 낮습니다.
  • GPIO 라인은 광耦合 I/O 라인에 비해 EMI에 훨씬 더 취약합니다. 가혹한 EMI 조건에서는 GPIO 라인을 사용하지 못할 수도 있습니다.
  • GPIO 라인은 TTL 신호와 호환됩니다.

일반 작업#

작업 기능
GPIO 라인을 입력, 출력 또는 입출력 라인 중 어떤 것으로 작동시킬지 지정합니다. Line Mode
하나 또는 모든 GPIO 라인의 현재 상태 확인 (high / low) Line Status
트리거 이미지 취득 구성 Triggered Image Acquisition
GPIO 라인의 출력 신호 선택 Line Source
모든 입력 또는 출력 신호 반전 (high -> low, low -> high) Line Inverter
GPIO 라인의 Line Connection 설정 Line Connection
카메라의 차동 GPIO 라인용 종단 저항 활성화 Line Termination

회로도 예시#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

→ I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras 참조

타이밍 특성#

→ I/O Timing Characteristics 참조.