이 항목은 Basler ace 2 GMSL 카메라(GMSL = Gigabit Multimedia Serial Link)에 대한 정보를 찾는 데 도움을 줍니다.
- Basler ace 2 GMSL 카메라는 카메라 직렬 변환기와 호스트 역직렬 변환기 간에 고속 전기 데이터 신호를 사용합니다. 링크 신호는 매우 높은 데이터 전송률(GMSL2의 경우 최대 6 Gbit/s)로 동축 FAKRA 케이블을 통해 전송됩니다. Basler ace 2 GMSL 카메라에 대한 자세한 정보(예: 주요 기능)는 Basler 웹사이트의 GMSL 섹션을 참조하십시오.
- 시스템에서 Basler GMSL 카메라를 사용하려면 다음과 같은 주요 구성 요소가 필요합니다.
- Basler ace 2 GMSL 카메라(카메라 이름이 mgm 또는 mgc로 끝남)
- 해당하는 수량의 렌즈
- 동축 FAKRA 케이블
- Camera Enablement Package:
Camera Enablement Packages는 Basler ace 2 GMSL 카메라와 정상적으로 작동하도록 테스트된 지원 호스트 시스템을 위해 즉시 사용 가능한 구성을 제공합니다. 호스트 시스템용 Camera Enablement Package를 다운로드하려면 여기를 참조하십시오.
Basler에서 지원하지 않는 호스트 시스템으로 직접 시스템을 구축하려는 경우 Basler 기술 지원팀에 문의하여 도움을 받으십시오.
- Basler ace 2 GMSL 카메라의 설치 및 구성 단계에 대한 정보는 Camera Installation 항목을 참조하십시오. 이 항목에서는 설치 및 구성 순서에 대한 개요를 제공하며 각 단계가 자세히 설명된 관련 항목으로 연결됩니다.