콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

일반 정보(GigE Line Scan Cameras)#

이 항목에서는 GigE 라인 스캔 카메라를 이미지 취득용으로 설정할 때 거치는 주요 단계에 대한 대략적인 개요를 제공합니다.

구성 단계를 한눈에 보기#

GigE 라인 스캔 카메라를 설정할 때 거치는 주요 단계는 다음과 같습니다.

  • 하드웨어 설치 (GigE 카메라)
  • 소프트웨어 설치:
  • 네트워크 구성 (GigE 카메라)
  • 이미지 취득 및 트리거:
  • 기능 설정:
    특정 카메라 모델에서 사용할 수 있는 기능과 구성 방법에 대한 자세한 내용은 Features 개요 항목 아래의 내용을 참조하십시오. 다음에는 특수한 라인 스캔 기능만 별도로 나열됩니다.
    • GigE 라인 스캔 카메라의 특별한 기능 중 하나는 Line Timeout 기능입니다.
      이 기능은 예상치 못한 지연이나 정지(예: 이송 장치의 정지)가 발생했을 때 GigE 라인 스캔 이미지가 호스트로 계속 전송되도록 보장하는 데 사용됩니다. 이는 타임아웃이 발생할 때까지 획득한 불완전한 프레임(부분 프레임)을 호스트 컴퓨터로 전송하려는 경우에 유용합니다.
    • 구성해야 할 또 다른 라인 스캔 기능은 라인 스캔 컬러 카메라를 위한 Spatial Correction 기능입니다. 이 기능을 사용하면 둘 이상의 픽셀 라인이 동시에 노출되는 라인 스캔 센서의 컬러 정보를 결합할 수 있습니다.

Line Scan GigE Use Cases 항목은 GigE 라인 스캔 카메라를 구성할 때 고려해야 할 일반적인 사용 사례와 특별한 측면을 보여줍니다. 이 항목은 트리거와 파라미터가 상호 작용하는 방식을 처음 이해하는 데 도움을 주기 위한 것입니다.

라인을 프레임으로 결합하고 프레임을 객체 이미지에 할당하기 - 기본 사항#

다른 라인 스캔 카메라와 마찬가지로 Gigabit Ethernet(GigE) 카메라의 센서는 물체가 카메라를 지날 때 일련의 라인 취득을 수행하는 데 사용됩니다. 그러나 다른 많은 카메라와 달리 GigE 라인 스캔 카메라는 다음과 같이 작동합니다.

  • GigE 카메라는 라인 취득이 완료된 직후 각 개별 라인의 픽셀 데이터를 호스트 컴퓨터로 전송하지 않습니다.
  • GigE 카메라는 획득한 라인을 버퍼에 누적하여 "프레임"으로 조립합니다. 프레임을 구성하기 위해 정해진 수의 라인이 누적되면 해당 프레임이 이더넷 네트워크를 통해 호스트 컴퓨터로 전송됩니다.
  • 이 Height Image ROI의 파라미터는 프레임의 높이를 지정합니다. 객체당 프레임 수는 객체의 길이와 프레임당 최대 라인 수에 따라 달라집니다. GigE 라인 스캔 카메라 모델별 프레임당 최대 라인 수에 대한 정보는 다음을 참조하십시오. Image ROI 항목.
  • GigE 카메라의 경우 트리거 설정과 함께 Counter 및 Data Chunks 기능을 사용하여 어떤 라인이 프레임에 속하고 어떤 프레임이 올바른 테스트 대상에 속하는지 지정할 수 있습니다. 트리거, 카운터, 데이터 쳘크 설정의 조합을 통해 기록된 프레임과 해당 청크 데이터 간의 일관성을 생성할 수 있습니다.