콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

기능 사양#

이 항목에서는 Stereo mini 카메라 시리즈의 기능 사양을 자세히 설명합니다.

Vendor Identifier (VID) 및 Product Identifier (PID)#

STM-501u STM-502u STM-951u STM-952u STM-951g STM-955g
모델 G40155-170 G40155-180 G40055-170 G40055-180 G40055-570 G30056-370
PID 0x0800 0x0803 0x0804 0x0807 0x080E 0x0815
VID 0x2BC5 0x2BC5 0x2BC5 0x2BC5 0x2BC5 0x2BC5

플랫폼 및 시스템 요구 사항#

Stereo mini 시리즈 카메라는 USB 또는 Ethernet을 사용하여 호스트 컴퓨터에 연결되므로 다양한 플랫폼과 시스템 요구 사항에 호환됩니다.

USB#

x86/x64 ARM
OS Windows 10/11
Ubuntu 20.04 / 22.04
Ubuntu 20.04 / 22.04
USB USB 3.0 USB 3.0
CPU 쿼드 코어, 2.9 GHz 쿼드 코어, A57
Reference Model Intel i3 10100 / Intel i5 8400 NVIDIA Jetson Orin Nano / Raspberry Pi 5
RAM Windows: 8 GB RAM 이상
Ubuntu: 4 GB RAM 이상
4 GB RAM 이상

GigE#

STM-951g#

x86/x64 ARM
OS Windows 10/11
Ubuntu 20.04 / 22.04
Ubuntu 20.04 / 22.04
Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet
CPU 쿼드 코어, 2.9 GHz Cortex-A78AE
Reference Model Intel i7 10700 NVIDIA AGX Orin / Orin NX / Orin Nano
네트워크 어댑터 Intel ® Corporation Ethernet Connection (14) I219-LM (rev 11) RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
RAM Windows: 8 GB RAM 이상
Ubuntu: 4 GB RAM 이상
8 GB RAM 이상

STM-955g#

x86/x64 ARM
OS Windows 10/11
Ubuntu 20.04 / 22.04
Ubuntu 20.04 / 22.04
Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet
CPU 쿼드 코어, 2.9 GHz 쿼드 코어, A57
Reference Model Intel i7 10700 NVIDIA AGX Orin / Orin NX / Orin Nano
네트워크 어댑터 Intel ® Corporation Ethernet Connection (14) I219-LM (rev 11) RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
RAM Windows: 8 GB RAM 이상
Ubuntu: 4 GB RAM 이상
8 GB RAM 이상

카메라 시스템 프레임워크#

USB#

USB 카메라 시스템 프레임워크 다이어그램

GigE#

STM-951g 카메라 시스템 프레임워크 다이어그램
STM-955g 카메라 시스템 프레임워크 다이어그램

이미지 데이터 스트림#

USB#

Stereo mini 시리즈의 USB 카메라는 고품질의 다중 해상도 뎁스 스트림 데이터와 고화질 컬러 스트림 데이터를 제공합니다. 카메라는 Y16 형식으로 뎁스 스트림 데이터를 출력합니다. 카메라가 출력하는 컬러 스트림 데이터는 MJPEG/YUYV 형식입니다. SDK는 MJPEG/YUYV/RGB8/BGR8/RGBA8/BGRA8/Y16 형식의 출력을 지원합니다. 카메라는 Y8 형식으로 IR 이미지 데이터를 출력하며, SDK는 최대 해상도에서 Y16/Y12 형식으로 데이터 출력도 지원합니다.

출력 데이터 스트림 (USB3.0): STM-501u 및 STM-502u#

데이터 형식 화면비 해상도 프레임 속도
Depth Y16 16:10 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
6, 10, 15, 30
Depth Y16 16:9 1280 x 720
848 x 480
640 x 360
480 x 270
424 x 240
6, 10, 15, 30
6, 10, 15, 30, 60
6, 10, 15, 30, 60, 90
6, 10, 15, 30, 60, 90
6, 10, 15, 30, 60, 90
Depth Y16 4:3 640 x 480 6, 10, 15, 30, 60, 90
Depth Y16 기타 848 x 100 100
IR Y8 16:10 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
6, 10, 15, 30
IR Y8 16:9 1280 x 720
848 x 480
640 x 360
480 x 270
424 x 240
6, 10, 15, 30
6, 10, 15, 30, 60
6, 10, 15, 30, 60, 90
6, 10, 15, 30, 60, 90
6, 10, 15, 30, 60, 90
IR Y8 4:3 640 x 400 6, 10, 15, 30, 60, 90
IR Y8 기타 848 x 100 100
RGB MJPEG 및 YUYV 16:9 1920 x 1080
1280 x 720
960 x 540
848 x 480
640 x 360
424 x 240
320 x 180
6, 10, 15, 30
6, 10, 15, 30, 60
6, 10, 15, 30, 60
6, 10, 15, 30, 60
6, 10, 15, 30, 60
6, 10, 15, 30, 60
6, 30, 60
RGB MJPEG 및 YUYV 4:3 640 x 480
320 x 240
6, 10, 15, 30, 60
6, 30, 60

출력 데이터 스트림 (USB2.0): STM-501u 및 STM-502u#

데이터 형식 화면비 해상도 프레임 속도
Depth Y16 16:10 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
6
6, 10, 15, 30
6, 10, 15, 30
Depth Y16 16:9 1280 x 720
848 x 480
640 x 360
480 x 270
6
6, 8, 10
6, 10, 15, 30
6, 10, 15, 30, 60
Depth Y16 4:3 640 x 360 6, 10, 15, 30
IR Y8 16:10 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
6
6, 10, 15, 30
6, 10, 15, 30
IR Y8 16:9 1280 x 720
848 x 480
640 x 360
480 x 270
6
6, 8, 10
6, 10, 15, 30
6, 10, 15, 30, 60
IR Y8 4:3 640 x 480 6, 10, 15, 30
RGB MJPEG 16:9 1920 x 1080
1280 x 720
8
6, 10, 15
RGB MJPEG 및 YUYV 16:9 424 x 240 6, 15, 30, 60
RGB MJPEG 및 YUYV 4:3 640 x 480 6, 15, 30

출력 데이터 스트림 (USB3.0): STM-951u 및 STM-952u#

데이터 형식 화면비 해상도 프레임 속도
Depth Y16 16:10 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
5, 10, 15, 30
Depth Y16 16:9 1280 x 720
848 x 480
640 x 360
480 x 270
424 x 240
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30, 60
5, 10, 15, 30, 60, 90
5, 10, 15, 30, 60, 90
5, 10, 15, 30, 60, 90
Depth Y16 4:3 640 x 480 5, 10, 15, 30, 60, 90
Depth Y16 기타 848 x 100 100
IR Y8 16:10 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
5, 10, 15, 30
IR Y8 16:9 1280 x 720
848 x 480
640 x 360
480 x 270
424 x 240
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30, 60
5, 10, 15, 30, 60, 90
5, 10, 15, 30, 60, 90
5, 10, 15, 30, 60, 90
IR Y8 4:3 640 x 480 5, 10, 15, 30, 60, 90
IR Y8 기타 848 x 100 100
RGB MJPEG 및 YUYV 16:10 1280 x 800
640 x 400
5, 10, 15, 30, 60
5, 10, 15, 30, 60, 90
RGB MJPEG 및 YUYV 16:9 1280 x 720
848 x 480
640 x 360
480 x 270
424 x 240
5, 10, 15, 30, 60
5, 10, 15, 30, 60
5, 10, 15, 30, 60, 90
5, 10, 15, 30, 60, 90
5, 10, 15, 30, 60, 90
RGB MJPEG 및 YUYV 4:3 640 x 480 5, 10, 15, 30, 60, 90

출력 데이터 스트림 (USB2.0): STM-951u 및 STM-952u#

데이터 형식 화면비 해상도 프레임 속도
Depth Y16 16:10 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
5
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30
Depth Y16 16:9 1280 x 720
848 x 480
640 x 360
480 x 270
5
5, 10
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30, 60
Depth Y16 4:3 640 x 480 5, 10, 15, 30
IR Y8 16:10 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
5
5, 10, 15, 30
5 10, 15, 30
IR Y8 16:9 1280 x 720
848 x 480
640 x 360
480 x 270
5
5, 10
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30, 60
IR Y8 4:3 640 x 480 5, 10, 15, 30
RGB MJPEG 16:10 1280 x 800 8
RGB MJPEG 16:9 1280 x 720 5, 10, 15
RGB MJPEG 및 YUYV 16:10 640 x 400 5, 10, 15, 30
RGB MJPEG 및 YUYV 16:9 424 x 240 5, 10, 15, 30, 60
RGB MJPEG 및 YUYV 4:3 640 x 480 5, 10, 15, 30

GigE#

Stereo mini 시리즈의 GigE 카메라는 고품질의 다중 해상도 뎁스 스트림 데이터와 고화질 컬러 스트림 데이터를 제공합니다.

STM-951g는 Y16 형식의 뎁스 스트림 데이터를 출력합니다. 카메라가 출력하는 컬러 스트림 데이터는 MJPEG/YUYV 형식입니다. SDK는 MJPEG/YUYV/RGB8/BGR8/RGBA8/BGRA8/Y16 형식의 출력을 지원하며, 최대 해상도에서 RAW16 형식의 출력도 지원합니다. 카메라는 Y8 형식의 IR 이미지 데이터를 출력하며, SDK는 Y12 형식의 데이터 출력도 지원합니다.

STM-955g는 Y16 또는 RVL 형식의 뎁스 데이터, I420 또는 MJPEG 형식의 컬러 이미지, Y8 형식의 IR 이미지를 출력합니다. 소프트웨어 SDK는 컬러 스트림을 위한 RGB/BGR/BGRA 형식도 지원합니다.

출력 데이터 스트림 (Gigabit Ethernet): STM-951g#

데이터 형식 화면비 해상도 프레임 속도
Depth Y16 16:10 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
320 x 200
848 x 530
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30, 60
Depth Y16 4:3 640 x 480 5, 10, 15, 30, 60, 90
IR Y8 16:10 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
320 x 200
848 x 530
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30, 60
IR Y8 4:3 640 x 480 5, 10, 15, 30, 60, 90
IR Y16 16:10 1280 x 800
640 x 400
5, 10, 15
5, 10, 15, 30
Color YUYV 16:10 1280 x 800
848 x 530
640 x 400
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30, 60
5, 10, 15, 30, 60, 90
Color YUYV 16:9 1280 x 720
640 x 360
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30, 60, 90
Color YUYV 4:3 640 x 480 5, 10, 15, 30, 60, 90
Color MJPEG 16:10 1280 x 800
848 x 530
640 x 400
5, 10, 15, 30, 60
5, 10, 15, 30, 60
5, 10, 15, 30, 60, 90
Color MJPEG 16:9 1280 x 720
640 x 360
5, 10, 15, 30, 60
5, 10, 15, 30, 60, 90
Color MJPEG 4:3 640 x 480 5, 10, 15, 30, 60, 90

출력 데이터 스트림 (Fast Ethernet): STM-951g#

데이터 형식 화면비 해상도 프레임 속도
Depth Y16 16:10 1280 x 800
848 x 530
640 x 400
424 x 266
320 x 200
5
5, 10
5, 10, 15
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30
Depth Y16 4:3 640 x 480 5, 10, 15,
IR Y8 16:10 1280 x 800
848 x 530
640 x 400
424 x 266
320 x 200
5
5, 10
5, 10, 15
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30
IR Y8 4:3 640 x 480 5, 10, 15
Color YUYV 16:10 1280 x 800
848 x 530
640 x 400
5
5, 10
5, 10, 15
Color YUYV 16:9 1280 x 720
640 x 360
5
5, 10, 15
Color YUYV 4:3 640 x 480 5, 10, 15
Color MJPEG 16:10 1280 x 800
848 x 530
640 x 400
5, 10, 15, 30
5, 10, 15, 30, 60
5, 10, 15, 30, 60, 90
Color MJPEG 16:9 1280 x 720
640 x 360
5, 10, 15, 30, 60
5, 10, 15, 30, 60, 90
Color MJPEG 4:3 640 x 480 5, 10, 15, 30, 60, 90

정보

단일 데이터 스트림 출력은 모든 해상도와 프레임 레이트를 지원할 수 있습니다. 그러나 뎁스 및 컬러 스트림을 두 개, 세 개 또는 네 개 동시에 출력할 때 카메라의 기가비트 또는 고속 이더넷의 실제 대역폭 한계와 호스트 장치의 성능으로 인해 일부 조합은 지원되지 않을 수 있습니다.

출력 데이터 스트림 (Gigabit Ethernet): STM-955g#

데이터 형식 화면비 해상도 프레임 속도
Depth Y16 16:10 1280 x 800
640 x 400
5, 10
5, 10, 15, 20
Depth RVL 16:10 1280 x 800
640 x 400
5, 10
5, 10, 15, 20
IR Y8 16:10 1280 x 800
640 x 400
5, 10, 15, 20
5, 10, 15, 20
Color I420 16:10 1280 x 800
640 x 400
5, 10, 15, 20
5, 10, 15, 20
Color I420 16:9 1280 x 720
640 x 360
5, 10, 15, 20
5, 10, 15, 20
Color I420 4:3 800 x 600 5, 10, 15, 20
5, 10, 15, 20
Color MJPEG 16:10 1280 x 800
640 x 400
5, 10, 15, 20
5, 10, 15, 20
Color MJPEG 16:9 1280 x 720
640 x 360
5, 10, 15, 20
5, 10, 15, 20
Color MJPEG 4:3 800 x 600 5, 10, 15, 20

정보

단일 데이터 스트림 출력은 모든 해상도와 프레임 레이트를 지원할 수 있습니다. 그러나 뎁스 및 컬러 스트림을 두 개, 세 개 또는 네 개 동시에 출력할 때 카메라의 기가비트 또는 고속 이더넷의 실제 대역폭 한계와 호스트 장치의 성능으로 인해 일부 조합은 지원되지 않을 수 있습니다.

시야각 (Field of View)#

심도 시야(Depth Field of View) 정의#

아래 이미지는 뎁스 카메라의 시야각, 즉 센서가 "보는" 각도를 보여줍니다. 설명에는 IR 카메라가 사용되었습니다.

뎁스 시야각 대비 뎁스 맵 예시

모든 깊이(Z)에서의 뎁스 시야각(depth FOV)은 다음 방정식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

뎁스 오브 필드 계산 공식

여기서:

cx = 뎁스 이미지 주점의 X 방향 이미지 좌표

fx = 뎁스 카메라 초점 거리

cy = 뎁스 이미지 주점의 Y 방향 이미지 좌표

fy = 뎁스 카메라 초점 거리

width = 뎁스 이미지 너비

height = 뎁스 이미지 높이

Depth active H-FOV = Left IR H-FOV

정보

  • cx, fx 및 width 파라미터는 SDK에서 제공하는 뎁스 고유 파라미터를 통해 얻을 수 있습니다. 파라미터 값은 카메라마다 다릅니다.
  • 깊이 값이 다르면 뎁스 FOV도 다릅니다. 깊이가 멀어질수록 뎁스 FOV가 커집니다.

대표적인 심도 내부 파라미터(Depth Intrinsics)#

다음 표에는 Stereo mini 카메라의 일반적인 뎁스 내부 파라미터가 나열되어 있습니다.

STM-501u 및 STM-502u#

Baseline: 50 mm

Resolution Width x Height (px) cx (px) cy (px) Fx, Fy (px)
1280 x 800 640 400 620.0, 620.0
1280 x 720 640 360 620.0, 620.0
848 x 480 424 240 410.7, 410.7
848 x 100 424 50 410.7, 410.7
640 x 480 320 200 372.0, 372.0
640 x 400 320 200 310.0, 310.0
640 x 360 320 180 310.0, 310.0
480 x 270 240 135 232.5, 232.5
424 x 240 212 120 205.4, 205.4

STM-951u 및 STM-952u#

Baseline: 95 mm

Resolution Width x Height (px) cx (px) cy (px) Fx, Fy (px)
1280 x 800 640 400 620.0, 620.0
1280 x 720 640 360 620.0, 620.0
848 x 480 424 240 410.7, 410.7
848 x 100 424 50 410.7, 410.7
640 x 480 320 200 372.0, 372.0
640 x 400 320 200 310.0, 310.0
640 x 360 320 180 310.0, 310.0
480 x 270 240 135 232.5, 232.5
424 x 240 212 120 205.4, 205.4

STM-951g#

Baseline: 95 mm

Resolution Width x Height (px) cx (px) cy (px) Fx, Fy (px)
1280 x 800 640 400 620.0, 620.0
848 x 530 424 265 410.7, 410.7
640 x 480 320 200 372.0, 372.0
640 x 400 320 200 310.0, 310.0
424 x 266 212 133 205.4, 205.4
320 x 200 160 100 186.0, 186.0

STM-955g#

Baseline: 95 mm

Resolution Width x Height (px) cx (px) cy (px) Fx, Fy (px)
1280 x 800 640 400 620.0, 620.0
640 x 400 320 200 310.0, 310.0

스트림 FOV 개요#

USB#

정보

  • STM-501u 및 STM-502u 카메라는 빨간색으로 표시된 해상도를 지원하지 않습니다.
  • STM-951u 및 STM-952u 카메라는 파란색으로 표시된 해상도를 지원하지 않습니다.
FOV 화면비 해상도 STM-501u / STM-502u
(H x V)
STM-951u / STM-952u
(H x V)
Depth FOV Before D2C @ 2 m 16:10 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
90° x 65° 90° x 65°
Depth FOV Before D2C @ 2 m 16:9 1280 x 720
848 x 480
640 x 360
480 x 270
424 x 240
90° x 60° 90° x 60°
Depth FOV Before D2C @ 2 m 4:3 640 x 480 81° x 65° 81° x 65°
Depth FOV Before D2C @ 2 m 기타 (848 x 100) 848 x 100 90° x 14° 90° x 14°
IR 16:10 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
91° x 65° 91° x 65°
IR 16:9 1280 x 720
848 x 480
640 x 360
480 x 270
424 x 240
91° x 60° 91° x 60°
IR 4:3 640 x 480 81° x 65° 81° x 65°
IR 기타 (848 x 100) 848 x 100 91° x 14° 91° x 14°
RGB 16:10 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
해당 없음 94° x 68°
RGB 16:9 1920 x 1080
1280 x 720
960 x 540
848 x 480
640 x 360
480 x 270
424 x 240
320 x 180
86° x 55° 94° x 62°
RGB 4:3 640 x 480
320 x 240
70° x 55° 82° x 68°
2 m에서의 D2C 후 Depth FOV 16:10 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
해당 없음 90° x 65°
2 m에서의 D2C 후 Depth FOV 16:9 1920 x 1080
1280 x 720
960 x 540
848 x 480
640 x 360
480 x 270
424 x 240
320 x 180
86° x 55° 90° x 60°
2m에서의 D2C 후 Depth FOV 4:3 640 x 480
320 x 240
70° x 55° 81° x 65°

GigE#

FOV 화면비 해상도 STM-951g
(H x V)
Depth FOV Before D2C @ 2 m 16:10 1280 x 800
848 x 530
640 x 400
424 x 266
320 x 200
90° x 65°
Depth FOV Before D2C @ 2 m 4:3 640 x 480 81° x 65°
IR 16:10 1280 x 800
848 x 530
640 x 400
424 x 266
320 x 200
91° x 65°
IR 4:3 640 x 480 81° x 65°
RGB 16:10 1280 x 800
848 x 530
640 x 400
94° x 68°
RGB 16:9 1280 x 720
640 x 360
94° x 62°
RGB 4:3 640 x 480 82° x 68°
2 m에서의 D2C 후 Depth FOV 16:10 1280 x 800
848 x 530
640 x 400
90° x 65°
2 m에서의 D2C 후 Depth FOV 16:9 1280 x 720
640 x 360
90° x 60°
2m에서의 D2C 후 Depth FOV 4:3 640 x 480 81° x 65°
FOV 화면비 STM-955g
(H x V)
2 m에서의 Depth 16:10 90° x 65°
2 m에서의 Depth 4:3 81° x 65°
IR 16:10 91° x 65°
IR 4:3 81° x 65°
RGB 16:10 94° x 68°
RGB 16:9 94° x 62°
RGB 4:3 82° x 68°
2 m에서의 D2C FOV 16:10 90° x 65°
2 m에서의 D2C FOV 16:9 90° x 60°
2m에서의 D2C FOV 4:3 81° x 65°

FOV 예시#

STM-501u / STM-502u#

화면비 D2C 전 Depth FOV D2C 후 Depth FOV
16:10 16:10 비율의 D2C 전 Depth Field of View 해당 없음
16:9 16:9 비율의 D2C 전 Depth Field of View 16:9 비율의 D2C 후 Depth Field of View
4:3 4:3 비율의 D2C 전 Depth Field of View 4:3 비율의 D2C 후 Depth Field of View

STM-951u / STM-952u#

화면비 D2C 전 Depth FOV D2C 후 Depth FOV
16:10 16:10 비율의 D2C 전 Depth Field of View 16:10 비율의 D2C 후 Depth Field of View
16:9 16:9 비율의 D2C 전 Depth Field of View 16:9 비율의 D2C 후 Depth Field of View
4:3 4:3 비율의 D2C 전 Depth Field of View 4:3 비율의 D2C 후 Depth Field of View

STM-951g#

화면비 D2C 전 Depth FOV D2C 후 Depth FOV
16:10 16:10 비율의 D2C 전 Depth Field of View 16:10 비율의 D2C 후 Depth Field of View
16:9 해당 없음 16:9 비율의 D2C 후 Depth Field of View
4:3 4:3 비율의 D2C 전 Depth Field of View 4:3 비율의 D2C 후 Depth Field of View

STM-955g#

화면비 D2C 전 Depth FOV D2C 후 Depth FOV
16:10 16:10 비율의 D2C 전 Depth Field of View 16:10 비율의 D2C 후 Depth Field of View
16:9 해당 없음 16:9 비율의 D2C 후 Depth Field of View
4:3 4:3 비율의 D2C 전 Depth Field of View 4:3 비율의 D2C 후 Depth Field of View

Depth to Color Alignment#

깊이 이미지의 픽셀 단위 기하학적 변환인 Depth to Color(D2C)를 통해, D2C 변환을 거쳐 깊이 이미지와 그에 대응하는 컬러 이미지의 공간적 정렬이 이루어집니다. 이를 통해 D2C 후 깊이 이미지의 이미지 좌표를 기반으로 컬러 이미지의 모든 픽셀을 동일한 이미지 좌표로 위치시키는 것이 가능해집니다.

컬러 픽셀의 깊이 정보는 동일한 이미지 좌표를 사용하여 D2C 후의 깊이 이미지에서 찾을 수 있습니다. D2C 후의 대상 컬러 이미지와 동일한 크기의 깊이 이미지가 생성되며, 이미지 콘텐츠는 컬러 카메라 좌표계의 깊이 데이터입니다. 즉, 컬러 카메라의 원점과 크기를 사용하여 '촬영'된 깊이 이미지가 재구성되며, 각 픽셀은 컬러 카메라의 해당 픽셀 좌표와 일치합니다.

소프트웨어 기반 D2C 정렬: STM-501u / STM-502u#

D2C 전 Depth Image 컬러 이미지 D2C 후 깊이 이미지 화면비
1280 x 800, 1280 x 720, 848 x 480, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 360, 480 x 270, 424 x 266, 424 x 240 1920 x 1080
1280 x 720
960 x 540
848 x 480
640 x 360
424 x 240
320 x 180
1920 x 1080
1280 x 720
960 x 540
848 x 480
640 x 360
424 x 240
320 x 180
16:9
1280 x 800, 1280 x 720, 848 x 480, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 360, 480 x 270, 424 x 266, 424 x 240 640 x 480
320 x 240
640 x 480
320 x 240
4:3

하드웨어 기반 D2C 정렬: STM-501u / STM-502u#

D2C 전 Depth Image 컬러 이미지 D2C 후 깊이 이미지 화면비
848 x 480, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 360 640 x 360 640 x 360 16:9
848 x 480, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 360, 480 x 270, 424 x 266, 424 x 240 424 x 240 424 x 240 16:9
848 x 480, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 360, 480 x 270, 424 x 266, 424 x 240 320 x 180 320 x 180 16:9
848 x 480, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 360 640 x 480 640 x 480 4:3
848 x 480, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 360, 480 x 270, 424 x 266, 424 x 240 320 x 240 320 x 240 4:3

정보

640 x 400 및 424 x 266의 깊이 해상도는 30 fps 이하의 컬러 정렬만 지원합니다.

소프트웨어 기반 D2C 정렬: STM-951u / STM-952u#

D2C 전 Depth Image 컬러 이미지 D2C 후 깊이 이미지 화면비
1280 x 800, 1280 x 720, 848 x 480, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 360, 480 x 270, 424 x 266, 424 x 240 1280 x 800
640 x 400
1280 x 800
640 x 400
16:10
1280 x 800, 1280 x 720, 848 x 480, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 360, 480 x 270, 424 x 266, 424 x 240 1280 x 720
848 x 480
640 x 360
480 x 270
424 x 240
320 x 180
1280 x 720
848 x 480
640 x 360
480 x 270
424 x 240
320 x 180
16:9
1280 x 800, 1280 x 720, 848 x 480, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 360, 480 x 270, 424 x 266, 424 x 240 640 x 480 640 x 480 4:3

하드웨어 기반 D2C 정렬: STM-951u / STM-952u#

D2C 전 Depth Image 컬러 이미지 D2C 후 깊이 이미지 화면비
848 x 480, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 360, 480 x 270, 424 x 266, 424 x 240 640 x 400 640 x 400 16:10
848 x 480, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 360 640 x 360 640 x 360 16:9
848 x 480, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 360, 480 x 270, 424 x 266, 424 x 240 480 x 270 480 x 270 16:9
848 x 480, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 360, 480 x 270, 424 x 266, 424 x 240 424 x 240 424 x 240 16:9
848 x 480, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 360, 480 x 270, 424 x 266, 424 x 240 640 x 480 640 x 480 4:3

정보

  • 848 x 480 깊이 해상도는 60 fps 이하의 컬러 정렬만 지원합니다.
  • 640 x 400 및 424 x 266의 깊이 해상도는 30 fps 이하의 컬러 정렬만 지원합니다.

소프트웨어 기반 D2C 정렬: STM-951g#

D2C 전 Depth Image 컬러 이미지 D2C 후 깊이 이미지 화면비
1280 x 800, 848 x 530, 640 x 480, 640 x 400, 424 x 266, 320 x 200 1280 x 800
848 x 530
640 x 400
1280 x 800
848 x 530
640 x 400
16:10
1280 x 800, 848 x 530, 640 x 480, 640 x 400, 424 x 266, 320 x 200 1280 x 720
640 x 360
1280 x 720
640 x 360
16:9
1280 x 800, 848 x 530, 640 x 480, 640 x 400, 424 x 266, 320 x 200 640 x 480 640 x 480 4:3

하드웨어 기반 D2C 정렬: STM-951g#

D2C 전 Depth Image 컬러 이미지 D2C 후 깊이 이미지 화면비
848 x 530, 640 x 480, 640 x 400 640 x 400 640 x 400 16:10
848 x 530, 640 x 480, 640 x 400, 424 x 266, 320 x 200 640 x 360 640 x 360 16:9
848 x 530, 640 x 480, 640 x 400, 424 x 266, 320 x 200 640 x 480 640 x 480 4:3

정보

  • 640 x 400, 424 x 266 및 320 x 200 깊이 해상도는 30 fps 이하의 컬러 정렬만 지원합니다.
  • 848 x 530 깊이 해상도는 60 fps 이하의 컬러 정렬만 지원합니다.

소프트웨어 기반 D2C 정렬: STM-955g#

D2C 전 Depth Image 컬러 이미지 D2C 후 깊이 이미지 화면비
1280 x 800, 640 x 400 1280 x 800
640 x 400
1280 x 800
640 x 400
16:10
1280 x 800, 640 x 400 1280 x 720
640 x 360
1280 x 720
640 x 360
16:9
1280 x 800, 640 x 400 640 x 480 640 x 480 4:3

D2C Alignment by Hardware: STM-955g#

D2C 전 Depth Image 컬러 이미지 D2C 후 깊이 이미지 화면비
1280 x 800, 640 x 400 1280 x 800
640 x 400
1280 x 800
640 x 400
16:10
1280 x 800, 640 x 400 1280 x 720
640 x 360
1280 x 720
640 x 360
16:9
1280 x 800, 640 x 400 640 x 480 640 x 480 4:3

Minimum Z Depth#

최소 Z 깊이는 깊이 카메라의 최소 작동 거리, 즉 카메라의 깊이 원점에서 감지할 수 있는 가장 가까운 평면 거리를 의미합니다. 이 거리는 시차 검색 범위와 이미지 해상도에 의해 결정됩니다.

STM-955g는 깊이 오프셋 값을 구성하여 최소 작동 거리를 조절합니다. 달성 가능한 최소 거리는 다양한 Preset 모드에 따라 다를 수도 있습니다. 카메라는 다양한 애플리케이션 요구 사항에 적응할 수 있는 유연한 구성 옵션을 제공합니다.

정보

시차 검색 범위가 클수록 최소 작동 거리가 가까워지고 전력 소비가 높아집니다. 반대로 시차 검색 범위가 작을수록 최소 작동 거리가 멀어지고 카메라의 전력 소비가 낮아지며 더 높은 주위 온도를 견딜 수 있습니다.

STM-501u / STM-502u#

Disparity Search Range 시야각 (수평 x 수직) 해상도 Minimum Z Depth
128 90° x 65° 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
0.26 m
128 90° x 60° 1280 x 720 0.26 m
128 90° x 60° 848 x 480 0.18 m
128 90° x 60° 640 x 360 0.14 m
128 90° x 60° 480 x 270 0.11 m
128 90° x 60° 424 x 240 0.1 m
128 81° x 65° 640 x 480 0.17 m
128 90° x 14° 848 x 100 0.18 m

STM-951u / STM-952u#

Disparity Search Range 시야각 (수평 x 수직) 해상도 Minimum Z Depth
256 90° x 65° 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
0.25 m
256 90° x 60° 1280 x 720 0.25 m
256 90° x 60° 848 x 480 해당 없음
256 90° x 60° 640 x 360 해당 없음
256 90° x 60° 480 x 270 해당 없음
256 90° x 60° 424 x 240 해당 없음
256 81° x 65° 640 x 480 해당 없음
256 90° x 14° 848 x 100 해당 없음
128 90° x 65° 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
0.5 m
128 90° x 60° 1280 x 720 0.5 m
128 90° x 60° 848 x 480 0.34 m
128 90° x 60° 640 x 360 0.26 m
128 90° x 60° 480 x 270 0.19 m
128 90° x 60° 424 x 240 0.17 m
128 81° x 65° 640 x 480 0.3 m
128 90° x 14° 848 x 100 0.34 m
64 90° x 65° 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
1 m
64 90° x 60° 1280 x 720 1 m
64 90° x 60° 848 x 480 해당 없음
64 90° x 60° 640 x 360 해당 없음
64 90° x 60° 480 x 270 해당 없음
64 90° x 60° 424 x 240 해당 없음
64 81° x 65° 640 x 480 해당 없음
64 90° x 14° 848 x 100 해당 없음

STM-951g#

Disparity Search Range 시야각 (수평 x 수직) 해상도 Minimum Z Depth
256 90° x 65° 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
320 x 200
0.25 m
256 90° x 60° 848 x 530 해당 없음
256 81° x 65° 640 x 480 해당 없음
128 90° x 65° 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
320 x 200
0.5 m
128 90° x 65° 848 x 530 0.34 m
128 81° x 65° 640 x 480 0.3 m
64 90° x 65° 1280 x 800
640 x 400
424 x 266
320 x 200
1 m
64 90° x 65° 848 x 530 해당 없음
64 81° x 65° 640 x 480 해당 없음

STM-955g#

Preset 해상도 Minimum Disparity Minimum Z Depth (Max–Min mm)
Perception 1280 x 800 0 ∞–320
1280 x 800 32 1855–266
640 x 400 0 ∞–155
640 x 400 32 928–133
치수 640 x 480 0 ∞–310
640 x 480 64 928–233
640 x 480 128 463–187

Coordinate System#

Stereo mini 시리즈 카메라의 경우, 1/4 나사 홀이 위치한 면이 바닥면, 유리 커버 표면이 전면으로 정의되며, RGB 모듈은 LDM 모듈의 왼쪽에 배치됩니다.

IMU 좌표계의 원점은 물리적 센서 중심점에 위치합니다. 가속도계와 자이로스코프 좌표계는 왼쪽 IR의 뒤쪽에 위치합니다. 좌표계의 양의 X축은 오른쪽을 가리키고, 양의 Y축은 아래쪽을 가리키며, 양의 Z축은 앞쪽을 가리킵니다.

깊이 이미지 좌표계의 원점은 왼쪽 IR 모듈의 광학 중심에 있는 반면, 컬러 이미지 좌표계의 원점은 RGB 모듈의 광학 중심에 있습니다. 좌표계의 방향은 동일합니다. 양의 X축은 오른쪽, 양의 Y축은 아래쪽, 양의 Z축은 앞쪽을 가리킵니다. 깊이 카메라 좌표계 원점은 3D 카메라의 기본 원점이며 좌표는 (0,0,0)입니다. 3D 카메라 좌표계에서 깊이 원점, 컬러 원점, IMU 원점의 기준 위치는 아래의 Coordinate System Schematic 표에 나와 있습니다.

Coordinate System Position Reference#

Camera Coordinate System 3D 카메라 좌표계에서의 위치
(X, Y, Z (mm))
STM-501u / STM-502u Depth 0, 0, 0
Color 14.00, 0, 2.02
IMU -0.246, -0.065, -16.948
STM-951u / STM-952u / STM-951g Depth 0, 0, 0
Color 23.75, 0, 0
IMU 7.866, 1.068, -14.248
STM-955g Depth 0, 0, 0
Color 23.75, 0, 0
IMU 15.48, 0, -55.60

정보

깊이 카메라와 컬러 카메라의 정렬이 활성화된 경우, 깊이 좌표계의 원점은 자동으로 컬러 좌표계의 원점으로 전환되며 내부 파라미터(intrinsics)도 그에 따라 변경됩니다.

좌표계 개요도#

STM-501u / STM-502u STM-951u / STM-952u / STM-951g STM-955g
IMU IMU STM-501u 및 STM-502u IMU STM-951u 및 STM-952u IMU STM-955g
Depth Depth STM-501u 및 STM-502u Depth STM-951u 및 STM-952u Depth STM-955g
RGB RGB STM-501u 및 STM-502u RGB STM-951u 및 STM-952u RGB STM-955g

Coordinate System Position Reference#

설치 위치와 Depth/Color/IMU 간의 상대 좌표계 관계입니다.

정보

모든 기준점은 각 부품 또는 위치의 중심에 있습니다.

STM-501u / STM-502u#

3D 카메라 좌표계에서의 위치
(X, Y, Z (mm))
마운팅 홀 0, 0, 0
Depth -2.5, 0, 25.77
Color 11.5, 0, 27.79
IMU -2.5, 0.07, 8.82

STM-501u / STM-502u 좌표계 위치 기준

STM-951u / STM-952u#

3D 카메라 좌표계에서의 위치
(X, Y, Z (mm))
마운팅 홀 0, 0, 0
Depth 0, 0, 22.92
Color 23.75, 0, 22.92
IMU 7.87, -1.07, 8.67

STM-951u / STM-952u 좌표계 위치 기준

STM-951g#

3D 카메라 좌표계에서의 위치
(X, Y, Z (mm))
마운팅 홀 0, 0, 0
Depth -37.90, 0, 45.04
Color -14.15, 0, 45.04
IMU -30.03, -1.07, 31.19

STM-951g 좌표계 위치 기준

STM-955g#

3D 카메라 좌표계에서의 위치
(X, Y, Z (mm))
마운팅 홀 0, 0, 0
Depth -81.41, -20.20, 36.01
Color -57.66, -20.20, 36.01
IMU -65.93, -20.20, -19.59

STM-955g 좌표계 위치 기준

카메라 시작점 기준#

카메라 시작점 또는 기준 영점(Ground Zero Datum)은 깊이 = 0인 시작점 또는 평면으로 설명할 수 있습니다. 카메라의 전면 커버 유리 대비 Depth/RGB/LRM 영점의 거리는 아래 표에 나와 있습니다.

STM-501u STM-502u STM-951u STM-952u STM-951g STM-955g
Depth (Z') 4.230 mm 4.930 mm 4.080 mm 4.780 mm 4.080 mm 4.040 mm
RGB (Z') 2.210 mm 2.910 mm 4.080 mm 4.780 mm 4.080 mm 4.040 mm
LRM (Z') 0 mm 0.7 mm 0 mm 0.7 mm 0 mm 0 mm
STM-501u / STM-502uSTM-951u / STM-952u
STM-951gSTM-955g

스트리밍 모드#

스트리밍 모드에서 사용되는 타겟 프레임 레이트를 설정하려면 Acquisition Frame Rate (Stereo mini)를 참조하십시오.

트리거 모드#

트리거 모드 및 트리거 간 최소 간격을 구성하려면 Trigger Mode (Stereo mini)를 참조하십시오.

Multi-Camera Synchronization#

다중 카메라 사용 사례의 경우, 하나의 카메라를 primary로 초기화하고 나머지는 secondary로 구성할 수 있습니다. 또는 외부 신호 생성기를 primary 트리거로 사용하고 모든 카메라를 secondary 모드로 설정할 수도 있습니다. 외부 동기 펄스를 적용할 때 HW SYNC 입력에는 공칭 카메라 프레임 레이트(예: 30 Hz 프레임 레이트의 경우 33.33 ms)에서 100마이크로초의 양의 펄스가 필요합니다. 입력은 고임피던스이며, USB 모델의 경우 1.8 V, GigE 모델의 경우 3.3 V의 CMOS 전압 레벨입니다. 하지만 고해상도 신호 생성기를 사용해야 한다는 점에 유의해야 합니다. 신호 생성기의 주파수는 센서 프레임 레이트와 정확히 일치해야 합니다. 예를 들어, 센서가 30 fps로 설정된 경우 실제 프레임 레이트는 30.015 fps일 수 있습니다. 오실로스코프를 사용하여 실제 프레임 레이트를 측정하고 신호 생성기를 동일한 주파수로 구성해야 할 수 있습니다. 이러한 이유로 추가 카메라 하나를 primary 동기 신호 생성기로 사용하는 것이 더 나을 수 있습니다.

다음 그림은 다중 카메라 설정의 기계적 다이어그램을 보여줍니다.

다중 카메라 Sync Interface 기계적 다이어그램

다중 카메라 설정의 장점:

  • 주어진 공간에서 카메라 커버리지를 넓히고 단일 카메라에 사각지대가 있을 수 있는 가려진 영역(occlusion)을 Fill 합니다.
  • 동일한 씬의 여러 이미지를 캡처하고 다양한 각도에서 객체 스캔
  • 유효 프레임 레이트를 30 fps 이상으로 증가

8핀 커넥터와 일치하는 케이블을 사용하여 다중 카메라 및 다중 센서 네트워크를 설계할 수 있습니다. SDK의 지침을 따르세요.

멀티 카메라 동기화 기능을 사용하여 깊이 이미지 동기화 및 RGB 이미지 동기화(자동 노출 꺼짐 시 시간 차이 ≤ 5 ms)를 포함하여 두 가지 토폴로지의 다중 카메라 프레임 동기화가 지원됩니다.

스타 토폴로지#

스타 토폴로지

데이지 체인 토폴로지#

데이지 체인 토폴로지

Synchronization Interfaces#

USB#

핀 정의 설명
Pin_1 VCC 기본 전기 레벨 설정은 1.8 V입니다. VCC 인터페이스에 3.3 V 또는 5 V 구동 전압이 제공되는 경우, 필요에 따라 I/O 레벨 설정을 3.3 V 또는 5 V로 조정할 수 있습니다.
Pin_2 GPIO_OUT 동기화 구동 신호: 액티브 하이. 하이 레벨 구간은 IR Exposure Time과 일치합니다. 일반적인 응용 분야는 외부 Fill 라이트를 구동하는 것입니다.
Pin_3 VSYNC_OUT 동기식 트리거 신호: 액티브 하이. 하이 레벨은 보조 장치에 트리거 신호를 제공합니다.
Pin_4 TIMER_SYNC_OUT 펄스 신호 소스, 보조 장치의 하드웨어 Timestamp를 재설정합니다.
Pin_5 RESET_IN 하드웨어 리셋 신호: 카메라 전원을 껐다가 자동으로 켜고 리셋하도록 트리거합니다. 입력 신호 감지: 20 Hz / 50% 듀티 사이클 / 5주기 이상 연속, 즉 정상 입력 신호로 판정하고 다른 신호는 필터링됨; 주파수 ± 1 Hz, 듀티 사이클 ± 2%의 변동 허용.
Pin_6 VSYNC_IN 동기식 트리거 신호: 액티브 하이, 주 장치의 트리거/동기화 신호에 사용되며 지속 시간은 1 ms입니다.
Pin_7 TIMER_SYNC_IN 하드웨어 Timestamp 리셋 신호 입력, 하드웨어 Timestamp 지우기.
Pin_8 GND 접지

동기화 지점 배치는 다음 도면에 나와 있습니다.

STM-501u / STM-502uSTM-951u / STM-952u

GigE#

핀 정의 설명
Pin_2 신호 VCC 기본 전기 레벨 설정은 3.3 V입니다. VCC 인터페이스에 3.3 V, 5 V 또는 24 V 구동 전압이 제공되는 경우, 필요에 따라 I/O 레벨 설정을 3.3 V, 5 V 또는 24 V로 조정할 수 있습니다.
Pin_3 VSYNC_IN 동기식 트리거 신호: 액티브 하이, 주 장치의 트리거/동기화 신호에 사용되며 지속 시간은 1 ms입니다.
Pin_4 VSYNC_OUT 동기식 트리거 신호: 액티브 하이. 하이 레벨은 보조 장치에 트리거 신호를 제공합니다.
Pin_5 신호 GND 접지

멀티 카메라 동기화 지점 핀 배치는 다음 도면에 나와 있습니다.

STM-951g#

STM-951g의 멀티 카메라 동기화 핀 배치

STM-955g#

STM-955g의 멀티 카메라 동기화 핀 배치

전원 커넥터의 핀 번호(두 카메라 모델 모두 동일):

STM-951g 전원 커넥터의 핀 번호