콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Error Codes#

Error Codes 기능을 사용하면 Stereo ace 카메라에서 Error Codes를 읽어올 수 있습니다.

여러 개의 서로 다른 에러가 발생한 경우 에러 리스트에 저장되며 하나씩 조회할 수 있습니다.

기능 사용법#

작동 원리#

카메라는 특정 에러를 감지할 수 있습니다. 이러한 에러가 발생하면 카메라는 해당 에러에 Error Codes를 할당하고 이 Error Codes를 memory에 저장합니다.

여러 개의 서로 다른 에러가 발생하는 경우 카메라는 감지된 각 에러 유형에 대한 코드를 저장합니다. 카메가는 해당 에러가 감지된 횟수와 관계없이 각 코드를 한 번만 저장합니다.

Error Codes 확인#

Error Codes 확인 방법:

  1. 다음의 값을 가져옵니다: BslErrorPresent 파라미터.
  2. 파라미터 값이 true:
    1. 다음의 값을 가져옵니다: BslErrorReportValue 파라미터.
    2. 추후 참고할 수 있도록 컴퓨터에 값을 저장하거나 적어 둡니다.
    3. 다음을 실행합니다. BslErrorReportNext 명령입니다.
      이렇게 하면 디바이스에서 다음 Error Codes를 가져옵니다.
    4. 다음 항목이 될 때까지 a) ~ c) 단계를 반복합니다. BslErrorReportValue 파라미터 값이 0.
      파라미터 값이 0이라는 것은 검색할 Error Codes가 더 이상 없음을 의미합니다.
    5. Basler 고객지원센터에 Error Codes 목록을 문의하세요.