콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

dmA2840-14gm#

dmA2840-14gm Basler dart M 카메라에는 Sony IMX546 센서가 탑재되어 있습니다.

Basler dart M Camera Module

사양#

일반 사양#

dmA2840-14gm
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 2856 x 2848 (전체 해상도)
2840 x 2840 (기본 해상도)
해상력 8 MP
센서 유형 Sony IMX546-AAMJ-C
프로그레시브 스캔 CMOS
글로벌 셔터
센서 형식 2/3"
유효 센서 대각선 11.1 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 2.74 x 2.74 µm
스펙트럼 가시광선
프레임 레이트 12.7 fps (기본 설정 시)
14.5 fps (최대)
Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)도 참조하십시오.
제품군 dart M
흑백 / 컬러 Mono
이미지 데이터 인터페이스 Fast Ethernet (100 Mbit/s)
Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)
이미지 데이터 스트림 프로토콜 GVSP
Pixel Format Pixel Format을 참조하십시오.
Synchronization 하드웨어 트리거를 통해
소프트웨어 트리거를 통해
프리런을 통해
Exposure Time Control 하드웨어 트리거를 통해
카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
Camera Power Requirements ≈2.9 W (일반) @ 5 VDC
I/O Lines 1개 범용 입력 라인
1개 범용 출력 라인
Basler dart M Interface Board 또는 dart M GigE Switch 사용 시:
1개 범용 입력 라인(dart M Interface Board용 옵토커플러)
1개 범용 출력 라인
1개 범용 I/O (GPIO) 라인
Lens Mount 액세서리로 C-mount, S-mount 및 CS-mount 제공
Size (L x W x H) 27.3 x 27.3 x 13.9 mm
중량 <14 g
적합성 CE (RoHS 포함), UKCA, EAC, FCC, KC, GenICam, GigE Vision, REACH
카메라 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
소프트웨어 Basler pylon Software Suite (버전 6.0 이상)
Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS 및 Android 지원
액세서리 dart M GigE Switches 또는 dart M Interface Boards
dart Camera Mounts
dart M Screw Kit for Mount Attachment
dart Flexible Flat Cables
dart I/O Cable
Heat Sink for dart
Basler 웹사이트의 Suitable Products 섹션도 참조하십시오.
Availability and Pricing Basler 웹사이트의 product page를 참조하십시오.

스펙트럼 응답#

Sony Pregius S 상대 분광 감도

분광 응답 곡선에는 렌즈 특성이 포함되지 않습니다.

기계적 사양#

Dimensions and Mounting Points#

dart M Camera Modules 기계적 치수 (mm)

– Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

정보

카메라 마운트를 사용하는 경우 치수가 달라집니다. 자세한 내용은 dart M Camera Mounts를 참조하십시오.

위 이미지에 표시된 이미지 센서의 상단과 하단은 출력되는 이미지의 상단과 하단에 해당합니다(아래 참조).

이미지 센서와 표시된 이미지의 정렬

장착 지침#

→ Mounting Instructions를 참조하십시오.

Stress Test Results#

→ 스트레스 테스트 결과(Stress Test Results)를 참조하십시오.

Requirements#

환경 요건#

Temperature and Humidity#

설명 온도
동작 중 Device Temperature 0–75 °C (32–167 °F)a
보관 중 Device Temperature -20–80 °C (-4–176 °F)
Humidity 20–80 %, 상대 습도, 비응축

  1. temperature measurement point, 즉 보드에서 가장 뜨거운 지점에서 측정된 온도입니다. 이 지점은 보드의 다른 부분보다 훨씬 뜨겁습니다.

Heat Dissipation#

CAUTION – 지정된 범위를 벗어난 온도는 화상을 입히거나 카메라 종료를 유발할 수 있습니다.

카메라 사양에 명시된 범위를 벗어난 온도에서 카메라 모듈을 작동하면 다음과 같은 문제가 발생합니다.

  • 카메라 모듈이 뜨거워져 만질 경우 화상을 입을 수 있습니다.
  • 전기 부품을 보호하기 위해 방열 없이 카메라 모듈을 작동하면 카메라 모듈이 종료될 수 있습니다.
  • 카메라 모듈의 수명이 단축됩니다.

충분한 방열을 확보하십시오.

→ Providing Heat Dissipation을 참조하십시오.
→ How to Effectively Provide Heat Dissipation for dart M Camera Modules 어플리케이션 노트를 참조하십시오.

Electrical Requirements#

카메라 전원 요구 사항에 대한 정보는 위의 General Specifications 표를 참조하십시오.

→ Basler 하드웨어에 카메라 모듈을 연결하려면 dart M Interface Boards 또는 dart M GigE Switch를 참조하십시오.

→ 커스텀 하드웨어에 카메라 모듈을 연결하려면 dart M Interface Description을 참조하십시오.

Physical Interface#

Camera Connectors

FFC Connector#

FFC 커넥터는 dart M FFC 케이블을 통해 dart M Interface Board 또는 dart M GigE Switch에 대한 인터페이스를 제공합니다.

NOTICE – FFC 케이블의 방향이 잘못되면 전 전자 장치가 손상될 수 있습니다.

FFC 케이블의 양끝은 방향성이 없습니다. 즉, 각 끝을 카메라 모듈 커넥터나 인터페이스 보드 또는 dart M GigE switch의 커넥터에 연결할 수 있습니다. 단, 다음 이미지와 같이 FFC 케이블의 빨간색 전도성 경로가 보드를 향하도록 올바른 방향으로 케이블을 삽입해야 합니다. 이미지는 인터페이스 보드 예시를 보여 주지만, 동일한 원리가 스위치에도 적용됩니다.

dart FFC Cable 연결 시 방향

커스텀 하드웨어를 연결할 수도 있습니다. 자세한 내용은 dart M Interface Description을 참조하십시오.

I/O Pinout#

→ Basler 하드웨어에 카메라 모듈을 연결하려면 dart M Interface Boards 또는 dart M GigE Switch를 참조하십시오.

→ 커스텀 하드웨어에 카메라 모듈을 연결하려면 dart M Interface Description을 참조하십시오.

Precautions#

→ Safety Instructions (dart Cameras)를 참조하십시오.

설치#

→ Camera Installation을 참조하십시오.

기능#

→ Features를 참조하십시오.