Device Information Parameters (Stereo ace)#
이 항목에서는 각 파라미터와 제공되는 정보에 대해 설명합니다.
기능 사용법#
Standard Device Information Parameters#
Stereo ace 카메라는 다음과 같은 Device Information Parameters를 제공합니다.
| 파라미터 이름 | 표시 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| DeviceFirmwareVersion | Device Firmware Version | 카메라의 펌웨어 버전 번호입니다. |
| DeviceManufacturerInfo | Device Manufacturer Info | 기타 제조사 관련 장치 정보입니다. |
| DeviceModelName | Device Model Name | 카메라의 모델명입니다(예: STA-100-547C-082609W). |
| DeviceScanType | Device Scan Type | 카메라 센서의 스캔 유형입니다(Areascan 또는 Linescan) |
| DeviceSerialNumber | Device Serial Number | 카메라의 일련번호입니다. |
| DeviceUserID | Device User ID | 카메라에 사용자 지정 이름을 할당하는 데 사용됩니다. |
| DeviceVendorName | Device Vendor Name | Basler와 같은 카메라의 공급업체 이름입니다. |
| DeviceVersion | Device Version | 카메라의 주문 번호 및 하드웨어 리비전입니다. |
| DeviceLinkSelector | Device Link Selector | 데이터 전송을 위한 링크를 선택할 수 있습니다. 이 파라미터는 0으로 사전 설정되어 있습니다. 링크가 하나뿐이므로 이 파라미터를 변경하지 마십시오. |
| DeviceLinkSpeed | Device Link Speed | 초당 비트 단위의 실제 링크 속도입니다. |