dart M 인터페이스 설명#
일반 정보#
dart M 인터페이스는 Basler 전용 인터페이스입니다. camera module, flat flex cable (FFC), 그리고 Basler dart M Interface Board 또는 사용자 정의 하드웨어의 세 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다.
Camera Connections#
Basler dart M 카메라 모듈과의 인터페이스는 20핀 FFC 커넥터입니다. 이 커넥터는 4개의 차동 신호 쌍을 통한 이미지 전송, 입력 및 출력 신호, 그리고 전원 공급을 위한 연결을 제공합니다.
Flexible Flat Cable (FFC) Connector#
카메라 모듈의 20핀 커넥터는 히로세 전기(Hirose Electric Co.)의 FFC(Flexible Flat Cable) 커넥터입니다. 커넥터 주문 코드는 히로세 FH67(FH67-20S-0.5SV) FFC/FPC 커넥터입니다.
NOTICE – FFC 케이블의 방향이 잘못되면 전 전자 장치가 손상될 수 있습니다.
FFC 케이블의 양끝은 방향성이 없습니다. 즉, 각 양끝을 카메라 모듈 커넥터에 연결하거나 인터페이스 Board 또는 dart M GigE switch의 커넥터에 연결할 수 있습니다. 하지만 케이블을 올바른 방향으로 삽입해야 합니다. 즉, 다음 이미지와 같이 FFC 케이블의 빨간색 도체 경로가 Board를 향해야 합니다. 이미지는 인터페이스 Board의 예를 보여주지만, 스위치에도 동일한 원리가 적용됩니다.
FFC Connector Pinout#
아래 이미지에서 FFC 커넥터의 1번 핀은 화살표로 표시되어 있습니다.
히로세 FH67-20S-0.5SV 커넥터는 차폐된 FFC/FPC를 지원하기 위해 20개의 신호 핀을 제공합니다. 이 접지 접점은 Basler dart M 카메라 모듈의 접지에 연결되어 전원 공급을 위한 복귀 경로를 제공하고 임피던스 제어 신호를 위한 안정적인 기준면을 제공합니다. 다음 표는 이 20개 신호 핀에 대한 세부 정보를 보여줍니다.
| Pin # (Camera Side) | Pin Name | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Power Supplya |
| 2 | VCC | Power Supplya |
| 3 | LED | Status LEDb |
| 4 | - | Reservedc |
| 5 | - | Reservedc |
| 6 | Line 2 | General pupose output lined |
| 7 | Line 1 | General purpose input lined |
| 8 | GND | GNDe |
| 9 | D1+ | Data Interfacef |
| 10 | D1- | Data Interfacef |
| 11 | GND | GNDe |
| 12 | D2+ | Data Interfacef |
| 13 | D2- | Data Interfacef |
| 14 | GND | GNDe |
| 15 | D3+ | Data Interfacetf |
| 16 | D3- | Data Interfacef |
| 17 | GND | GNDe |
| 18 | D4+ | Data Interfacef |
| 19 | D4- | Data Interfacef |
| 20 | GND | GNDe |
-
단일 카메라 공급 전압, 정격 5 VDC. 모든 핀을 연결하십시오.
-
카메라 모듈 상태 표시용 예약됨
-
향후 SLP 사용을 위해 예약됨
-
출력은 예를 들어 외부 조명을 제어하거나 다른 카메라를 동기화하는 데 사용할 수 있습니다. 입력은 예를 들어 노출을 트리거하는 데 사용할 수 있습니다.
-
커넥터 반대쪽의 6개 쉴드 GND 접점을 포함한 모든 GND 핀은 공통 GND면에 연결해야 합니다. 긴 PCB 배선을 피하고 직접 비아를 선호하십시오.
-
차동 데이터 신호. 신호 표준은 Basler dart M 카메라 모듈에 따라 다릅니다.
상태 LED#
카메라 동작 상태를 나타냅니다 (LED 켜짐 = 카메라 작동 중).
LED는 다음 매개변수를 설정하여 영구적으로 끌 수 있습니다. DeviceIndicatorMode 매개변수: Inactive.
LED 상태#
| LED State | 의미 |
|---|---|
| 꺼짐 | 전원 없음 |
| 녹색 켜짐 | 전원 공급됨, 네트워크 연결됨 |
| 오류가 해결될 때까지 녹색 점멸(짧게 3회 – 길게 3회 – 짧게 3회)이 반복됨 | 시스템 오류 (예: 내부 오류) |
| 오류가 해결될 때까지 녹색 점멸(길게 3회)이 반복됨 | 사용자 오류 (예: 온도 오류) |
| 교대 깜박임: 밝은 녹색 / 꺼짐 | 링크 다운 (전원은 공급되나 GigE 연결이 안 됨) |
| 교대 깜박임: 밝은 녹색 / 어두운 녹색 | IP 주소 할당 중 |
| 주기적으로 짧은 암전 단계가 있는 점등된 녹색 | 네트워크 충돌 |
전기적 사양#
경고 – 감전 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치는 감전을 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 SELV 및 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 화재 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치는 화재 및 화상을 유발할 수 있습니다.
- Limited Power Source (LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
공지사항 – 잘못된 전압은 카메라 모듈을 손상시킬 수 있습니다.
아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.
Absolute Maximum Ratings#
| Pin Name | 절대 최솟값 | 절대 최댓값 |
|---|---|---|
| VCC | -0.3 VDC | 6.5 VDC |
| Line 1 | -0.4 VDC | 5 VDC |
Supply Current#
| Pin Name | 참고 사항 | 정격(권장) | Maximum |
|---|---|---|---|
| VCC | VCC 핀을 통해 제공되는 최대 전력은 정격 5 VDC 공급 전압에서 6 W입니다. | 카메라 모듈 유형에 따라 다름 | 1.2 A |
Input Voltages#
| Pin Name | 참고 사항 | Minimum | 정격(권장) | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| VCC | - | 4.5 VDC | 5.0 VDC | 5.5 VDC |
| Line 1 | 입력 저전압 | - | 0.0 VDC | 0.63 VDC |
| Line 1 | 입력 고전압 | 1.17 VDC | 1.8 VDC | - |
Output Voltages#
| Pin Name | 참고 사항 | Minimum | 정격(권장) | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Line 2 LED | 출력 저전압 | - | - | 0.45 VDC |
| Line 2 LED | 출력 고전압 | 1.35 VDC | - | - |
출력 전압: 핀에 부하가 걸리지 않을 때. 내부 680옴 직렬 저항의 전압 강하에 주의하십시오.
GigE Data Interface#
| Pin Name | 기능 |
|---|---|
| D1+, D1- | MDI3 |
| D2+, D2- | MDI2 |
| D3+, D3- | MDI1 |
| D4+, D4- | MDI0 |
위의 핀 목록: 100 ohms 종단 저항이 있는 1000BASE-T IEEE 802.3 호환 phy MDI 데이터 쌍
Data Interface Trace Lengths and Delays#
아래 표는 카메라 모듈의 데이터 인터페이스 트레이스 길이와 대략적인 신호 지연을 보여줍니다.
정보
신호 지연 값은 신호 속도를 6 ns/m로 가정하여 계산되었습니다.
| 신호 이름 | Trace Length [mm] | Signal Delay [ps] |
|---|---|---|
| D1+ | 6.57 | 39.42 |
| D1- | 6.58 | 39.48 |
| D2+ | 6.59 | 39.54 |
| D2- | 6.62 | 39.72 |
| D3+ | 6.51 | 39.06 |
| D3- | 6.58 | 39.48 |
| D4+ | 6.70 | 40.20 |
| D4- | 6.63 | 39.78 |