콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

daA4200-30mci#

daA4200-30mci Basler dart E camera module은 onsemi AR1335 센서를 탑재하고 있습니다.

Basler dart E camera Modules

모델#

daA4200-30mci는 다음과 같은 variant로 제공됩니다:

  • Bare board: 회로 기판으로만 구성됩니다.
  • S-mount: 회로 기판과 카메라 전면부로 구성됩니다. S-mount 렌즈를 카메라 전면부의 렌즈 마운트에 장착할 수 있습니다.

정보

Basler dart S-mount 컬러 카메라는 IR 컷 필터가 장착되어 있지 않습니다. IR 컷 필터가 장착된 Basler dart S-mount 컬러 카메라를 사용하려면 IR 컷 필터가 내장된 렌즈를 카메라에 부착해야 합니다.

사양#

일반 사양#

daA4200-30mci
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 4208 x 3120
해상도 13 MP
센서 유형 onsemi AR1335
Progressive scan CMOS
Rolling shutter
센서 포맷 1/3.2"
유효 센서 대각선 5.76 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 1.1 μm x 1.1 μm
프레임 레이트 (기본 설정 시) 30 fps
모노 / 컬러 Color
Pixel Format Pixel Format 참고.
동기화 하드웨어 트리거 (SoC 지원 시)
프리런(Free Run) 방식
Exposure Time 제어 카메라 모듈의 API를 통해 프로그래밍 가능
카메라 전원 요구 사항 1.35 W(일반) @ 5 VDC 및 1200 MBit/s
렌즈 마운트 S-mount, 마운트 없음 (베어 보드)
크기(길이 x 너비 x 높이) 베어 보드 모델: 5.3 mm x 27 mm x 27 mm
S-mount 모델: 17.5 mm x 29 mm x 29 mm
중량 S-mount model: <10 g
Bare board model: <5 g
기능 Features 항목을 참조하십시오.
적합성 CE (RoHS 포함), EAC, UKCA, FCC, UL Listed, GenICam 2.4 (PFNC 1.1 및 SFNC 2.1 포함), KC
카메라 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 규정 준수(Compliance) 섹션을 참조하십시오.
액세서리 카메라 모델용 액세서리
가용성 및 가격 Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오.

분광 응답#

onsemi AR1335 Spectral Response

분광 감도 곡선에는 렌즈 특성 및 광원 특성이 포함되지 않습니다.

IR Cut Filter#

최상의 카메라 성능을 얻으려면 유전체 IR 컷 필터를 사용하는 것이 좋습니다.

필터는 400~≈700 nm 범위의 빛을 투과해야 하며, ≈700~1100 nm 범위의 빛을 차단해야 합니다.

  • 시스템에 카메라를 통합할 때 베어 보드 모델의 경우, 적외선 차단 필터 또는 적외선 차단 필터가 내장된 렌즈를 장착하는 것을 권장합니다.
  • S-mount 모델의 경우 IR 컷 필터가 내장된 렌즈를 카메라에 부착하는 것이 좋습니다.

기계적 사양#

크기 및 마운팅 포인트#

Bare Board 모델#

Bare Board 카메라 모델의 기계적 치수(단위: mm)

→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

S-Mount 모델#

S-Mount 카메라 모델의 기계적 치수(mm)

→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

최대 허용 렌즈 침투#

→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.

스트레스 테스트 결과#

→ Stress Test Results 참조.

요구 사항#

환경 요구 사항#

온도 및 습도#

설명 Bare Board 모델 S-Mount 및 CS-Mount Variant
작동 중 Device Temperature 0–75 °C(32–167 °F)a 0–50 °C(32–122 °F)b
보관 중 Device Temperature -20–80 °C(-4–176 °F) -20–80 °C(-4–176 °F)
습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축 20–80 %, 상대 습도, 비응축
UL 60950-1 규격에 따른 주변 온도 최대 50 °C(122 °F) 최대 50 °C(122 °F)

  1. temperature measurement point에서 측정한 온도, 즉 보드에서 가장 뜨거운 지점의 온도입니다. 이 지점은 보드의 다른 부품보다 훨씬 뜨겁습니다.

  2. temperature measurement point에서 측정된 온도, 즉 카메라 전면부의 온도입니다.

방열#

→ 방열 대책 (dart)을(를) 참조하십시오.

물리적 인터페이스 및 전기적 사양#

→ BCON for MIPI Interface Description을(를) 참조하십시오.

케이블 요구 사항#

→ BCON for MIPI Hardware Design Guide를 참조하십시오.

주의 사항#

→ 안전 지침을(를) 참조하십시오.

설치#

→ 설치를 참조하십시오.

기능#

→ Features 참고.