daA2500-60mc#

모델#
daA2500-60mc는 다음과 같은 버전으로 제공됩니다:
- Bare board: 회로 기판으로만 구성됩니다.
- S-mount: 회로 기판과 카메라 전면부로 구성됩니다. S-mount 렌즈를 카메라 전면부의 렌즈 마운트에 장착할 수 있습니다.
정보
Basler dart S-mount 컬러 카메라는 IR 컷 필터가 장착되어 있지 않습니다. IR 컷 필터가 장착된 Basler dart S-mount 컬러 카메라를 사용하려면 IR 컷 필터가 내장된 렌즈를 카메라에 부착해야 합니다.
사양#
일반 사양#
| daA2500-60mc | |
|---|---|
| 해상도 (수평 x 수직 픽셀) | 2560 x 1920 |
| 해상도 | 5 MP |
| 센서 유형 | onsemi AR0521 프로그레시브 스캔 CMOS 롤링 셔터 |
| 센서 포맷 | 1/2.5" |
| 유효 센서 대각선 | 7.04 mm |
| 픽셀 크기 (수평 x 수직) | 2.2 μm x 2.2 μm |
| 프레임 레이트 (기본 설정 시) | 60 fps |
| 모노 / 컬러 | Color |
| Pixel Format | Pixel Format 참고. |
| 동기화 | 프리런 방식 |
| Exposure Time 제어 | 카메라 모듈의 API를 통해 프로그래밍 가능 |
| 카메라 전원 요구 사항 | ≈0.7 W (일반) @ 5 VDC |
| 렌즈 마운트 | S-mount, 마운트 없음 (베어 보드) |
| 크기(길이 x 너비 x 높이) | 베어 보드 모델: 5.3 mm x 27 mm x 27 mm S-mount 모델: 17.6 mm x 29 mm x 29 mm |
| 중량 | S-mount model: <10 g Bare board model: <5 g |
| 기능 | Features 항목을 참조하십시오. |
| 적합성 | CE (RoHS 포함), EAC, UKCA FCC, UL Listed, GenICam 2.4 (PFNC 1.1 및 SFNC 2.1 포함), KC 카메라 모델 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 규정 준수(Compliance) 섹션을 참조하세요. |
| 액세서리 | 카메라 모델용 액세서리 |
| 가용성 및 가격 | Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오. |
분광 응답#
분광 감도 곡선에는 렌즈 특성 및 광원 특성이 포함되지 않습니다.
IR Cut Filter#
최상의 카메라 성능을 얻으려면 유전체 IR 컷 필터를 사용하는 것이 좋습니다.
필터는 400~≈700 nm 범위의 빛을 투과해야 하며, ≈700~1100 nm 범위의 빛을 차단해야 합니다.
- 시스템에 카메라를 통합할 때 베어 보드 모델의 경우, 적외선 차단 필터 또는 적외선 차단 필터가 내장된 렌즈를 장착하는 것을 권장합니다.
- S-mount 모델의 경우 IR 컷 필터가 내장된 렌즈를 카메라에 부착하는 것이 좋습니다.
기계적 사양#
크기 및 마운팅 포인트#
Bare Board 모델#
→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.
S-Mount 모델#
→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.
최대 허용 렌즈 침투#
→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.
스트레스 테스트 결과#
→ Stress Test Results 참조.
요구 사항#
환경 요구 사항#
온도 및 습도#
| 설명 | Bare Board 모델 | S-Mount 및 CS-Mount Variant |
|---|---|---|
| 작동 중 Device Temperature | 0–75 °C(32–167 °F)a | 0–50 °C(32–122 °F)b |
| 보관 중 Device Temperature | -20–80 °C(-4–176 °F) | -20–80 °C(-4–176 °F) |
| 습도 | 20–80 %, 상대 습도, 비응축 | 20–80 %, 상대 습도, 비응축 |
| UL 60950-1 규격에 따른 주변 온도 | 최대 50 °C(122 °F) | 최대 50 °C(122 °F) |
-
temperature measurement point에서 측정한 온도, 즉 보드에서 가장 뜨거운 지점의 온도입니다. 이 지점은 보드의 다른 부품보다 훨씬 뜨겁습니다.
-
temperature measurement point에서 측정된 온도, 즉 카메라 전면부의 온도입니다.
방열#
→ 방열 대책 (dart)을(를) 참조하십시오.
물리적 인터페이스 및 전기적 사양#
→ BCON for MIPI Interface Description을(를) 참조하십시오.
케이블 요구 사항#
→ BCON for MIPI Hardware Design Guide를 참조하십시오.
주의 사항#
→ 안전 지침을(를) 참조하십시오.
설치#
→ 설치를 참조하십시오.
기능#
→ Features 참고.