콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

daA1920-160um#

daA1920-160um Basler dart USB 3.0 카메라 모듈은 Sony IMX392 센서를 탑재하고 있습니다.

Basler dart USB 3.0 카메라

모델#

daA1920-160um은 다음과 같은 버전으로 제공됩니다.

  • Bare board: 회로 기판으로만 구성됩니다.
  • S-mount: 회로 기판과 카메라 전면부로 구성됩니다. S-mount 렌즈를 카메라 전면부의 렌즈 마운트에 장착할 수 있습니다.
  • CS-mount: 회로 기판과 카메라 전면부로 구성됩니다. CS-mount 렌즈를 카메라 전면부의 렌즈 마운트에 장착할 수 있습니다.

사양#

일반 사양#

daA1920-160um
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 1936 x 1216 (전체 해상도)
1920 x 1200 (기본 해상도)
해상도 2.3 MP
센서 유형 Sony IMX392LLR-C
프로그레시브 스캔 CMOS
Global shutter
센서 포맷 1/2.3"
유효 센서 대각선 7.9 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 3.45 x 3.45 µm
스펙트럼 가시광선
프레임 속도 67 fps (기본 설정)
164 fps (기본 설정, Device Link Throughput Limit 비활성화 시)
Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)도 참조하세요.
모노 / 컬러 모노
Image Data Interface USB 3.0, 정격 최대 5 Gbit/s (SuperSpeed)
Pixel Format Pixel Format 참고.
동기화 하드웨어 트리거 사용
소프트웨어 트리거 사용
프리 런 사용
Exposure Time 제어 카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
카메라 전원 요구 사항 ≈1.9 W (일반) @ 5 VDC
I/O 라인 4개의 general purpose I/O (GPIO) 라인
렌즈 마운트 S-mount, CS-mount, 마운트 없음(bare board)
크기(길이 x 너비 x 높이) S-mount 및 CS-mount 모델: 20 x 29 x 29 mm
Bare board 모델: 8 x 28.3 x 27 mm
중량 S-mount and CS-mount models: <15 g
Bare board model: <5 g
적합성 CE (RoHS 포함), EAC, UKCA, UL Listed, GenICam 2.x (PFNC 1.x 및 SFNC 2.x 포함), USB3 Vision, REACH, FCC, KC
카메라 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
소프트웨어 Basler pylon Software Suite (버전 6.0 이상)
Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS 및 Android 지원
액세서리 카메라 모델용 액세서리
가용성 및 가격 Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오.

분광 응답#

Sony IMX392LLR-C 상대 분광 응답

분광 감도 곡선에는 렌즈 특성 및 광원 특성이 포함되지 않습니다.

기계적 사양#

크기 및 마운팅 포인트#

Bare Board 모델#

Bare Board 카메라 모델의 기계적 치수(단위: mm)

→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

S-Mount 모델#

S-Mount 카메라 모델의 기계적 치수(mm)

→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

CS-Mount Variant#

CS-Mount 카메라 모델의 기계적 치수(mm)

→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

최대 허용 렌즈 침투#

→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.

장착 지침#

→ Mounting Instructions 참조.

스트레스 테스트 결과#

→ Stress Test Results 참조.

요구 사항#

환경 요구 사항#

온도 및 습도#

설명 Bare Board 모델 S-Mount 및 CS-Mount Variant
작동 중 Device Temperature 0–75 °C(32–167 °F)a 0–50 °C(32–122 °F)b
보관 중 Device Temperature -20–80 °C(-4–176 °F) -20–80 °C(-4–176 °F)
습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축 20–80 %, 상대 습도, 비응축
UL 60950-1 규격에 따른 주변 온도 최대 50 °C(122 °F) 최대 50 °C(122 °F)

  1. temperature measurement point에서 측정한 온도, 즉 보드에서 가장 뜨거운 지점의 온도입니다. 이 지점은 보드의 다른 부품보다 훨씬 뜨겁습니다.

  2. temperature measurement point에서 측정된 온도, 즉 카메라 전면부의 온도입니다.

방열#

→ 열 방출 제공 참조.

전기적 사양#

경고 – 감전 위험

승인되지 않은 전원 공급 장치는 감전을 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 SELV 및 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 화재 위험

승인되지 않은 전원 공급 장치는 화재 및 화상을 유발할 수 있습니다.

  • Limited Power Source (LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
공지사항 – 잘못된 전압은 카메라 모듈을 손상시킬 수 있습니다.

아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.

카메라 전원#

Universal Serial Bus 3.0 사양을 준수하는 카메라 전원을 공급해야 합니다.

공칭 작동 전압은 5 VDC이며, 카메라 모듈의 커넥터에서 유효합니다.

범용 I/O 라인#

카메라 모듈에는 보드 후면의 I/O 커넥터의 3, 4, 5, 6번 접점을 통해 액세스할 수 있는 4개의 직결(direct-coupled) GPIO 라인이 있습니다.

GPIO 라인의 특성은 다음과 같습니다:

  • 입력 또는 출력으로 작동하도록 구성할 수 있습니다.
  • 각각 Line 1, Line 2, Line 3, Line 4라고 부릅니다.
  • FPGA에 직접 연결되어 있습니다(버퍼링되지 않음, circuit diagram 참조). 따라서 과전류나 과전압으로부터 보호되지 않습니다.
  • 회로 기판과 동일한 전위상에 있습니다.
  • 저전압 TTL(LVTTL) 신호와 호환됩니다.
  • 최대 2 kV(접촉 방전)의 정전기 방전(ESD) 충격으로부터 보호됩니다. 테스트는 EN61000-4-2 표준에 따라 수행되었습니다.
  • 기본적으로 입력 라인으로 구성됩니다. 임피던스가 높기 때문에 입력은 노이즈 및 electromagnetic interference (EMI)에 취약합니다. 케이블이 길거나 전자기 환경이 가혹한 경우 능동 변환기 회로를 사용해야 할 수 있습니다.

항상 특정 출력 로직 레벨이 필요한 경우 적절한 풀업 또는 풀다운 저항을 추가하십시오. 풀다운 저항을 사용하는 경우 전류 제한을 초과하지 않도록 저항 값은 1.8 kΩ 이상이어야 합니다.

주의 – GPIO 라인에 잘못된 전기 신호를 가하면 카메라 모듈이 심각하게 손상될 수 있습니다.

GPIO 라인에 외부 회로를 연결하기 전에 Line Mode 기능을 사용하여 해당 라인을 입력 또는 출력 라인으로 구성하십시오.

GPIO 라인이 출력 라인으로 설정된 경우, 라인을 절대 단락시키지 마십시오.

GPIO 라인에 신호를 인가하기 전에 카메라 모듈을 USB 포트에 연결하십시오.

아래에 지정된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.

입력으로 작동#
전압 설명
4.2 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–3.4 VDC 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다.
0–0.7 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
1.8–3.4 VDC 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
  • 최대 입력 누설 전류: 10 µA
  • 내부 풀업 저항: 25 kΩ(일반), 7 ~ 41 kΩ.
출력으로 작동#
전압 설명
3.4 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–0.5 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
2.4–3.3 VDC 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).

출력 회로를 통해 허용되는 최대 전류: 2 mA

I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.

회로도#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

케이블 요구 사항#

USB 3.0 케이블#

  • USB 3.0 Micro-B 플러그가 장착된 고품질의 USB 3.0 케이블을 사용하십시오.
  • EMI를 방지하려면 USB 3.0 표준에 명시된 대로 케이블이 차폐되어야 합니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 USB 3.0 케이블 사용을 권장합니다.

자세한 내용은 Recommended Accessories for Basler USB 3.0 Cameras 문서를 참조하십시오.

I/O 케이블#

  • 카메라 측 커넥터는 1.27 mm 피치 듀얼 로우 플러그로 종단되어야 합니다.
  • 케이블은 아래에 표시된 핀 배치에 맞게 배선되어야 합니다.

USB 3.0 호환성#

정보

이 카메라 모듈은 USB 2.0과 호환되지 않습니다. USB 2.0 포트에 연결하면 작동하지 않습니다.

주의 – 부적합한 USB 3.0 부품이나 대역폭 설정을 사용할 경우 카메라 성능이 저하될 수 있습니다.

  • 고품질의 USB 3.0 부품만 사용하십시오. 그렇지 않으면 대역폭 제한으로 인해 성능이 저하되거나 프레임이 손상되거나 유실될 수 있습니다.
    • Basler는 Basler에서 제공하는 액세서리만 사용할 것을 강력히 권장합니다. 이러한 액세서리는 최적의 성능을 발휘하도록 철저한 테스트를 거쳤습니다.
    • 가능한 경우 USB 3.0 호스트 컨트롤러당 하나의 카메라만 사용하십시오.
    • 자세한 내용은 Recommended Accessories for Basler USB 3.0 Cameras 문서를 참조하십시오.
    • 적합한 USB 3.0 부품을 사용할 수 없는 경우, DeviceLinkThroughputLimit 파라미터의 값을 낮추십시오. 그러나 이로 인해 카메라의 프레임 레이트가 감소합니다.
  • 카메라의 성능은 특정 대역폭 설정에 영향을 받습니다. 다음과 같은 문제가 흔히 발생합니다.
    • 다음 매개변수가 너무 높으면 DeviceLinkThroughputLimit 프레임이 손상되거나 유실될 수 있습니다.
    • 롤링 셔터 카메라의 경우, 다음 매개변수가 너무 낮으면 이미지 왜곡( rolling shutter effect)이(가) 증가할 수 있습니다. DeviceLinkThroughputLimit 매개변수가 너무 낮으면 발생할 수 있습니다.
    • 다음 항목이 너무 높으면 카메라의 프레임 레이트가 크게 저하될 수 있습니다. MaxTransferSize 매개변수가 너무 낮으면 발생할 수 있습니다.

물리적 인터페이스#

커넥터 및 Status LED#

카메라 커넥터 및 LED 표시등

I/O 커넥터#

1.27 mm 피치 듀얼 로우 리셉터클이 있는 6핀 소켓 커넥터입니다. I/O 라인에 대한 액세스를 제공합니다.

USB 3.0 Connector#

카메라 USB 3.0 Connector

카메라 모듈의 USB 3.0 커넥터는 표준 Micro-B USB 3.0 커넥터입니다. 공칭 5 Gbit/s SuperSpeed 데이터 전송 연결을 제공하여 장치에 전원을 공급하고 비디오 데이터 및 제어 신호를 전송합니다.

연결 할당 및 번호 매기기는 Universal Serial Bus 3.0 표준을 준수합니다. 권장되는 결합 커넥터는 표준 Micro-B USB 3.0 플러그입니다.

시스템에 Basler dart를 통합하는 방법에 따라, 장착된 위치에서 dart USB 3.0 커넥터의 방향과 일치하는 해당 USB 3.0 커넥터를 선택해야 합니다. USB 3.0 커넥터의 방향은 위의 그림에 나와 있습니다.

상태 LED#

카메라 동작 상태를 나타냅니다 (LED 켜짐 = 카메라 작동 중).

LED는 다음 매개변수를 설정하여 영구적으로 끌 수 있습니다. DeviceIndicatorMode 매개변수: Inactive.

I/O Connector 핀 배치#

I/O 커넥터의 핀 번호 지정

핀 라인 기능
1 - 3.3 VDC; 최대 20 mA
전력 출력. 외부 전압을 인가하지 마십시오.
2 - 접지
3 Line 1 범용 I/O(GPIO) 라인
프리셋: 입력 라인
4 Line 2 범용 I/O(GPIO) 라인
프리셋: 입력 라인
5 Line 3 범용 I/O(GPIO) 라인
프리셋: 입력 라인
6 Line 4 범용 I/O(GPIO) 라인
프리셋: 입력 라인

주의 사항#

→ Safety Instructions (dart Cameras) 참조.

설치#

→ Camera Installation 참고.

기능#

→ Features 참고.