콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

전원 공급장치 선택 (Stereo ace)#

이 토픽에는 Stereo ace 카메라에 적합한 전원 공급장치를 선택하는 데 도움이 되는 정보가 포함되어 있습니다.

무엇보다도 전원 공급장치는 24 VDC에서 최소 1.5 A DC를 공급할 수 있어야 합니다. 고려해야 할 또 다른 측면은 카메라의 펄스 전류 소모 패턴입니다.

다음 그림은 5 ms Exposure Time 및 5.5 fps로 작동하는 카메라의 전류 패턴을 보여줍니다. 실제 전류 패턴은 Exposure Time과 프레임 레이트에 따라 달라집니다.

Stereo ace 카메라의 전류 패턴

이러한 전류 패턴은 일부 보급형 저가형 AC/DC 전원 공급장치에 까다로울 수 있습니다. 이로 인해 이러한 전원 공급장치가 불안정하게 작동할 수 있습니다. 특정 모델이 이 작동 모드에 적합한지 의문이 드는 경우 전원 공급장치 공급업체에 문의하여 지원을 받으십시오.

적합한 전원 공급장치 예시:

  • Globtek GT-46600-6024-T3
  • Mean Well GSM60A24
  • Delta MDS-060AAS24 B
  • PULS ML60.241