콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

주의 사항#

  • 카메라를 조작할 때는 지침을 주의 깊게 따르십시오. 잘못 다루면 내부 부품이 손상될 수 있습니다.
  • 카메라를 떨어뜨리거나 기계적 충격을 가하지 마십시오.
  • 영구적인 손상이나 성능 저하를 유발할 수 있으므로 카메라를 개조하려고 시도하지 마십시오.
  • 장시간 사용 시 카메라 온도가 상승할 수 있습니다.
  • 렌즈를 만지지 마십시오. 렌즈의 지문은 Image Quality에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 사고를 방지하기 위해 제품을 어린이나 동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
  • 컴퓨터가 카메라를 인식하지 못하는 경우, 케이블이 전원 및 데이터 전송 요구 사항을 충족하는지 확인한 후 USB 포트에 다시 연결하여 다시 시도하십시오.
  • 이 제품은 국제 표준 Class 1, EN IEC 60825-1:2007 Edition 2, EN IEC 60825-1:2014 Edition 3에 따라 Class 1 Laser Product로 분류됩니다. 여기에 명시된 것과 다른 제어, 조정 또는 절차를 사용할 경우 유해한 방사선에 노출될 수 있습니다.

안전 및 취급 지침#

  • 외부 손상이 관찰될 경우 제품의 전원을 켜지 마십시오.
  • 이 제품의 어떠한 부분도 열려고 시도하지 마십시오. 사용자가 수리할 수 있는 부품은 없습니다.
  • 보이지 않는 레이저 방사선에 주의하십시오. 빔에 직접 노출되지 않도록 하십시오.
  • 규정 준수 및 안전 기준을 유지하기 위해 제품을 개조하거나 수리하지 마십시오. 승인되지 않은 개조 또는 수리는 Class 1 안전 수준을 초과하는 방출을 초래할 수 있습니다.
  • 올바른 기능과 안전을 보장하기 위해 특정 모듈 SKU 및 리비전에 일치하는 공식 릴리스로만 카메라 펌웨어를 업데이트하십시오.