콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Brightness and Contrast (dart E)#

Brightness and Contrast 카메라 기능을 사용하면 이미지의 톤 값을 조절할 수 있습니다.

Brightness and contrast는 공통적인 수학적 Brightness/Contrast 함수의 일부로 항상 함께 처리됩니다.

기능 사용법#

명암 대비 조절#

명암 대비를 조절하려면 다음 항목에 값을 입력하세요. BslContrast 파라미터의 값 범위는 -1에서 1 사이입니다. 기본적으로 파라미터는 0으로 설정되어 있으며, 이는 contrast가 변경되지 않음을 의미합니다.

Brightness 조정#

Brightness를 조절하려면 다음 파라미터에 값을 입력합니다: BslBrightness 파라미터의 값 범위는 -1에서 1 사이입니다. 기본적으로 파라미터는 0으로 설정되어 있으며, 이는 brightness가 변경되지 않음을 의미합니다.

작동 원리#

Contrast#

Contrast를 조절하면 이미지의 밝고 어두운 영역 간의 차이 정도가 변경됩니다. Contrast를 높일수록 그 차이가 더욱 두드러집니다.

카메라는 명암 대비를 조절하기 위해 S-곡선 함수를 사용합니다.

이를 통해 이미지의 dynamic range를 유지하면서 체감 contrast를 향상시킬 수 있습니다.

Contrast를 높일수록 함수의 그래프가 더 뚜렷한 S자 형태를 띱니다.

Contrast = 0.3, Brightness = 0, S-Curve Contrast Mode

Contrast = 0.5, Brightness = 0, S-Curve Contrast Mode

위의 그림은 S-Curve 모드에서 contrast를 높이면 다음과 같은 효과가 나타남을 보여줍니다.

  • S-커브는 시작점과 끝점 주변에서는 완만해지고 중앙 주변에서는 가파라집니다. 그 결과, 이미지의 밝고 어두운 영역의 contrast는 줄어들고 중간 톤의 contrast는 증가합니다.
  • 낮은 입력 픽셀 값은 더 낮아지고 높은 입력 픽셀 값은 더 높아집니다. 그 결과 이미지의 극단적인 어둡고 밝은 영역이 압축되어 체감 contrast가 더욱 향상됩니다.
  • 곡선은 항상 (0,0)에서 시작하여 (Xmax,Ymax)에서 끝나므로 이미지의 dynamic range가 유지됩니다.

S-Curve 모드에서 Contrast를 0 미만으로 설정하면 반대 효과가 나타나는 반전된 S-커브가 생성됩니다.

Brightness#

Brightness를 조절하면 톤 값을 높이거나 낮추어 이미지를 더 밝게 또는 더 어둡게 만들 수 있습니다.

Brightness를 조절하면 Brightness/Contrast 함수의 피벗 포인트가 이동합니다.

  • Brightness를 높이면 피벗 포인트가 왼쪽 위로 이동합니다. 즉, 이미지가 더 밝게 표시됩니다.
  • Brightness를 낮추면 피벗 포인트가 오른쪽 아래로 이동합니다. 즉, 이미지가 더 어둡게 표시됩니다.

Contrast = 0.3, Brightness = 0, S-Curve Contrast Mode

Contrast = 0.3, Brightness = 0.3, S-Curve Contrast Mode

샘플 코드#

// Set the Brightness parameter to 0.5
camera.BslBrightness.SetValue(0.5);
// Set the Contrast parameter to 1.2
camera.BslContrast.SetValue(1.2);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the Brightness parameter to 0.5
CFloatParameter(nodemap, "BslBrightness").SetValue(0.5);
// Set the Contrast parameter to 1.2
CFloatParameter(nodemap, "BslContrast").SetValue(1.2);
// Set the Brightness parameter to 0.5
camera.Parameters[PLCamera.BslBrightness].SetValue(0.5);
// Set the Contrast parameter to 1.2
camera.Parameters[PLCamera.BslContrast].SetValue(1.2);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Set the Brightness parameter to 0.5 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslBrightness", 0.5);
CHECK(errRes);
/* Set the Contrast parameter to 1.2 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslContrast", 1.2);
CHECK(errRes);
# Set the Brightness parameter to 0.5
camera.BslBrightness.Value = 0.5
# Set the Contrast parameter to 1.2
camera.BslContrast.Value = 1.2
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Set the Brightness parameter to 0.5 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslBrightness", 0.5);
CHECK(errRes);
/* Set the Contrast parameter to 1.2 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslContrast", 1.2);
CHECK(errRes);

You can also use the pylon Viewer to easily set the parameters.