콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

boA9344-70cc#

boA9344-70cc Basler boost CXP-12 카메라에는 Gpixel GMAX3265 센서가 장착되어 있습니다.

Basler boost CoaXPress 카메라

사양#

일반 사양#

boA9344-70cc
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 9344 x 7000 (8비트 Pixel Format)
Image ROI를 변경하여 해상도를 변경할 수 있습니다.
해상력 65 MP
센서 유형 Gpixel GMAX3265
프로그레시브 스캔 CMOS
Global shutter
센서 형식 2.3"
유효 센서 대각선 37.4 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 3.2 µm x 3.2 µm
스펙트럼 가시광선
4x CXP-12 기준 프레임 레이트(기본 설정) 71 fps(Pixel Format이 Mono 8 또는 Bayer BG 8로 설정된 경우)
Basler Frame Rate Calculator(baslerweb.com)도 참조하십시오.
CoaXPress 속도별 프레임 레이트 71 fps @ 4x CXP-12
36 fps @ 2x CXP-12
18 fps @ 1x CXP-12
36 fps @ 4x CXP-6
18 fps @ 2x CXP-6
프레임 레이트는 Pixel Format을 Mono 8로 설정하여 측정되었습니다.
제품군 boost V
흑백 / 컬러 컬러
이미지 데이터 인터페이스 CoaXPress, 4x CXP-12, 2x CXP-12, 1x CXP-12, 4x CXP-6, 2x CXP-6
Pixel Format Pixel Format을 참조하십시오.
Synchronization 하드웨어 트리거를 통해
소프트웨어 트리거를 통해
프리런을 통해
Exposure Time Control 하드웨어 트리거를 통해
카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
Camera Power Requirements PoCXP(Power over CoaXPress): 카메라의 Micro-BNC(HD‑BNC) 커넥터를 통해 24 VDC 공급
전원 커넥터를 통해 22.8–25.2 VDC 공급
4x CXP-12 ≈14 W(일반) @ 24 VDC
I/O Lines 갈바닉 절연 입력 라인 1개
갈바닉 절연 출력 라인 1개
Lens Mount 범용 카메라 전면, 다음 렌즈 마운트와 호환: C-mount, F-mount, M42x1-mount(FBD 12 mm), M58x0.75-mount(FBD 11.48 mm)
렌즈 마운트는 카메라에 포함되어 있지 않으며 액세서리로 별도 주문해야 합니다. 적절한 렌즈 마운트를 찾으려면 Basler 웹사이트를 방문하십시오.
Size (L x W x H) 67 mm x 65 mm x 65 mm
중량 400 g
적합성 CE(RoHS 포함), UKCA, FCC, KC, GenICam, CoaXPress 2.0, IP30
카메라 모델별 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
소프트웨어 Basler pylon Windows(버전 7.3 이상)
Basler pylon Linux x86 (64 bit)(버전 7.3 이상)
획득 카드 Basler CXP-12 Interface Card 4C
Basler imaWorx CXP-12 Quad
Basler imaFlex CXP-12 Quad
imaFlex CXP-12 Penta
액세서리 카메라 모델용 액세서리
Availability and Pricing Basler 웹사이트의 product page를 참조하십시오.

스펙트럼 응답#

Gpixel GMAX3265 분광 감도

스펙트럼 응답 곡선에는 IR 컷 필터 특성이 포함되나 렌즈 특성 및 광원 특성은 제외됩니다.

IR 차단 필터#

컬러 카메라에는 IR 컷 필터가 장착되어 있습니다.

IR 컷 필터의 스펙트럼 특성은 다음과 같습니다.

Wavelength [nm] Transmittance
380–690 Tmin > 93 %
700 ± 10 T = 50 %
370 ± 10 T = 50 %
730–1070 Tmax < 4 %
730–1070 Tavg < 1 %

기계적 사양#

Camera Dimensions and Mounting Points#

범용 카메라 전면이 있는 boost V 카메라의 기계적 치수(단위: mm)

→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

Maximum Allowed Lens Intrusion#

→ 최대 허용 렌즈 침투(Maximum Allowed Lens Intrusion)를 참조하십시오.

Stress Test Results#

→ 스트레스 테스트 결과(Stress Test Results)를 참조하십시오.

Requirements#

환경 요건#

Temperature and Humidity#

설명 Temperature and Humidity
작동 중 하우징 온도 0–50 °C (32–122 °F)
작동 중 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -20–80 °C (-4–176 °F)
보관 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축

Heat Dissipation#

→ Providing Heat Dissipation을(를) 참조하십시오.

Electrical Requirements#

경고 – 감전 및 화재 위험 / Risque de choc électrique et d'incendie

승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전이나 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 위 요구 사항을 충족해야 합니다.

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
주의 – 부적절한 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

아래에 지정된 안전 작동 전압 범위 내에서 카메라 및 I/O 전원을 공급해야 합니다.

I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.

Camera Power#

PoCXP(Power over CoaXPress) 또는 외부 전원 공급 장치를 사용하여 카메라의 전원 커넥터로 카메라 전원을 공급할 수 있습니다.

  • PoCXP(Power over CoaXPress)를 통한 전원 공급: 24 VDC
  • 전원 공급 장치를 통한 전원 공급: 작동 전압은 24 VDC입니다. 최소 22.8 VDC를 공급해야 합니다. 카메라 손상을 방지하려면 최대 25.2 VDC를 초과해서는 안 됩니다.

정보

  • Matrox 프레임 그래버를 사용하고 PoCXP를 통해서도 카메라 전원을 공급하는 경우, 카메라가 예기치 않은 동작을 보일 수 있습니다. 대신 외부 전원 공급 장치 커넥터를 통해 카메라 전원을 공급하십시오.
  • 외부 전원 공급 장치 커넥터를 통해 전원을 공급하는 경우, 인터페이스 카드나 프레임 그래버의 모든 CoaXPress 연결을 꺼야 합니다. 이렇게 하려면 pylon Viewer의 Transport Layer Control 카테고리를 사용하십시오.

갈바닉 절연 입력 라인#

전압 설명
0–5 DC 안전 작동 범위입니다.
0–0.8 VDC 논리적 0을 나타냅니다.
>0.8–2.0 VDC 로직 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리적 상태가 정의되지 않습니다.
>2.0 VDC 논리적 1을 나타냅니다.
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the galvanically isolated input line without exceeding 0.8 VDC.
  • 최소 펄스 폭: >200 ns

갈바닉 절연 출력 라인#

  • 내부 직렬 저항: ≈50 Ω
  • 50 Ω 종단 시 출력 전압: ≈0–2 V
  • 고임피던스 부하 시 출력 전압: ≈0–4 V

입출력 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.

회로도#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

Cable Requirements#

CoaXPress Data Cable#

카메라와 호스트 측 모두에 Micro-BNC(HD-BNC) 플러그가 있는 고품질 CoaXPress 데이터 케이블을 사용하십시오.

데이터 케이블은 CoaXPress 표준 버전 2.0을 준수해야 합니다. 다음 표는 CoaXPress 데이터 케이블 사양을 보여줍니다.

CoaXPress 데이터 케이블 사양
임피던스 75 Ω ± 4 Ω
최대 반사 손실 -15 dB
최대 감쇠 -17.9 dB
주파수 범위 1–6.25 GHz
커넥터 Micro-BNC(HD-BNC), 75 Ω 유형
총 DC 왕복 저항 <4.98 Ω
케이블 전류 용량 1 A(일반 작동)
  • 최대 케이블 길이 30 m를 초과해서는 안 됩니다.
  • 다른 제조사의 케이블을 사용하는 경우 반드시 CoaXPress 인증 케이블을 사용하십시오. 이 케이블에는 지원되는 최대 속도가 항상 표시되어 있습니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 CoaXPress 데이터 케이블 사용을 권장합니다. 다양한 길의 CoaXPress 데이터 케이블을 사용할 수 있습니다.

I/O Cable#

  • I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
  • I/O 케이블의 단면적은 최소 0.14 mm²(AWG26에 해당)여야 합니다.
  • 트위스티드 페어(Twisted Pair) 와이어 케이블을 사용하십시오.
  • 권장 최대 케이블 길이: 10 m
  • 카메라 측 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6P) 또는 동등한 제품
  • 강한 자기장 근처에 두지 않아야 합니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 I/O 케이블 사용을 권장합니다.

전원 공급 케이블#

Physical Interface#

카메라 커넥터 및 상태 LED#

Camera Connectors

Micro-BNC (HD-BNC) 커넥터#

CoaXPress 표준 버전 2.0에 따른 4개의 Micro-BNC (HD-BNC) 커넥터 (4 x 75 Ω):

  • 이미지 데이터, 제어 신호, 구성 명령을 전송하고 카메라 전원(PoCXP, Power over CoaXPress)을 공급하기 위한 마스터 커넥터
  • 이미지 데이터 전송을 위한 3개의 확장 커넥터

외부 전원 공급 커넥터#

  • PoCXP(Power over CoaXPress)를 통해 전원이 공급되지 않는 경우: 전원 공급
  • Hirose 마이크로 리셉터클(부품 번호 HR10A-7R-4S)
  • 권장 결합 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-4P)

보조(I/O) 커넥터#

  • 카메라의 I/O 라인에 대한 액세스 제공
  • Hirose 마이크로 리셉터클(부품 번호 HR10A-7R-6S)
  • 권장 결합 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6P)

팬 커넥터#

  • 외부 팬 또는 기타 냉각 장치에 전원을 공급하기 위한 동축 SMB 커넥터
  • IEC 60169-10에 따른 SMB 수형 커넥터, Rosenberger 유형 59S601-200L5
  • 권장 결합 커넥터: IEC 60169-10에 따른 SMB 암형 커넥터(예: Rosenberger 59K204-301L5)

상태 LED#

상태 LED는 CoaXPress 표준 버전 2.0에 따라 연결된 CoaXPress의 상태를 나타냅니다.

LED 상태#

LED 상태 의미
Off 전원 꺼짐
주황색 켜짐 시스템 부팅 중
12.5 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 시스템 오류 (예: 내부 오류)
1 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 전원이 켜져 있으나 CXP 케이블이 연결되지 않음
0.5 Hz 주파수로 초록색/주황색 번갈아 깜박임 연결 테스트 패킷 전송 중
1 Hz 주기로 주황색 깜박임 장치/호스트가 연결됨, 이벤트(예: 트리거) 대기 중
12.5 Hz 주파수로 초록색 깜박임 장치/호스트가 연결되고 데이터가 전송 중임
12.5 Hz 주파수로 초록색/주황색 번갈아 깜박임 (연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) 연결 감지 진행 중, PoCXP 활성화됨
0.5 Hz 주파수로 적색/녹색 교대 깜빡임 디바이스/호스트 호환되지 않음, PoCXP 활성화됨
500 ms 동안 적색 펄스 데이터 전송 중 오류 발생(예: CRC 오류, 단일 비트 오류 감지)
적색 켜짐 펌웨어 업데이트

Connector Pinout#

보조(I/O) 커넥터#

보조(I/O) 커넥터의 핀 번호 지정

핀 라인 기능
1 Line 1 갈바닉 절연 입력 라인
2 - Reserved
3 Line 2 갈바닉 절연 출력 라인
4, 5, 6 - 0 V
이 핀들과 접지(하우징) 간의 최대 전압 차이는 ±50 V를 초과해서는 안 됩니다.

외부 전원 공급 커넥터#

외부 전원 공급 장치 커넥터의 핀 번호 지정

핀 기능
1, 2 VCC, 24 Volt ±5 %
3, 4 파워 접지

Precautions#

→ Safety Instructions (boost, racer 2 L, racer 2 XL)을(를) 참조하십시오.

설치#

→ Camera Installation을 참조하십시오.

기능#

→ Features를 참조하십시오.