boA9344-30cm#

사양#
일반 사양#
| boA9344-30cm | |
|---|---|
| 해상도 (수평 x 수직 픽셀) | 9344 x 7000 (8-bit Pixel Format) Image ROI를 변경하여 해상도를 조정할 수 있습니다. |
| 해상도 | 65 MP |
| 센서 유형 | Gpixel GMAX3265 Progressive Scan CMOS Global Shutter |
| 센서 포맷 | 2.3" |
| 유효 센서 대각선 | 37.4 mm |
| 픽셀 크기 (수평 x 수직) | 3.2 µm x 3.2 µm |
| 스펙트럼 | 가시광선 |
| 4x CXP-12 기준 프레임 속도 (기본 설정) | 30 fps (Pixel Format이 Mono 8로 설정된 경우) 참고: Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com). |
| Frame Rate @ CoaXPress Speeds | 30 fps @ 4x CXP-12 30 fps @ 2x CXP-12 17 fps @ 1x CXP-12 30 fps @ 4x CXP-6 17 fps @ 2x CXP-6 8 fps @ 1x CXP-6 프레임 레이트는 Pixel Format이 Mono 8로 설정된 상태에서 측정되었습니다. |
| 제품군 | boost V |
| 모노 / 컬러 | 모노 |
| Image Data Interface | CoaXPress, 4x CXP-12, 2x CXP-12, 1x CXP-12, 4x CXP-6, 2x CXP-6 |
| Pixel Format | Pixel Format 참고. |
| 동기화 | 하드웨어 트리거 사용 소프트웨어 트리거 사용 프리 런 사용 |
| Exposure Time 제어 | 하드웨어 트리거 사용 카메라 API를 통해 프로그래밍 가능 |
| 카메라 전원 요구 사항 | PoCXP(Power over CoaXPress): 카메라의 Micro-BNC(HD‑BNC) 커넥터를 통해 24 VDC 공급 전원 커넥터를 통해 22.8–25.2 VDC 공급 4x CXP-12 ≉14 W (일반) @ 24 VDC |
| I/O 라인 | 1개의 전기적으로 절연된 입력 라인 , 1개의 전기적으로 절연된 출력 라인 |
| 렌즈 마운트 | 범용 카메라 전면부로, 다음 렌즈 마운트에 호환됩니다: C-마운트, F-마운트, M42x1-마운트(FBD 12 mm), M58x0.75-마운트(FBD 11.48 mm) . 렌즈 마운트는 카메라에 포함되어 있지 않으며, 액세서리로 별도로 주문해야 합니다. 적합한 렌즈 마운트를 찾으려면 Basler 웹사이트를 방문하십시오. |
| 크기(길이 x 너비 x 높이) | 67 mm × 65 mm × 65 mm |
| 중량 | 400 g |
| 적합성 | CE(RoHS 포함), UKCA, FCC, KC, GenICam, CoaXPress 2.0, IP30 카메라 모델별 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 소프트웨어 | Basler pylon Windows (버전 7.3 이상) Basler pylon Linux x86 (64 bit) (버전 7.3 이상) |
| 획득 카드 | 바슬러 CXP-12 Interface Card 4C 바슬러 imaWorx CXP-12 Quad Basler imaFlex CXP-12 Quad 바슬러 imaFlex CXP-12 Penta |
| 액세서리 | 카메라 모델용 액세서리 |
| 가용성 및 가격 | Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오. |
분광 응답#
스펙트럼 응답 곡선에는 렌즈 특성이 포함되어 있지 않습니다.
기계적 사양#
카메라 크기 및 마운팅 포인트#
→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.
최대 허용 렌즈 침투#
→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.
스트레스 테스트 결과#
→ Stress Test Results 참조.
요구 사항#
환경 요구 사항#
온도 및 습도#
| 설명 | 온도 및 습도 |
|---|---|
| 작동 중 하우징 온도 | 0–50 °C(32–122 °F) |
| 작동 중 습도 | 20–80 %, 상대 습도, 비응축 |
| 보관 온도 | -20–80 °C(-4–176 °F) |
| 보관 습도 | 20–80 %, 상대 습도, 비응축 |
방열#
→ 열 방출 제공 참조.
전기적 사양#
WARNING – Electric Shock and Fire Hazard / Risque de choc électrique et d'incendie
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용할 경우 감전, 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우 위의 요구 사항을 충족해야 합니다.
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
주의 – 잘못된 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.
아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.
I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.
카메라 전원#
카메라 전원은 Power over CoaXPress(PoCXP)를 통해 공급하거나, 외부 전원 공급 장치를 사용하여 카메라의 전원 커넥터를 통해 공급할 수 있습니다.
- Power over CoaXPress(PoCXP)를 통한 전원 공급: 24 VDC
- 전원 커넥터를 통한 전원 공급: 작동 전압은 24 VDC입니다. 최소 22.8 VDC를 공급해야 합니다. 카메라가 손상되지 않도록 최대 25.2 VDC를 초과해서는 안 됩니다.
정보
- Matrox 프레임 그래버를 사용 중이며, 동시에 PoCXP 를 통해 카메라 전원을 공급하고 있는 경우, 카메라가 예기치 않은 동작을 보일 수 있습니다. 대신 외부 전원 공급 커넥터를 통해 카메라 전원을 공급하십시오.
- 외부 전원 공급 커넥터를 통해 전원을 공급하는 경우, 인터페이스 카드 또는 프레임 그래버의 모든 CoaXPress 연결을 반드시 해제해야 합니다. 이를 위해 ‘ pylon Viewer ’의 ‘Transport Layer Control’ 카테고리를 사용하십시오.
갈바닉 절연 입력 라인#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 0–5 VDC | 안전한 작동 범위. |
| 0–0.8 VDC | 논리적 0을 나타냅니다. |
| >0.8–2.0 VDC | 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다. |
| >2.0 VDC | 논리적 1을 나타냅니다. |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the galvanically isolated input line without exceeding 0.8 VDC.
- 최소 펄스 폭: >200 ns
갈바닉 절연 출력 라인#
- 내부 직렬 저항: ≈50 Ω
- 50 Ω 종단 시 출력 전압: ≈0–2 V
- 고임피던스 부하 시 출력 전압: ≈0–4 V
입출력 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하세요.
회로도#
→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.
케이블 요구 사항#
CoaXPress 데이터 케이블#
카메라와 호스트 측 모두에 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터가 있는 고품질 CoaXPress 데이터 케이블을 사용하십시오.
데이터 케이블은 CoaXPress Standard 버전 2.0을 준수해야 합니다. 다음 표는 CoaXPress 데이터 케이블 사양을 보여줍니다.
| CoaXPress 데이터 케이블 사양 | |
|---|---|
| 임피던스 | 75 Ω ± 4 Ω |
| 최대 반사 손실 | -15 dB |
| 최대 감쇄 | -17.9 dB |
| 주파수 범위 | 1–6.25 GHz |
| 커넥터 | Micro-BNC(HD-BNC), 75 Ω 타입 |
| 총 DC 왕복 저항 | <4.98 Ω |
| 케이블 전류 용량 | 1 A (정상 작동) |
- 최대 케이블 길이 30 m를 초과해서는 안 됩니다.
- 타사 제조사의 케이블을 사용하려는 경우 반드시 CoaXPress 인증 케이블을 사용하십시오. 이러한 케이블에는 항상 지원하는 최대 속도가 표시되어 있습니다.
- Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 CoaXPress 데이터 케이블 사용을 권장합니다. 다양한 길이의 CoaXPress 데이터 케이블을 이용할 수 있습니다.
I/O 케이블#
- I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
- I/O 케이블의 단면적은 최소 0.14 mm²(AWG26에 가까움)여야 합니다.
- 꼬임쌍선(Twisted pair wire) 케이블을 사용하십시오.
- 권장 최대 케이블 길이: 10 m
- 카메라 측 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6P) 또는 동등품
- 강한 자기장과의 근접을 피해야 합니다.
- Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 I/O 케이블 사용을 권장합니다.
전원 공급 케이블#
- 전원 공급 케이블은 차폐되어야 합니다.
- 전원 공급 케이블(Hirose HR10A-7P-4P)은 전원 공급 장치에 포함되어 있습니다. 이 케이블은 Basler 케이블 포트폴리오에서 구매할 수 있습니다.
물리적 인터페이스#
카메라 커넥터 및 상태 LED#
Micro-BNC (HD-BNC) 커넥터#
CoaXPress 표준 버전 2.0에 따른 4개의 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터(4 x 75 Ω):
- 이미지 데이터, 제어 신호, 구성 명령을 전송하고 카메라 전원을 공급하기 위한 마스터 커넥터(Power over CoaXPress; PoCXP)
- 이미지 데이터 전송을 위한 3개의 확장 커넥터
외부 전원 공급 장치 커넥터#
- PoCXP(Power over CoaXPress)를 통해 전원이 공급되지 않는 경우: 전원 공급
- Hirose 마이크로 리셉터클(부품 번호 HR10A-7R-4S)
- 권장 결합 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-4P)
보조(I/O) 커넥터#
- 카메라의 I/O 라인에 대한 접근 제공
- Hirose 마이크로 리셉터클(부품 번호 HR10A-7R-6S)
- 권장 결합 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6P)
팬 커넥터#
- 외부 팬 또는 기타 냉각 장치에 전원을 공급하기 위한 동축 SMB 커넥터
- IEC 60169-10에 따른 Rosenberger 59S601-200L5 타입의 SMB 수형 커넥터
- 권장 결합 커넥터: IEC 60169-10에 따른 Rosenberger 59K204-301L5 등의 SMB 암형 커넥터
상태 LED#
상태 LED는 CoaXPress Standard 버전 2.0에 따라 해당 CoaXPress 연결의 상태를 나타냅니다.
LED 상태#
| LED State | 의미 |
|---|---|
| 꺼짐 | 전원 없음 |
| 주황색 점등 | 시스템 부팅 중 |
| 12.5 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 | 시스템 오류 (예: 내부 오류) |
| 1 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 | 전원은 켜져 있으나 CXP 케이블이 연결되지 않음 |
| 0.5 Hz 주파수로 녹색/주황색 번갈아 깜박임 | 연결 테스트 패킷 전송 중 |
| 1 Hz 주기로 주황색 깜박임 | 장치/호스트 연결됨, 이벤트 대기 중(예: 트리거) |
| 12.5 Hz 주파수로 녹색 깜박임 | 디바이스/호스트 연결됨, 데이터 전송 중 |
| 12.5 Hz 주파수로 녹색/주황색 번갈아 깜박임(연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) | 연결 감지 진행 중, PoCXP 활성화됨 |
| 0.5 Hz 주기로 적색/녹색 교대 점멸 | 디바이스/호스트 호환되지 않음, PoCXP 활성화됨 |
| 500 ms 동안 적색 펄스 | 데이터 전송 중 오류 발생(예: CRC 오류, 단일 비트 오류 감지) |
| 단색 적색 | 펌웨어 업데이트 |
커넥터 핀 배열#
보조(I/O) 커넥터#
| 핀 | 라인 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | Line 1 | 절연 입력 라인 |
| 2 | - | 예비 |
| 3 | Line 2 | 절연 출력 라인 |
| 4, 5, 6 | - | 0 V 이 핀들과 접지(하우징) 간의 최대 전압 차이는 ±50 V를 초과해서는 안 됩니다. |
외부 전원 공급 장치 커넥터#
| 핀 | 기능 |
|---|---|
| 1, 2 | VCC, 24 Volt ±5 % |
| 3, 4 | 전원 접지 |
주의 사항#
→ 안전 지침(boost, racer 2 L, racer 2 XL)을 참조하십시오.
설치#
→ Camera Installation 참고.
기능#
→ Features 참고.