콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

boA8100-16cm#

boA8100-16cm Basler boost CXP-12 카메라에는 onsemi XGS 45000 센서가 탑재되어 있습니다.

Basler boost CoaXPress 카메라

사양#

일반 사양#

boA8100-16cm
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 8192 x 5468
해상력 44.7 MP
센서 유형 onsemi
XGS 45000 Mono
Progressive scan CMOS
Global shutter
센서 형식 Super 35 mm
유효 센서 대각선 31.5 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 3.2 x 3.2 µm
스펙트럼 가시광선
프레임 레이트 (기본 설정 시) 19 fps
Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)도 참조하십시오.
CoaXPress 속도별 프레임 레이트 19 fps @ CXP-12
19 fps @ CXP-10
13 fps @ CXP-6
10 fps @ CXP-5
6 fps @ CXP-3
5 fps @ CXP-2
기본 설정에서 측정됨.
제품군 boost R
흑백 / 컬러 Mono
이미지 데이터 인터페이스 CoaXPress (2.5–12.5 Gbps)
Pixel Format Pixel Format을 참조하십시오.
Synchronization 하드웨어 트리거를 통해
소프트웨어 트리거를 통해
프리런을 통해
Exposure Time Control 하드웨어 트리거를 통해
카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
Camera Power Requirements PoCXP(Power over CoaXPress): 카메라의 Micro-BNC(HD‑BNC) 커넥터를 통해 24 VDC 공급
I/O 커넥터를 통해 18.6–26 VDC 공급
≈8.6 W (일반적인 값) @ 24 VDC
I/O Lines 1개 optocoupled input line
2개 general purpose I/O (GPIO) lines
Lens Mount F-mount, M42x0.75-mount (FBD 16 mm), M42x1-mount (FBD 16 mm), M42x1-mount (FBD 45.56 mm) 렌즈 마운트와 호환되는 범용 카메라 프론트
렌즈 마운트는 카메라에 포함되어 있지 않으며 액세서리로 별도 주문해야 합니다. 알맞은 렌즈 마운트를 찾으려면 Basler 웹사이트를 방문하십시오. Basler CXP-12 Evaluation Kit boost를 구매하시면 F-mount가 포함되어 있습니다.
Size (L x W x H) 50 x 80 x 80 mm
중량 524 g
적합성 CE (RoHS 포함), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, KC, GenICam, CoaXPress 2.0, IP30
카메라 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
소프트웨어 Basler pylon Windows (버전 6.2 이상)
Basler pylon Linux x86 (64 bit) (버전 6.2 이상)
획득 카드 Basler CXP-12 Interface Card
Basler imaWorx CXP-12 Quad
Basler imaFlex CXP-12 Quad
imaFlex CXP-12 Penta
액세서리 카메라 모델용 액세서리
Availability and Pricing Basler 웹사이트의 product page를 참조하십시오.

스펙트럼 응답#

onsemi XGS 45000 Mono 분광 감도

분광 응답 곡선에는 렌즈 특성이 포함되지 않습니다.

기계적 사양#

Camera Dimensions and Mounting Points#

범용 카메라 전면부가 있는 boost R 카메라의 기계적 치수(mm 단위)

→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

정보

이 카메라는 variant 3 타입입니다.

Maximum Allowed Lens Intrusion#

→ 최대 허용 렌즈 침투(Maximum Allowed Lens Intrusion)를 참조하십시오.

Stress Test Results#

→ 스트레스 테스트 결과(Stress Test Results)를 참조하십시오.

Requirements#

환경 요건#

Temperature and Humidity#

설명 Temperature and Humidity
작동 중 하우징 온도 0–50 °C (32–122 °F)
작동 중 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -20–80 °C (-4–176 °F)
보관 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
UL 62368-1에 따른 하우징 온도 최대 70 °C (158 °F)
UL 62368-1에 따른 주변 온도 최대 30 °C (86 °F)

Heat Dissipation#

→ Providing Heat Dissipation을(를) 참조하십시오.

Electrical Requirements#

경고 – 감전 및 화재 위험 / Risque de choc électrique et d'incendie

승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전이나 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 위 요구 사항을 충족해야 합니다.

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
주의 – 부적절한 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

아래에 지정된 안전 작동 전압 범위 내에서 카메라 및 I/O 전원을 공급해야 합니다.

I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.

Camera Power#

PoCXP(Power over CoaXPress)를 통해 또는 외부 전원 공급 장치(AUX 전원)를 사용하여 카메라의 I/O 커넥터를 통해 카메라 전원을 공급할 수 있습니다. CoaXPress 인터페이스와 I/O 커넥터를 통해 모두 전원을 공급하는 경우, I/O 커넥터를 통한 전원 공급(AUX 전원)이 우선시됩니다.

정보

I/O 커넥터를 통한 전원 공급이 중단되면 PoCXP를 통해 전원이 공급됩니다. AUX 전원이 복원되면 I/O 커넥터를 통해 다시 전원이 공급됩니다. 이 전환에는 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 소요 시간은 각 전환(AUX 전원에서 PoCXP로 또는 PoCXP에서 AUX 전원으로) 및 사용 중인 인터페이스 카드나 프레임 그래버에 따라 다릅니다.

전환 중에 카메라의 내부 전원 공급이 중단되어 카메라가 재시동되므로 유의하시기 바랍니다.

  • PoCXP(Power over CoaXPress)를 통한 전원 공급: 24 VDC
  • I/O 커넥터를 통한 전원 공급: 작동 전압은 24 VDC입니다. 최소 18.6 VDC가 공급되어야 합니다. 카메라 손상을 방지하려면 최대 26 VDC를 초과해서는 안 됩니다.

Opto-Coupled I/O Input Line#

전압 설명
30 VDC 절대 최대 정격입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전 작동 범위입니다.
0–1.0 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>1.0–2.2 VDC 로직 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리적 상태가 정의되지 않습니다.
>2.2 VDC 논리적 1을 나타냅니다 (인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <15 mA internally limited
  • 입력 전류(하이 레벨): 광결합기 구동에 >5 mA 필요

범용 I/O 라인#

주의: 카메라의 GPIO 라인에 부적절한 전기 신호를 가하면 카메라가 심각하게 손상될 수 있습니다.

GPIO 라인에 외부 회로를 연결하기 전에 Line Mode 기능을 사용하여 해당 라인을 입력 또는 출력용으로 설정하십시오.

아래에 명시된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.

입력으로서의 동작#
전압 설명
30 VDC 절대 최대 정격입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다.
0–0.8 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>0.8–2.0 VDC 로직 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리적 상태가 정의되지 않습니다.
>2.0 VDC 논리적 1을 나타냅니다 (인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
출력으로 작동#
전압 설명
30 VDC 절대 최대 정격입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
3.3–24 VDC 안전 작동 범위입니다.
<3.3 VDC 불안정한 GPIO 출력.
  • 내부 풀업 저항: 오픈 컬렉터 포함 ≈650 Ω. 많은 응용 프로그램에서 추가 풀업 저항을 제공해야 합니다.
  • 잔류 전압("on" 상태): 하우징 온도 50 mA 및 25 °C(77 °F)에서 ≈0.4 VDC. 실제 잔류 전압은 작동 온도, 부하 전류 및 전자 부품의 생산 편차에 따라 달라집니다.
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 최대 부하 전류: 50 mA
  • 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
    • 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더욱 커집니다.
    • 부하 전류가 감소함에 따라 출력의 전파 지연이 증가합니다.
    • 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
    • 전류가 높을수록 긴 케이블에서 더 큰 전압 강하가 발생합니다.

I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.

회로도#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

Cable Requirements#

CoaXPress Data Cable#

카메라와 호스 측 모두에 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터가 있는 고Quality CoaXPress 데이터 케이블을 사용하십시오.

데이터 케이블은 CoaXPress 표준 버전 2.0을 준수해야 합니다. 다음 표는 CoaXPress 데이터 케이블 사양을 보여줍니다.

CoaXPress 데이터 케이블 사양
임피던스 75 Ω ± 4 Ω
최대 반사 손실 -15 dB
최대 감쇠 -17.9 dB
주파수 범위 1–6.25 GHz
커넥터 Micro-BNC(HD-BNC), 75 Ω 유형
총 DC 왕복 저항 <4.98 Ω
케이블 전류 용량 1 A(일반 작동)
  • 최대 케이블 길이 30 m를 초과해서는 안 됩니다.
  • 다른 제조사의 케이블을 사용하는 경우 반드시 CoaXPress 인증 케이블을 사용하십시오. 이 케이블에는 지원되는 최대 속도가 항상 표시되어 있습니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 CoaXPress 데이터 케이블 사용을 권장합니다. 다양한 길의 CoaXPress 데이터 케이블을 사용할 수 있습니다.

I/O Cable#

  • I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
  • I/O 케이블의 단면적은 0.25 mm² 이상(AWG24에 가까움)이어야 합니다.
  • 권장 최대 케이블 길이: 10 m
  • 카메라측 커넥터: M8 6핀 수형, A 표준 코딩, IEC 61076-2-104 준수
  • 강한 자기장 근처에 두지 않아야 합니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 I/O 케이블 사용을 권장합니다.

Physical Interface#

카메라 커넥터 및 상태 LED#

Camera Connectors

I/O Connector#

  • M8 6핀 암놈 커넥터, IEC 61076-2-104에 따른 A-standard 코딩
  • 권장 결합 커넥터: M8 6핀 수형, A 표준 코딩, IEC 61076-2-104 준수

Micro-BNC (HD-BNC) Connector#

CoaXPress 표준 버전 2.0에 따른 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터

상태 LED#

CoaXPress 표준 버전 2.0에 따른 카메라 연결 상태 표시

LED 상태#

LED 상태 의미
Off 전원 꺼짐
주황색 켜짐 시스템 부팅 중
12.5 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 시스템 오류 (예: 내부 오류)
1 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 전원이 켜져 있으나 CXP 케이블이 연결되지 않음
0.5 Hz 주파수로 초록색/주황색 번갈아 깜박임 연결 테스트 패킷 전송 중
초록색 켜짐 장치/호스트가 연결되었으나 데이터가 전송되지 않음
12.5 Hz 주파수로 초록색 깜박임 장치/호스트가 연결되고 데이터가 전송 중임
12.5 Hz 주파수로 초록색/주황색 번갈아 깜박임 (연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) 연결 감지 진행 중, PoCXP 활성화됨
12.5 Hz 주파수로 주황색 깜박임 (연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) 연결 감지 중, PoCXP 미사용

Connector Pinout#

I/O 커넥터의 핀 번호 지정

핀 라인 기능
1 - 24 VDC 카메라 전원
2 Line 1 Opto-coupled I/O 입력 라인
3 - opto-coupled I/O lines용 접지
4 Line 2 범용 I/O(GPIO) 라인
5 Line 3 범용 I/O(GPIO) 라인
6 - 카메라 전원 및 General Purpose I/O (GPIO) 라인용 접지

Precautions#

→ Safety Instructions (boost, racer 2 L, racer 2 XL)을(를) 참조하십시오.

설치#

→ Camera Installation을 참조하십시오.

→ Basler boost CXP-12 Quick Install Guide도 참조하십시오.

기능#

→ Features를 참조하십시오.