콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

boA5120-230cm#

boA5120-230cm Basler boost CXP-12 카메라는 Gpixel GSPRINT4521 센서를 탑재하고 있습니다.

Basler boost CoaXPress Camera

사양#

일반 사양#

boA5120-230cm
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 5120 x 4096 (8비트 Pixel Format)
Image ROI를 변경하여 해상도를 조정할 수 있습니다.
해상도 21 MP
센서 유형 Gpixel GSPRINT4521
프로그레시브 스캔 CMOS
Global shutter
센서 포맷 1.84" (APS-C)
유효 센서 대각선 29.5 mm
탭 지오메트리 1X-2YE
픽셀 크기 (수평 x 수직) 4.5 µm × 4.5 µm
스펙트럼 가시광선
4x CXP-12 기준 프레임 속도 (기본 설정) 20–230 fps
( 픽셀 형식을 Mono 8로 설정 시)
Basler 프레임 속도 계산기(baslerweb.com)도 참조하십시오.
Frame Rate @ CoaXPress Speeds 230 fps @ 4x CXP-12
115 fps @ 2x CXP-12
115 fps @ 4x CXP-6
57 fps @ 2x CXP-6
프레임 속도는 픽셀 형식을 Mono 8로 설정하여 측정되었습니다.
제품군 boost V
모노 / 컬러 모노
Image Data Interface CoaXPress, 4x CXP-12, 2x CXP-12, 4x CXP-6, 2x CXP-6
Pixel Format Pixel Format 참고.
동기화 하드웨어 트리거 사용
소프트웨어 트리거 사용
프리 런 사용
Exposure Time 제어 하드웨어 트리거 사용
카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
카메라 전원 요구 사항 Power over CoaXPress (PoCXP): 24 VDC supplied via the camera's Micro-BNC (HD‑BNC) connector
22.8–25.2 VDC supplied via power connector
4x CXP-12 <18 W (typical) @ 24 VDC
I/O 라인 1개의 전기적으로 절연된 입력 라인
, 1개의 전기적으로 절연된 출력 라인
렌즈 마운트 범용 카메라 전면부로, 다음 렌즈 마운트에 호환됩니다: C-마운트, F-마운트, M42x1-마운트(FBD 12 mm), M58x0.75-마운트(FBD 11.48 mm)
. 렌즈 마운트는 카메라에 포함되어 있지 않으며, 액세서리로 별도로 주문해야 합니다. 적합한 렌즈 마운트를 찾으려면 Basler 웹사이트를 방문하십시오.
크기(길이 x 너비 x 높이) 67 mm × 65 mm × 65 mm
중량 400 g
적합성 CE ( RoHS 포함), UKCA,FCC, KC, GenICam, CoaXPress 2.0, IP30
귀하의 카메라 모델에 대한 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 ‘규격 준수(Compliance) ’ 섹션을 참조하십시오.
소프트웨어 Basler pylon Windows (버전 7.4)
Basler pylon Linux x86 (64비트) (버전 7.4)
획득 카드 바슬러 CXP-12 Interface Card 4C
바슬러 imaWorx CXP-12 Quad
Basler imaFlex CXP-12 Quad
바슬러 imaFlex CXP-12 Penta
액세서리 카메라 모델용 액세서리
가용성 및 가격 Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오.

분광 응답#

Gpixel GSPRINT4521 분광 감도

스펙트럼 응답 곡선에는 렌즈 특성이 포함되어 있지 않습니다.

기계적 사양#

카메라 크기 및 마운팅 포인트#

범용 카메라 전면부가 장착된 ‘ boost V ’ 카메라의 기계적 치수 (mm)

→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

최대 허용 렌즈 침투#

→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.

스트레스 테스트 결과#

→ Stress Test Results 참조.

요구 사항#

환경 요구 사항#

온도 및 습도#

설명 온도 및 습도
작동 중 하우징 온도 0–50 °C(32–122 °F)
작동 중 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -20–80 °C(-4–176 °F)
보관 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축

방열#

→ 열 방출 제공 참조.

전기적 사양#

WARNING – Electric Shock and Fire Hazard / Risque de choc électrique et d'incendie

승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용할 경우 감전, 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우 위의 요구 사항을 충족해야 합니다.

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
주의 – 잘못된 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.

I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.

카메라 전원#

카메라 전원은 Power over CoaXPress(PoCXP)를 통해 공급하거나, 외부 전원 공급 장치를 사용하여 카메라의 전원 커넥터를 통해 공급할 수 있습니다.

  • Power over CoaXPress(PoCXP)를 통한 전원 공급: 24 VDC
  • 전원 커넥터를 통한 전원 공급: 작동 전압은 24 VDC입니다. 최소 22.8 VDC를 공급해야 합니다. 카메라가 손상되지 않도록 최대 25.2 VDC를 초과해서는 안 됩니다.

정보

  • Matrox 프레임 그래버를 사용 중이며, 동시에 PoCXP 를 통해 카메라 전원을 공급하고 있는 경우, 카메라가 예기치 않은 동작을 보일 수 있습니다. 대신 외부 전원 공급 커넥터를 통해 카메라 전원을 공급하십시오.
  • 외부 전원 공급 커넥터를 통해 전원을 공급하는 경우, 인터페이스 카드 또는 프레임 그래버의 모든 CoaXPress 연결을 반드시 해제해야 합니다. 이를 위해 ‘ pylon Viewer ’의 ‘Transport Layer Control’ 카테고리를 사용하십시오.

갈바닉 절연 입력 라인#

전압 설명
0–5 VDC 안전한 작동 범위.
0–0.8 VDC 논리적 0을 나타냅니다.
>0.8–2.0 VDC 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다.
>2.0 VDC 논리적 1을 나타냅니다.
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the galvanically isolated input line without exceeding 0.8 VDC.
  • 최소 펄스 폭: >200 ns

갈바닉 절연 출력 라인#

  • 내부 직렬 저항: ≈50 Ω
  • 50 Ω 종단 시 출력 전압: ≈0–2 V
  • 고임피던스 부하 시 출력 전압: ≈0–4 V

입출력 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하세요.

회로도#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

케이블 요구 사항#

CoaXPress 데이터 케이블#

카메라와 호스트 측 모두에 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터가 있는 고품질 CoaXPress 데이터 케이블을 사용하십시오.

데이터 케이블은 CoaXPress Standard 버전 2.0을 준수해야 합니다. 다음 표는 CoaXPress 데이터 케이블 사양을 보여줍니다.

CoaXPress 데이터 케이블 사양
임피던스 75 Ω ± 4 Ω
최대 반사 손실 -15 dB
최대 감쇄 -17.9 dB
주파수 범위 1–6.25 GHz
커넥터 Micro-BNC(HD-BNC), 75 Ω 타입
총 DC 왕복 저항 <4.98 Ω
케이블 전류 용량 1 A (정상 작동)
  • 최대 케이블 길이 30 m를 초과해서는 안 됩니다.
  • 타사 제조사의 케이블을 사용하려는 경우 반드시 CoaXPress 인증 케이블을 사용하십시오. 이러한 케이블에는 항상 지원하는 최대 속도가 표시되어 있습니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 CoaXPress 데이터 케이블 사용을 권장합니다. 다양한 길이의 CoaXPress 데이터 케이블을 이용할 수 있습니다.

I/O 케이블#

  • I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
  • I/O 케이블의 단면적은 최소 0.14 mm²(AWG26에 가까움)여야 합니다.
  • 꼬임쌍선(Twisted pair wire) 케이블을 사용하십시오.
  • 권장 최대 케이블 길이: 10 m
  • 카메라 측 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6P) 또는 동등품
  • 강한 자기장과의 근접을 피해야 합니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 I/O 케이블 사용을 권장합니다.

전원 공급 케이블#

  • 전원 공급 케이블은 차폐되어야 합니다.
  • 전원 공급 케이블(Hirose HR10A-7P-4P)은 전원 공급 장치에 포함되어 있습니다. 이 케이블은 Basler 케이블 포트폴리오에서 구매할 수 있습니다.

물리적 인터페이스#

카메라 커넥터 및 상태 LED#

카메라 커넥터

Micro-BNC (HD-BNC) 커넥터#

CoaXPress 표준 버전 2.0에 따른 4개의 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터(4 x 75 Ω):

  • 이미지 데이터, 제어 신호, 구성 명령을 전송하고 카메라 전원을 공급하기 위한 마스터 커넥터(Power over CoaXPress; PoCXP)
  • 이미지 데이터 전송을 위한 3개의 확장 커넥터

외부 전원 공급 장치 커넥터#

  • PoCXP(Power over CoaXPress)를 통해 전원이 공급되지 않는 경우: 전원 공급
  • Hirose 마이크로 리셉터클(부품 번호 HR10A-7R-4S)
  • 권장 결합 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-4P)

보조(I/O) 커넥터#

  • 카메라의 I/O 라인에 대한 접근 제공
  • Hirose 마이크로 리셉터클(부품 번호 HR10A-7R-6S)
  • 권장 결합 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6P)

팬 커넥터#

  • 외부 팬 또는 기타 냉각 장치에 전원을 공급하기 위한 동축 SMB 커넥터
  • IEC 60169-10에 따른 Rosenberger 59S601-200L5 타입의 SMB 수형 커넥터
  • 권장 결합 커넥터: IEC 60169-10에 따른 Rosenberger 59K204-301L5 등의 SMB 암형 커넥터

상태 LED#

상태 LED는 CoaXPress Standard 버전 2.0에 따라 해당 CoaXPress 연결의 상태를 나타냅니다.

LED 상태#

LED State 의미
꺼짐 전원 없음
주황색 점등 시스템 부팅 중
12.5 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 시스템 오류 (예: 내부 오류)
1 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 전원은 켜져 있으나 CXP 케이블이 연결되지 않음
0.5 Hz 주파수로 녹색/주황색 번갈아 깜박임 연결 테스트 패킷 전송 중
1 Hz 주기로 주황색 깜박임 장치/호스트 연결됨, 이벤트 대기 중(예: 트리거)
12.5 Hz 주파수로 녹색 깜박임 디바이스/호스트 연결됨, 데이터 전송 중
12.5 Hz 주파수로 녹색/주황색 번갈아 깜박임(연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) 연결 감지 진행 중, PoCXP 활성화됨
0.5 Hz 주기로 적색/녹색 교대 점멸 디바이스/호스트 호환되지 않음, PoCXP 활성화됨
500 ms 동안 적색 펄스 데이터 전송 중 오류 발생(예: CRC 오류, 단일 비트 오류 감지)
단색 적색 펌웨어 업데이트

커넥터 핀 배열#

보조(I/O) 커넥터#

보조(I/O) 커넥터 핀 번호 지정

핀 라인 기능
1 Line 1 절연 입력 라인
2 - 예비
3 Line 2 절연 출력 라인
4, 5, 6 - 0 V
이 핀들과 접지(하우징) 간의 최대 전압 차이는 ±50 V를 초과해서는 안 됩니다.

외부 전원 공급 장치 커넥터#

외부 전원 공급 장치 커넥터 핀 번호 지정

핀 기능
1, 2 VCC, 24 Volt ±5 %
3, 4 전원 접지

주의 사항#

→ 안전 지침(boost, racer 2 L, racer 2 XL)을 참조하십시오.

설치#

→ Camera Installation 참고.

기능#

→ Features 참고.