콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

boA5120-150cc#

boA5120-150cc Basler boost CXP-12 카메라에는 Gpixel GMAX0505 센서가 탑재되어 있습니다.

Basler boost CoaXPress Camera

사양#

일반 사양#

boA5120-150cc
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 5120 x 5120 (8비트 Pixel Format)
Image ROI를 변경하여 해상도를 조정할 수 있습니다.
해상도 25 MP
센서 유형 Gpixel GMAX0505
Progressive scan CMOS
Global shutter
센서 포맷 1.1"
유효 센서 대각선 18.1 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 2.5 µm x 2.5 µm
스펙트럼 가시광선
4x CXP-12 기준 프레임 속도 (기본 설정) 20–150 fps
(Pixel Format이 Mono 8 또는 Bayer GB 8로 설정된 경우)
Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)도 참조하십시오.
Frame Rate @ CoaXPress Speeds 150 fps @ 4x CXP-12
93 fps @ 2x CXP-12
46 fps @ 1x CXP-12
93 fps @ 4x CXP-6
46 fps @ 2x CXP-6
프레임 레이트는 Pixel Format이 Mono 8로 설정된 상태에서 측정되었습니다.
제품군 boost V
모노 / 컬러 Color
Image Data Interface CoaXPress, 4x CXP-12, 2x CXP-12, 1x CXP-12, 4x CXP-6, 2x CXP-6
Pixel Format Pixel Format 참고.
동기화 하드웨어 트리거 사용
소프트웨어 트리거 사용
프리 런 사용
Exposure Time 제어 하드웨어 트리거 사용
카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
카메라 전원 요구 사항 Power over CoaXPress (PoCXP): 카메라의 Micro-BNC(HD‑BNC) 커넥터를 통해 24 VDC 공급
전원 커넥터를 통해 22.8–25.2 VDC 공급
4x CXP-12 ≒12 W (일반적인 값) @ 24 VDC
I/O 라인 1개의 전기적으로 절연된 입력 라인
, 1개의 전기적으로 절연된 출력 라인
렌즈 마운트 범용 카메라 전면부로, 다음 렌즈 마운트에 호환됩니다: C-마운트, F-마운트, M42x1-마운트(FBD 12 mm), M58x0.75-마운트(FBD 11.48 mm)
. 렌즈 마운트는 카메라에 포함되어 있지 않으며, 액세서리로 별도로 주문해야 합니다. 적합한 렌즈 마운트를 찾으려면 Basler 웹사이트를 방문하십시오.
크기(길이 x 너비 x 높이) 66 mm x 65 mm x 65 mm
중량 400 g
적합성 CE(RoHS 포함), UKCA, FCC, KC, GenICam, CoaXPress 2.0, IP30
카메라 모델별 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
소프트웨어 Basler pylon Windows (버전 7.3 이상)
Basler pylon Linux x86 (64 bit) (버전 7.3 이상)
획득 카드 바슬러 CXP-12 Interface Card 4C
바슬러 imaWorx CXP-12 Quad
Basler imaFlex CXP-12 Quad
바슬러 imaFlex CXP-12 Penta
액세서리 카메라 모델용 액세서리
가용성 및 가격 Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오.

분광 응답#

Gpixel GMAX0505 스펙트럼 감도

분광 응답 곡선에는 적외선 차단 필터 특성이 포함되지만 렌즈 특성과 광원 특성은 제외됩니다.

IR Cut Filter#

컬러 카메라는 IR 컷 필터가 장착되어 있습니다.

적외선 차단 필터는 다음과 같은 분광 특성을 가집니다.

파장 [nm] 투과율
380–690 Tmin > 93 %
700 ± 10 T = 50 %
370 ± 10 T = 50 %
730–1070 Tmax < 4 %
730–1070 Tavg < 1 %

기계적 사양#

카메라 크기 및 마운팅 포인트#

범용 카메라 전면부가 장착된 ‘ boost V ’ 카메라의 기계적 치수 (mm)

→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

최대 허용 렌즈 침투#

→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.

스트레스 테스트 결과#

→ Stress Test Results 참조.

요구 사항#

환경 요구 사항#

온도 및 습도#

설명 온도 및 습도
작동 중 하우징 온도 0–50 °C(32–122 °F)
작동 중 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -20–80 °C(-4–176 °F)
보관 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축

방열#

→ 열 방출 제공 참조.

전기적 사양#

WARNING – Electric Shock and Fire Hazard / Risque de choc électrique et d'incendie

승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용할 경우 감전, 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우 위의 요구 사항을 충족해야 합니다.

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
주의 – 잘못된 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.

I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.

카메라 전원#

카메라 전원은 Power over CoaXPress(PoCXP)를 통해 공급하거나, 외부 전원 공급 장치를 사용하여 카메라의 전원 커넥터를 통해 공급할 수 있습니다.

  • Power over CoaXPress(PoCXP)를 통한 전원 공급: 24 VDC
  • 전원 커넥터를 통한 전원 공급: 작동 전압은 24 VDC입니다. 최소 22.8 VDC를 공급해야 합니다. 카메라가 손상되지 않도록 최대 25.2 VDC를 초과해서는 안 됩니다.

정보

  • Matrox 프레임 그래버를 사용 중이며, 동시에 PoCXP 를 통해 카메라 전원을 공급하고 있는 경우, 카메라가 예기치 않은 동작을 보일 수 있습니다. 대신 외부 전원 공급 커넥터를 통해 카메라 전원을 공급하십시오.
  • 외부 전원 공급 커넥터를 통해 전원을 공급하는 경우, 인터페이스 카드 또는 프레임 그래버의 모든 CoaXPress 연결을 반드시 해제해야 합니다. 이를 위해 ‘ pylon Viewer ’의 ‘Transport Layer Control’ 카테고리를 사용하십시오.

갈바닉 절연 입력 라인#

전압 설명
0–5 VDC 안전한 작동 범위.
0–0.8 VDC 논리적 0을 나타냅니다.
>0.8–2.0 VDC 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다.
>2.0 VDC 논리적 1을 나타냅니다.
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the galvanically isolated input line without exceeding 0.8 VDC.
  • 최소 펄스 폭: >200 ns

갈바닉 절연 출력 라인#

  • 내부 직렬 저항: ≈50 Ω
  • 50 Ω 종단 시 출력 전압: ≈0–2 V
  • 고임피던스 부하 시 출력 전압: ≈0–4 V

입출력 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하세요.

회로도#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

케이블 요구 사항#

CoaXPress 데이터 케이블#

카메라와 호스트 측 모두에 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터가 있는 고품질 CoaXPress 데이터 케이블을 사용하십시오.

데이터 케이블은 CoaXPress Standard 버전 2.0을 준수해야 합니다. 다음 표는 CoaXPress 데이터 케이블 사양을 보여줍니다.

CoaXPress 데이터 케이블 사양
임피던스 75 Ω ± 4 Ω
최대 반사 손실 -15 dB
최대 감쇄 -17.9 dB
주파수 범위 1–6.25 GHz
커넥터 Micro-BNC(HD-BNC), 75 Ω 타입
총 DC 왕복 저항 <4.98 Ω
케이블 전류 용량 1 A (정상 작동)
  • 최대 케이블 길이 30 m를 초과해서는 안 됩니다.
  • 타사 제조사의 케이블을 사용하려는 경우 반드시 CoaXPress 인증 케이블을 사용하십시오. 이러한 케이블에는 항상 지원하는 최대 속도가 표시되어 있습니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 CoaXPress 데이터 케이블 사용을 권장합니다. 다양한 길이의 CoaXPress 데이터 케이블을 이용할 수 있습니다.

I/O 케이블#

  • I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
  • I/O 케이블의 단면적은 최소 0.14 mm²(AWG26에 가까움)여야 합니다.
  • 꼬임쌍선(Twisted pair wire) 케이블을 사용하십시오.
  • 권장 최대 케이블 길이: 10 m
  • 카메라 측 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6P) 또는 동등품
  • 강한 자기장과의 근접을 피해야 합니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 I/O 케이블 사용을 권장합니다.

전원 공급 케이블#

  • 전원 공급 케이블은 차폐되어야 합니다.
  • 전원 공급 케이블(Hirose HR10A-7P-4P)은 전원 공급 장치에 포함되어 있습니다. 이 케이블은 Basler 케이블 포트폴리오에서 구매할 수 있습니다.

물리적 인터페이스#

카메라 커넥터 및 상태 LED#

카메라 커넥터

Micro-BNC (HD-BNC) 커넥터#

CoaXPress 표준 버전 2.0에 따른 4개의 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터(4 x 75 Ω):

  • 이미지 데이터, 제어 신호, 구성 명령을 전송하고 카메라 전원을 공급하기 위한 마스터 커넥터(Power over CoaXPress; PoCXP)
  • 이미지 데이터 전송을 위한 3개의 확장 커넥터

외부 전원 공급 장치 커넥터#

  • PoCXP(Power over CoaXPress)를 통해 전원이 공급되지 않는 경우: 전원 공급
  • Hirose 마이크로 리셉터클(부품 번호 HR10A-7R-4S)
  • 권장 결합 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-4P)

보조(I/O) 커넥터#

  • 카메라의 I/O 라인에 대한 접근 제공
  • Hirose 마이크로 리셉터클(부품 번호 HR10A-7R-6S)
  • 권장 결합 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6P)

팬 커넥터#

  • 외부 팬 또는 기타 냉각 장치에 전원을 공급하기 위한 동축 SMB 커넥터
  • IEC 60169-10에 따른 Rosenberger 59S601-200L5 타입의 SMB 수형 커넥터
  • 권장 결합 커넥터: IEC 60169-10에 따른 Rosenberger 59K204-301L5 등의 SMB 암형 커넥터

상태 LED#

상태 LED는 CoaXPress Standard 버전 2.0에 따라 해당 CoaXPress 연결의 상태를 나타냅니다.

LED 상태#

LED State 의미
꺼짐 전원 없음
주황색 점등 시스템 부팅 중
12.5 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 시스템 오류 (예: 내부 오류)
1 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 전원은 켜져 있으나 CXP 케이블이 연결되지 않음
0.5 Hz 주파수로 녹색/주황색 번갈아 깜박임 연결 테스트 패킷 전송 중
1 Hz 주기로 주황색 깜박임 장치/호스트 연결됨, 이벤트 대기 중(예: 트리거)
12.5 Hz 주파수로 녹색 깜박임 디바이스/호스트 연결됨, 데이터 전송 중
12.5 Hz 주파수로 녹색/주황색 번갈아 깜박임(연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) 연결 감지 진행 중, PoCXP 활성화됨
0.5 Hz 주기로 적색/녹색 교대 점멸 디바이스/호스트 호환되지 않음, PoCXP 활성화됨
500 ms 동안 적색 펄스 데이터 전송 중 오류 발생(예: CRC 오류, 단일 비트 오류 감지)
단색 적색 펌웨어 업데이트

커넥터 핀 배열#

보조(I/O) 커넥터#

보조(I/O) 커넥터 핀 번호 지정

핀 라인 기능
1 Line 1 절연 입력 라인
2 - 예비
3 Line 2 절연 출력 라인
4, 5, 6 - 0 V
이 핀들과 접지(하우징) 간의 최대 전압 차이는 ±50 V를 초과해서는 안 됩니다.

외부 전원 공급 장치 커넥터#

외부 전원 공급 장치 커넥터 핀 번호 지정

핀 기능
1, 2 VCC, 24 Volt ±5 %
3, 4 전원 접지

주의 사항#

→ 안전 지침(boost, racer 2 L, racer 2 XL)을 참조하십시오.

설치#

→ Camera Installation 참고.

기능#

→ Features 참고.