boA4112-68cm#

사양#
일반 사양#
| boA4112-68cm | |
|---|---|
| 해상도 (수평 x 수직 픽셀) | 4112 x 3008 (최대 해상도) 4096 x 3000 (기본 해상도) Image ROI를 변경하여 해상도를 조정할 수 있습니다. |
| 해상도 | 12.3 MP |
| 센서 유형 | Sony IMX253LLR-C Progressive scan CMOS Global shutter |
| 센서 포맷 | 1.1" |
| 유효 센서 대각선 | 17.6 mm |
| 픽셀 크기 (수평 x 수직) | 3.45 x 3.45 µm |
| 스펙트럼 | 가시광선 |
| 프레임 레이트 (기본 설정 시) | 65 fps 69 fps (Sensor Bit Depth를 8 bit로 설정한 경우) Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)도 참조하세요. |
| Frame Rate @ CoaXPress Speeds | 69 fps @ CXP-12 69 fps @ CXP-10 48 fps @ CXP-6 38 fps @ CXP-5 23 fps @ CXP-3 18 fps @ CXP-2 조건: 기본 해상도, Sensor Bit Depth 8 bit 설정, Pixel Format Mono 8 설정 |
| 제품군 | boost R |
| 모노 / 컬러 | 모노 |
| Image Data Interface | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
| Pixel Format | Pixel Format 참고. |
| 동기화 | 하드웨어 트리거 사용 소프트웨어 트리거 사용 프리 런 사용 |
| Exposure Time 제어 | 하드웨어 트리거 사용 카메라 API를 통해 프로그래밍 가능 |
| 카메라 전원 요구 사항 | Power over CoaXPress (PoCXP): 카메라의 Micro-BNC (HD‑BNC) 커넥터를 통해 24 VDC 공급 I/O 커넥터를 통해 18.6–26 VDC 공급 ≈8.4 W (일반) @ 24 VDC |
| I/O 라인 | 1개의 opto-coupled input line 2개의 general purpose I/O (GPIO) lines |
| 렌즈 마운트 | 범용 카메라 전면으로, C-mount, F-mount, M42x0.75-mount (FBD 16 mm), M42x1-mount (FBD 16 mm), M42x1-mount (FBD 45.56 mm) 렌즈 마운트와 호환됩니다. 렌즈 마운트는 카메라에 포함되어 있지 않으며 액세서리로 별도 주문해야 합니다. 적합한 렌즈 마운트를 찾으려면 Basler 웹사이트를 방문하세요. Basler CXP-12 Evaluation Kit boost를 구매하시면 C-mount가 포함되어 있습니다. |
| 크기(길이 x 너비 x 높이) | 45 x 80 x 80 mm |
| 중량 | 480 g |
| 적합성 | CE (RoHS 포함), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, KC, GenICam, CoaXPress 2.0, IP30 카메라 모델별 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 소프트웨어 | Basler pylon Windows (버전 6.2 이상) Basler pylon Linux x86 (64 bit) (버전 6.2 이상) |
| 획득 카드 | Basler CXP-12 Interface Card Basler imaWorx CXP-12 Quad Basler imaFlex CXP-12 Quad Basler imaFlex CXP-12 Penta |
| 액세서리 | 카메라 모델용 액세서리 |
| 가용성 및 가격 | Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오. |
분광 응답#
스펙트럼 응답 곡선에는 렌즈 특성이 포함되어 있지 않습니다.
기계적 사양#
카메라 크기 및 마운팅 포인트#
→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.
정보
이 카메라는 variant 1 타입입니다.
최대 허용 렌즈 침투#
→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.
스트레스 테스트 결과#
→ Stress Test Results 참조.
요구 사항#
환경 요구 사항#
온도 및 습도#
| 설명 | 온도 및 습도 |
|---|---|
| 작동 중 하우징 온도 | 0–50 °C(32–122 °F) |
| 작동 중 습도 | 20–80 %, 상대 습도, 비응축 |
| 보관 온도 | -20–80 °C(-4–176 °F) |
| 보관 습도 | 20–80 %, 상대 습도, 비응축 |
| UL 62368-1에 따른 하우징 온도 | 최대 70 °C(158 °F) |
| UL 62368-1에 따른 주변 온도 | 최대 30 °C(86 °F) |
방열#
→ 열 방출 제공 참조.
전기적 사양#
WARNING – Electric Shock and Fire Hazard / Risque de choc électrique et d'incendie
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용할 경우 감전, 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우 위의 요구 사항을 충족해야 합니다.
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
주의 – 잘못된 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.
아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.
I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.
카메라 전원#
Power over CoaXPress (PoCXP)를 통하거나 외부 전원 공급 장치(AUX 전원)를 사용하는 카메라의 I/O 커넥터를 통해 카메라 전원을 공급할 수 있습니다. CoaXPress 인터페이스와 I/O 커넥터 양쪽을 통해 전원을 공급하는 경우, I/O 커넥터를 통한 전원 공급(AUX 전원)이 우선시됩니다.
정보
I/O 커넥터를 통한 전원 공급이 중단되면 PoCXP를 통해 전원이 공급됩니다. AUX 전원이 복구되면 다시 I/O 커넥터를 통해 전원이 공급됩니다. 이 전환에는 몇 초 정도 소요될 수 있습니다. 소요 시간은 각 전환 (AUX 전원에서 PoCXP로, 또는 PoCXP에서 AUX 전원으로) 및 사용 중인 인터페이스 카드나 프레임 그래버에 따라 다릅니다.
전환 중에 카메라의 내부 전원 공급이 중단되어 카메라가 재시작되므로 이 점에 유의하십시오.
- Power over CoaXPress(PoCXP)를 통한 전원 공급: 24 VDC
- I/O 커넥터를 통한 전원 공급: 작동 전압은 24 VDC입니다. 최소 18.6 VDC를 공급해야 합니다. 카메라 손상을 방지하려면 최대 26 VDC를 초과해서는 안 됩니다.
광커플러 방식 I/O 입력 라인#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 0–24 VDC | 안전한 작동 범위. |
| 0–1.0 VDC | 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
| >1.0–2.2 VDC | 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다. |
| >2.2 VDC | 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
- Input current (high-level): <15 mA internally limited
- 입력 전류(하이 레벨): 포토커플러를 구동하는 데 >5 mA 필요
범용 I/O 라인#
NOTICE: 카메라의 GPIO 라인에 잘못된 전기적 신호를 인가하면 카메라가 심각하게 손상될 수 있습니다.
GPIO 라인에 외부 회로를 연결하기 전에 Line Mode 기능을 사용하여 해당 라인을 입력 또는 출력으로 설정하십시오.
아래에 지정된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.
입력으로 작동#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 0–24 VDC | 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다. |
| 0–0.8 VDC | 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
| >0.8–2.0 VDC | 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다. |
| >2.0 VDC | 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
출력으로 작동#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 3.3–24 VDC | 안전한 작동 범위. |
| <3.3 VDC | 신뢰할 수 없는 GPIO 출력. |
- 내부 풀업 저항: ≈650 Ω(오픈 컬렉터). 많은 응용 분야에서 추가 풀업 저항을 제공해야 합니다.
- 잔류 전압("on" 상태): 50 mA 및 하우징 온도 25 °C(77 °F) 조건에서 약 0.4 VDC. 실제 잔류 전압은 동작 온도, 부하 전류 및 전자 부품의 생산 공정에 따라 다릅니다.
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 최대 부하 전류: 50 mA
- 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
- 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더 커집니다.
- 부하 전류가 감소할수록 출력의 전파 지연이 증가합니다.
- 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
- 전류가 높을수록 긴 케이블에서 전압 강하가 더 커집니다.
I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.
회로도#
→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.
케이블 요구 사항#
CoaXPress 데이터 케이블#
카메라와 호스트 측 모두에 Micro-BNC(HD-BNC) 플러그가 있는 고품질 CoaXPress 데이터 케이블을 사용하십시오.
데이터 케이블은 CoaXPress Standard 버전 2.0을 준수해야 합니다. 다음 표는 CoaXPress 데이터 케이블 사양을 보여줍니다.
| CoaXPress 데이터 케이블 사양 | |
|---|---|
| 임피던스 | 75 Ω ± 4 Ω |
| 최대 반사 손실 | -15 dB |
| 최대 감쇄 | -17.9 dB |
| 주파수 범위 | 1–6.25 GHz |
| 커넥터 | Micro-BNC(HD-BNC), 75 Ω 타입 |
| 총 DC 왕복 저항 | <4.98 Ω |
| 케이블 전류 용량 | 1 A (정상 작동) |
- 최대 케이블 길이 30 m를 초과해서는 안 됩니다.
- 타사 제조사의 케이블을 사용하려는 경우 반드시 CoaXPress 인증 케이블을 사용하십시오. 이러한 케이블에는 항상 지원하는 최대 속도가 표시되어 있습니다.
- Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 CoaXPress 데이터 케이블 사용을 권장합니다. 다양한 길이의 CoaXPress 데이터 케이블을 이용할 수 있습니다.
I/O 케이블#
- I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
- I/O 케이블의 단면적은 최소 0.25 mm²(AWG24에 가까움)여야 합니다.
- 권장 최대 케이블 길이: 10 m
- 카메라 측 커넥터: M8 6핀 수형, 코딩 A 표준, IEC 61076-2-104 준수
- 강한 자기장과의 근접을 피해야 합니다.
- Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 I/O 케이블 사용을 권장합니다.
물리적 인터페이스#
카메라 커넥터 및 상태 LED#
I/O 커넥터#
- M8 6핀 암형 커넥터, 코딩 A 표준, IEC 61076-2-104 준수
- 권장 결합 커넥터: M8 6핀 수형, 코딩 A 표준, IEC 61076-2-104 준수
Micro-BNC (HD-BNC) 커넥터#
CoaXPress Standard 버전 2.0에 따른 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터
상태 LED#
CoaXPress Standard 버전 2.0에 따른 카메라 연결 상태를 나타냅니다.
LED 상태#
| LED State | 의미 |
|---|---|
| 꺼짐 | 전원 없음 |
| 주황색 점등 | 시스템 부팅 중 |
| 12.5 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 | 시스템 오류 (예: 내부 오류) |
| 1 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 | 전원은 켜져 있으나 CXP 케이블이 연결되지 않음 |
| 0.5 Hz 주파수로 녹색/주황색 번갈아 깜박임 | 연결 테스트 패킷 전송 중 |
| 녹색 켜짐 | 디바이스/호스트가 연결되었으나 데이터가 전송되지 않음 |
| 12.5 Hz 주파수로 녹색 깜박임 | 디바이스/호스트 연결됨, 데이터 전송 중 |
| 12.5 Hz 주파수로 녹색/주황색 번갈아 깜박임(연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) | 연결 감지 진행 중, PoCXP 활성화됨 |
| 12.5 Hz 주파수로 주황색 깜박임(연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) | 연결 감지 진행 중, PoCXP 사용 안 함 |
커넥터 핀 배열#
| 핀 | 라인 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | - | 24 VDC 카메라 전원 |
| 2 | Line 1 | 옵토커플러 방식 I/O 입력 라인 |
| 3 | - | 옵토커플러 방식 I/O 라인용 접지 |
| 4 | Line 2 | 범용 I/O(GPIO) 라인 |
| 5 | Line 3 | 범용 I/O(GPIO) 라인 |
| 6 | - | 카메라 전원 및 General Purpose I/O (GPIO) 라인을 위한 접지 |
주의 사항#
→ 안전 지침(boost, racer 2 L, racer 2 XL)을 참조하십시오.
설치#
→ Camera Installation 참고.
→ Basler boost CXP-12 Quick Install Guide도 참조하십시오.
기능#
→ Features 참고.