콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

boA2832-190cm#

boA2832-190cm Basler boost CXP-12 카메라에는 Sony IMX536 센서가 탑재되어 있습니다.

Basler boost CoaXPress Camera

사양#

일반 사양#

boA2832-190cm
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 2848 x 2848
해상도 8 MP
센서 유형 Sony
IMX536-AAMJ-C
Progressive scan CMOS
Global shutter
센서 포맷 2/3"
유효 센서 대각선 11.1 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 2.74 x 2.74 µm
스펙트럼 가시광선
프레임 속도 Frame Rates를 참조하십시오.
또한 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)를 참조하십시오.
제품군 boost R
모노 / 컬러 모노
Image Data Interface CoaXPress, 2x CXP-12 (채널당 2.5–12.5 Gbps)
Pixel Format Pixel Format 참고.
동기화 하드웨어 트리거 사용
소프트웨어 트리거 사용
프리 런 사용
Exposure Time 제어 하드웨어 트리거 사용
카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
카메라 전원 요구 사항 Power over CoaXPress (PoCXP): 카메라의 Micro-BNC(HD‑BNC) 커넥터를 통해 24 VDC 공급
I/O 커넥터를 통해 18.6–26 VDC 공급
2x CXP-12 ≯10.5 W(일반) @ 24 VDC
1x CXP-12 ≯9.2 W(일반) @ 24 VDC
I/O 라인 1개의 opto-coupled input line
2개의 general purpose I/O (GPIO) lines
렌즈 마운트 범용 카메라 전면으로, C-mount, F-mount, M42x0.75-mount (FBD 16 mm), M42x1-mount (FBD 16 mm), M42x1-mount (FBD 45.56 mm) 렌즈 마운트와 호환됩니다.
렌즈 마운트는 카메라에 포함되어 있지 않으며 액세서리로 별도 주문해야 합니다. 적합한 렌즈 마운트를 찾으려면 Basler 웹사이트를 방문하세요. Basler CXP-12 Evaluation Kit boost를 구매하시면 C-mount가 포함되어 있습니다.
크기(길이 x 너비 x 높이) 45 x 80 x 80 mm
중량 442 g
적합성 CE (RoHS 포함), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, KC, GenICam, CoaXPress 2.0, IP30
카메라 모델별 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
소프트웨어 Basler pylon Windows (버전 6.3 이상)
Basler pylon Linux x86 (64 bit) (버전 6.3 이상)
획득 카드 Basler CXP-12 Interface Card
Basler imaWorx CXP-12 Quad
Basler imaFlex CXP-12 Quad
Basler imaFlex CXP-12 Penta
액세서리 카메라 모델용 액세서리
가용성 및 가격 Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오.

프레임 레이트#

CoaXPress 속도 프레임 레이트 2x CXP
(AUX 전원 또는 PoCXP)
프레임 레이트 1x CXP
(AUX 전원)
프레임 레이트 1x CXP
(PoCXP)
CXP-12 190.44 fps
(기본값)
150.51 fps
(기본값)
48.39 fps
(기본값)
CXP-10 190.44 fps 120.25 fps 48.39 fps
CXP-6 150.51 fps 74.86 fps 48.39 fps
CXP-5 120.25 fps 59.74 fps 48.39 fps
CXP-3 74.86 fps 37.04 fps 37.04 fps
CXP-2 59.74 fps 29.48 fps 29.48 fps

두 개의 CXP 케이블(AUX 전원 또는 PoCXP) 또는 하나의 CXP 케이블(AUX 전원 또는 PoCXP)을 연결하여 측정된 프레임 레이트. Sensor Bit Depth가 10 bit로 설정되고 pixel format이 8비트 픽셀 포맷으로 설정된 상태에서 측정된 프레임 레이트.

분광 응답#

Sony IMX536-AAMJ-C 스펙트럼 감도

스펙트럼 응답 곡선에는 렌즈 특성이 포함되어 있지 않습니다.

기계적 사양#

카메라 크기 및 마운팅 포인트#

범용 카메라 전면이 있는 boost R 카메라의 기계적 치수 (mm)

→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

정보

이 카메라는 Variant 2 유형입니다.

최대 허용 렌즈 침투#

→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.

스트레스 테스트 결과#

→ Stress Test Results 참조.

요구 사항#

환경 요구 사항#

온도 및 습도#

설명 온도 및 습도
작동 중 하우징 온도 0–50 °C(32–122 °F)
작동 중 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -20–80 °C(-4–176 °F)
보관 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
UL 62368-1에 따른 하우징 온도 최대 70 °C(158 °F)
UL 62368-1에 따른 주변 온도 최대 30 °C(86 °F)

방열#

→ 열 방출 제공 참조.

전기적 사양#

WARNING – Electric Shock and Fire Hazard / Risque de choc électrique et d'incendie

승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용할 경우 감전, 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우 위의 요구 사항을 충족해야 합니다.

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
주의 – 잘못된 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.

I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.

카메라 전원#

Power over CoaXPress (PoCXP)를 통하거나 외부 전원 공급 장치(AUX 전원)를 사용하는 카메라의 I/O 커넥터를 통해 카메라 전원을 공급할 수 있습니다. CoaXPress 인터페이스와 I/O 커넥터 양쪽을 통해 전원을 공급하는 경우, I/O 커넥터를 통한 전원 공급(AUX 전원)이 우선시됩니다.

정보

I/O 커넥터를 통한 전원 공급이 중단되면 PoCXP를 통해 전원이 공급됩니다. AUX 전원이 복구되면 다시 I/O 커넥터를 통해 전원이 공급됩니다. 이 전환에는 몇 초 정도 소요될 수 있습니다. 소요 시간은 각 전환 (AUX 전원에서 PoCXP로, 또는 PoCXP에서 AUX 전원으로) 및 사용 중인 인터페이스 카드나 프레임 그래버에 따라 다릅니다.

전환 중에 카메라의 내부 전원 공급이 중단되어 카메라가 재시작되므로 이 점에 유의하십시오.

  • Power over CoaXPress(PoCXP)를 통한 전원 공급: 24 VDC
  • I/O 커넥터를 통한 전원 공급: 작동 전압은 24 VDC입니다. 최소 18.6 VDC를 공급해야 합니다. 카메라 손상을 방지하려면 최대 26 VDC를 초과해서는 안 됩니다.

광커플러 방식 I/O 입력 라인#

전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전한 작동 범위.
0–1.0 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>1.0–2.2 VDC 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다.
>2.2 VDC 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <15 mA internally limited
  • 입력 전류(하이 레벨): 포토커플러를 구동하는 데 >5 mA 필요

범용 I/O 라인#

NOTICE: 카메라의 GPIO 라인에 잘못된 전기적 신호를 인가하면 카메라가 심각하게 손상될 수 있습니다.

GPIO 라인에 외부 회로를 연결하기 전에 Line Mode 기능을 사용하여 해당 라인을 입력 또는 출력으로 설정하십시오.

아래에 지정된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.

입력으로 작동#
전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다.
0–0.8 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>0.8–2.0 VDC 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다.
>2.0 VDC 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
출력으로 작동#
전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
3.3–24 VDC 안전한 작동 범위.
<3.3 VDC 신뢰할 수 없는 GPIO 출력.
  • 내부 풀업 저항: ≈650 Ω(오픈 컬렉터). 많은 응용 분야에서 추가 풀업 저항을 제공해야 합니다.
  • 잔류 전압("on" 상태): 50 mA 및 하우징 온도 25 °C(77 °F) 조건에서 약 0.4 VDC. 실제 잔류 전압은 동작 온도, 부하 전류 및 전자 부품의 생산 공정에 따라 다릅니다.
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 최대 부하 전류: 50 mA
  • 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
    • 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더 커집니다.
    • 부하 전류가 감소할수록 출력의 전파 지연이 증가합니다.
    • 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
    • 전류가 높을수록 긴 케이블에서 전압 강하가 더 커집니다.

I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.

회로도#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

케이블 요구 사항#

CoaXPress 데이터 케이블#

카메라와 호스트 측 모두에 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터가 있는 고품질 CoaXPress 데이터 케이블을 사용하십시오.

데이터 케이블은 CoaXPress Standard 버전 2.0을 준수해야 합니다. 다음 표는 CoaXPress 데이터 케이블 사양을 보여줍니다.

CoaXPress 데이터 케이블 사양
임피던스 75 Ω ± 4 Ω
최대 반사 손실 -15 dB
최대 감쇄 -17.9 dB
주파수 범위 1–6.25 GHz
커넥터 Micro-BNC(HD-BNC), 75 Ω 타입
총 DC 왕복 저항 <4.98 Ω
케이블 전류 용량 1 A (정상 작동)
  • 최대 케이블 길이 30 m를 초과해서는 안 됩니다.
  • 타사 제조사의 케이블을 사용하려는 경우 반드시 CoaXPress 인증 케이블을 사용하십시오. 이러한 케이블에는 항상 지원하는 최대 속도가 표시되어 있습니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 CoaXPress 데이터 케이블 사용을 권장합니다. 다양한 길이의 CoaXPress 데이터 케이블을 이용할 수 있습니다.

I/O 케이블#

  • I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
  • I/O 케이블의 단면적은 최소 0.25 mm²(AWG24에 가까움)여야 합니다.
  • 권장 최대 케이블 길이: 10 m
  • 카메라 측 커넥터: M8 6핀 수형, 코딩 A 표준, IEC 61076-2-104 준수
  • 강한 자기장과의 근접을 피해야 합니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 I/O 케이블 사용을 권장합니다.

물리적 인터페이스#

카메라 커넥터 및 상태 LED#

카메라 커넥터

I/O 커넥터#

  • M8 6핀 암형 커넥터, 코딩 A 표준, IEC 61076-2-104 준수
  • 권장 결합 커넥터: M8 6핀 수형, 코딩 A 표준, IEC 61076-2-104 준수

Micro-BNC (HD-BNC) 커넥터#

CoaXPress Standard 버전 2.0에 따른 두 개의 Micro-BNC(HD-BNC) 커넥터:

  • 이미지 데이터, 제어 신호, 구성 명령을 전송하고 카메라 전원을 공급하기 위한 마스터 커넥터(Power over CoaXPress; PoCXP)
  • 이미지 데이터 전송을 위한 확장 커넥터

상태 LED#

상태 LED는 CoaXPress Standard 버전 2.0에 따라 해당 CoaXPress 연결의 상태를 나타냅니다.

LED 상태#

LED State 의미
꺼짐 전원 없음
주황색 점등 시스템 부팅 중
12.5 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 시스템 오류 (예: 내부 오류)
1 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 전원은 켜져 있으나 CXP 케이블이 연결되지 않음
0.5 Hz 주파수로 녹색/주황색 번갈아 깜박임 연결 테스트 패킷 전송 중
녹색 켜짐 디바이스/호스트가 연결되었으나 데이터가 전송되지 않음
1 Hz 주기로 주황색 깜박임 장치/호스트 연결됨, 이벤트 대기 중(예: 트리거)
12.5 Hz 주파수로 녹색 깜박임 디바이스/호스트 연결됨, 데이터 전송 중
12.5 Hz 주파수로 녹색/주황색 번갈아 깜박임(연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) 연결 감지 진행 중, PoCXP 활성화됨
12.5 Hz 주파수로 주황색 깜박임(연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) 연결 감지 진행 중, PoCXP 사용 안 함

커넥터 핀 배열#

I/O 커넥터의 핀 번호 지정

핀 라인 기능
1 - 24 VDC 카메라 전원
2 Line 1 옵토커플러 방식 I/O 입력 라인
3 - 옵토커플러 방식 I/O 라인용 접지
4 Line 2 범용 I/O(GPIO) 라인
5 Line 3 범용 I/O(GPIO) 라인
6 - 카메라 전원 및 General Purpose I/O (GPIO) 라인을 위한 접지

주의 사항#

→ 안전 지침(boost, racer 2 L, racer 2 XL)을 참조하십시오.

설치#

→ Camera Installation 참고.

→ Basler boost CXP-12 Quick Install Guide도 참조하십시오.

기능#

→ Features 참고.