Binning (Stereo ace)#
해상도를 낮추면 전송 및 처리 부하를 줄이고 지연 시간과 프레임 레이트를 향상시킬 수 있습니다.
다음과 같은 해상도 파라미터를 사용할 수 있습니다.
BslDepthResolution시차 관련 출력용BslIntensityResolution강도 이미지용
두 파라미터 모두 다음 해상도를 지원합니다.
Full: 5 MPHigh: 1.3 MPLow: 0.3 MP
사용 BslDepthResolution 시차, 신뢰도 및 오류 이미지의 해상도를 제어합니다. 사용 BslIntensityResolution 강도 이미지의 해상도를 제어합니다.
이 두 파라미터에 대해 선택된 조합으로부터 프로듀서는 카메라에서의 픽셀 Binning과 호스트 측 2D Scaling의 적절한 내부 조합을 도출합니다.
파라미터에 대한 자세한 내용은 Depth Control 항목에서 설명합니다.
정보
버전 2.0 이전의 펌웨어에서는 다음을 사용하여 Binning이 수행되었습니다. BinningHorizontal 및 BinningVertical 파라미터. 이 파라미터들은 여전히 사용할 수 있지만 더 이상 사용해서는 안 됩니다.