콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Stereo mini#

Basler Stereo mini 모델

전용 ASIC 스테레오 처리가 통합된 Basler Stereo mini 시리즈 Depth + RGB 카메라는 액티브 및 패시브 스테레오 비전 기술을 결합하여 실내외 환경 모두에서 원활한 작동을 보장합니다.

깊이 이미지 연산 및 깊이와 컬러 간의 공간 정렬 기능이 카메라 내부에서 처리되므로 지연 시간이 최소화되고, 전력 소모가 많고 비용이 드는 연산에 대한 외부 리소스 의존도가 줄어듭니다. 카메라는 다양한 애플리케이션 시나리오에 맞게 조정할 수 있도록 다양한 깊이 Operating Mode로 프로그래밍할 수 있습니다. 유연하고 풍부한 프레임 동기화 메커니즘을 통해 멀티 카메라 작업을 간단하고 확장성 있게 수행할 수 있습니다.

Basler Stereo mini 시리즈는 Basler pylon SDK를 사용하여 설정하고 작동할 수 있습니다. 이 카메라는 저조도 환경부터 밝은 주변 조명에 이르기까지 다양한 조명 조건에서 신뢰할 수 있는 깊이 데이터를 제공합니다.

사용 가능한 카메라 모델#

USB#

  • Stereo mini STM-501u
  • Stereo mini STM-502u
  • Stereo mini STM-951u
  • Stereo mini STM-952u

주요 기능#

  • 수평 90°, 수직 65°의 넓은 시야각
  • 실내 및 실외 환경 모두에서 고품질 깊이 데이터 출력
  • 1280 x 800 깊이 해상도에서 최대 30 fps
  • 전원 및 데이터 연결용 USB Type-C
  • 멀티 카메라 동기화 및 IMU 지원

USB 모델에 대한 자세한 사양은 Product Specifications 항목에서 확인할 수 있습니다.

GigE#

  • Stereo mini STM-951g
  • Stereo mini STM-955g

주요 기능#

  • 수평 90°, 수직 65°의 넓은 시야각
  • IP67 보호 등급으로 실외 및 실내 작동 가능
  • 산업용 등급 인증 표준 지원
  • PoE 전원 공급 및 최대 100미터 케이블 전송 지원으로 더 넓은 커버리지 제공
  • PTP 타이밍, 멀티 카메라 동기화 및 RS485 통신 지원
  • 신뢰할 수 있고 안정적인 연결

GigE 모델에 대한 자세한 사양은 Product Specifications 항목에서 확인할 수 있습니다.

개정 이력#

Version 개정 배포일
1.0 최초 배포 2026년 3월